MIO

智能多传感器解决方案

FLIR Systems, Inc.十分荣幸地成为来自MoviTHERM的MIO系列产品的全球独家经销商。这款全新的智能 I/O 解决方案使 FLIR 客户能够将 FLIR AX8、A310 和 FC-R 系列热像仪与 MIO 相结合,创建一个完整的可用于状态监控、早期火灾探测和工艺监控的稳健系统。

进行更好远程监控不可缺少的一环
MIO采用全包设计,结构紧凑,可轻松组合模块以同时支持百余个装置。
MIO可通过内置Web服务器进行配置,因此无需另使用PC或定制电脑软件。
MIO支持多款FLIR红外热像仪,包括A310、AX8以及FC系列。

规格

Highlighted
以太网连接 100BASE-T
通讯与数据存储
4-20 mA 发射器信道 MIO-A310-1、MIO-AX8-1、MIO-FCR-1:2 信道,环路电源供电,独立的
MIO-A310-7、MIO-AX8-7、MIO-FCR-7:8 信道,环路电源供电,独立的
以太网连接 100BASE-T
成像与光学
最多支持的热像仪数目 MIO-A310-1、MIO-AX8-1、MIO-FCR-1:1
MIO-A310-7、MIO-AX8-7、MIO-FCR-7:7
常规
支持的 FLIR 热像仪 MIO-A310-1、MIO-A310-7:
FLIR A310
MIO-AX8-1、MIO-AX8-7:FLIR AX8
MIO-FCR-1、MIO-FCR-7:FLIR FCR
环境与认证
外壳材料 MIO-A310-1、MIO-AX8-1、MIO-FCR-1:ABS
MIO-A310-7、MIO-AX8-7、MIO-FCR-7:阳极化铝
电源
数字输出电压 10-30 VDC
数字输出电流 每信道0.5 A,所有信道1.5 A
最大功耗 MIO-A310-1、MIO-AX8-1、MIO-FCR-1:3 W
MIO-A310-7、MIO-AX8-7、MIO-FCR-7:7 W

Resources & Support

Datasheet

MIO FCR 数据表

Datasheet

MIO A310 数据表

Datasheet

MIO AX8 数据表

Export Restrictions