MIO

智能多传感器解决方案

Flir Systems, Inc. 十分荣幸地成为 MoviTHERM MIO 系列™ 产品的全球独家经销商。这款全新的智能 I/O 解决方案使 Flir 客户能够将 Flir AX8、A310 和 FC-R 系列相机与 MIO 相结合,创建一个完整的可用于状态监控、早期火灾探测和工艺监控的稳健系统。

进行更好远程监控不可缺少的一环
MIO采用全包设计,结构紧凑,可轻松组合模块以同时支持百余个装置。
MIO 可通过内置 Web 服务器进行配置,因此无需另使用 PC 或定制电脑软件。
MIO 支持多款 Flir 红外热像仪,包括 A310、AX8 以及 FC 系列。

规格

核心参数
以太网连接 100BASE-T
通讯与数据存储
4-20 mA 发射器信道 MIO-A310-1、MIO-AX8-1、MIO-FCR-1:2 信道,环路电源供电,独立的
MIO-A310-7、MIO-AX8-7、MIO-FCR-7:8 信道,环路电源供电,独立的
以太网连接 100BASE-T
成像与光学
最多支持的热像仪数目 MIO-A310-1、MIO-AX8-1、MIO-FCR-1:1
MIO-A310-7、MIO-AX8-7、MIO-FCR-7:7
常规
支持的 FLIR 热像仪 MIO-A310-1、MIO-A310-7:
FLIR A310
MIO-AX8-1、MIO-AX8-7:FLIR AX8
MIO-FCR-1、MIO-FCR-7:FLIR FCR
环境与认证
外壳材料 MIO-A310-1、MIO-AX8-1、MIO-FCR-1:ABS
MIO-A310-7、MIO-AX8-7、MIO-FCR-7:阳极化铝
电源
数字输出电压 10-30 VDC
数字输出电流 每信道0.5 A,所有信道1.5 A
最大功耗 MIO-A310-1、MIO-AX8-1、MIO-FCR-1:3 W
MIO-A310-7、MIO-AX8-7、MIO-FCR-7:7 W

资源和支持

Datasheet

MIO A310 数据表

Datasheet

MIO AX8 数据表

Datasheet

MIO FCR 数据表

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.