Discontinued

Extech MO25

湿度笔

This product is discontinued.

We recommend the Extech MO50A as a great replacement.

Extech MO50A

Compact Pin Moisture Meter

View Product

Need support with the Extech MO25? Check out our support resources below.

Extech MO25 是一款用于木材和建筑材料的轻质笔式紧凑型湿度计。在十个湿度等级中选择一个后,用户会收到声音警报和 LED 指示灯的信号,表明被测物体超过了给定阈值。这款湿度笔具有数据保持和电池电量检查功能,不使用时会自动关机。用于壁板、石膏夹心纸板、硬纸板、石膏、混凝土和砂浆。配有两个探针(已安装)、保护盖、内置便携式夹子和一节 AAA 电池。

规格

一般参数
WME 水分含量(有探针) 5 至 40%
传感器类型 Replaceable threaded contact pins
测量原理 电阻
其他详情
保修 2 年
尺寸 5.4 × 1.0 × 0.8" (136 × 25 × 21mm)
显示屏 双刻度红色和绿色 LED
电源 1 节 AAA (1.5VDC) 电池
认证 CE
重量 1.2 盎司 (33g),不含电池

资源和支持

Datasheet

Extech MO25 数据表

User Manual

Extech MO25 手册

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.