Nexus® 组合

Elara™ DX 系列 + Flir Nexus Logic 雷达检测

Nexus 组合将 FLIR Elara™ DX 系列多光谱方位/俯仰云台/变焦 (PTZ) 安防摄像机与 Elara R-290 地面雷达相结合,在严苛环境中实现全面态势感知。雷达、热成像和可见光成像的全面覆盖使操作员能够在漆黑环境、强光和恶劣天气下监控大面积区域。Elara DX 系列卓越的检测和识别能力帮助集成商为具有挑战性的成像问题提供解决方案,而 Elara R-290 雷达提供长达 400 米的车辆跟踪范围和 200 米的人员跟踪范围,并能引导 PTZ 摄像机进行视觉验证,以最大程度地提高安防覆盖范围。

在任何照明和天气条件下实现全面态势感知,配备双热成像/可见光相机覆盖以及 90° 视场角地面雷达。
同时持续跟踪并精确定位多达 32 个目标,通过 Flir Nexus 实现无缝设备间通信,包括警报触发。
将雷达目标跟踪信息以及可见光和热成像数据与 Flir United VMS 及其他第三方视频管理系统集成,实现全面精准控制。

规格

合规性与认证
合规性与认证 FCC 第 15 部分(子部分 B,A 类)
CE 标志
RoHS
IP66
WEEE
NEMA 4X
IEC 62368
ONVIF Profile S
环境
IP防护等级 IP66
存储温度 -55°C 至 85°C
工作温度 雷达:-40°C 至 70°C
相机:-40°C 至 60°C
抗振动 IEC 60068-2-64
抗撞击 IEC 60068-2-27
湿度 0-95%相对湿度
常规
功耗 雷达:7.5 W
相机:24 V 交流最大值:61 W,PoE 最大值:43 W
协议 AXML、ONVIF、FLIR Nexus SDK、FLIR Nexus CGI
可见光传感器类型 全高清 4K、1/1.8 型 CMOS
射频发射功率 14 dBm (0.025 W)
探测器类型 长寿命,非制冷型氧化钒(VOx)微测辐射热计
数字变焦 可见光:光学变焦–31,8 倍连续电子变焦
热图像:4 倍连续电子变焦
调焦范围 消热,免调焦
输入/输出 RJ45 以太网,10 针接线端子块
输入电压 雷达:12V 直流、24V 交流和 PoE+
相机:24 V 直流 (±10%),通用 PoE 注入器
重量 雷达:2.4 千克
相机:9.1 千克
测量与分析
人员检测范围: 200 米
可编程预设值 256
最小目标探测速度 0.2 m/s
目标信息 GPS 坐标、速度、RCS、范围、方位角/方向、朝向、路线/轨迹、目标 ID
范围分辨率 1.5 米
覆盖区域 30,000 平方米(人体探测)
角度精确度 0.6°
车辆探测范围 400 米
雷达目标 最多 32 个
频率范围 24.000–24.250 GHz ISM 频段
PTZ
俯仰角速度 -10° 至 190°
0.1° 至 60°/秒
方位角速度 连续 360°
0.1° 至 90° /秒
系统集成
以太网 10/100/1000 Mbps
支持的协议 雷达:AXML、ONVIF、FLIR Nexus SDK、FLIR Nexus CGI
相机:IPV4、HTTP、UPnP、DNS、NTP、RTSP、RTCP、RTP、TCP、UDP、ICMP、IGMP、DHCP、ARP
数字输入_输出 输入:4 组 / 5 V 10 kΩ 上拉
输出:2 组/继电器输出,最大 130 mA 24 V 直流/交流
网络API FLIR SDK、FLIR CGI、ONVIF Profile S
视频流分辨率 热图像:QVGA 至 VGA
可见光:VGA 至 4k
热像仪
像素间距 12 微米
光学特性 视场角:50° × 38°
焦距:8.7 毫米
图像一致性优化 自动平场校正 (FFC) - 热敏和临时触发器
波长范围 7.5μm至13.5μm
灵敏度 可见光相机:彩色—0.25 Lux(@ (f1.6 AGC 开启,30FPS)
黑白—0.10 Lux(@(f1.6 AGC 开启,30FPS)
热像仪:25°C 时 <50 mK
热图像设置 自动 AGC、动态细节增强 (DDE)、亮度、清晰度、对比度
热帧频 NTSC:30 Hz 或 PAL:25 Hz / 8.3 Hz
热成像AGC侦测区域[ROI] 默认、预设置和用户自定义确保获得感兴趣物体的最优图像质量
焦距 可见光:6.5 毫米–202 毫米
热图像:8.7 毫米
镜头的视场角 HFOV:61.8° - 2.15°
VFOV:36.65° - 1.2°
阵列格式 640 × 480
可见光相机
波长范围 7.5μm至13.5μm
灵敏度 可见光相机:彩色—0.25 Lux(@ (f1.6 AGC 开启,30FPS)
黑白—0.10 Lux(@(f1.6 AGC 开启,30FPS)
热像仪:25°C 时 <50 mK
焦距 可见光:6.5 毫米–202 毫米
热图像:8.7 毫米
镜头的视场角 HFOV:61.8° - 2.15°
VFOV:36.65° - 1.2°
阵列格式 640 × 480
视频和录制
热成像视频AGC侦测区域[ROI] 默认、预设置和用户自定义确保获得感兴趣物体的卓越图像质量
视频压缩 热图像:H.264 和 M-JPEG 单信道
可见光:两个独立的信道,H.264 和 M-JPEG
视频图像一致性优化 自动平场校正(FFC) - 热敏和临时触发器

Resources & Support

文章

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

了解如何获得

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

 电话支持

北美:(+1) 800-254-0632
英国和欧洲: +44 (0) 239271 4713
南美洲和中美洲:(+52) 55 4777 2227
澳大利亚:(+61) 3 9008 4334
新西兰:(+64) 9 282 9814
新加坡:(+65) 800 388 35 777
印度:(+91) +000 800 100 8935
中国:(+852) 3008 1658
日本:(+81) 350 501454

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本  

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Export Restrictions