Flir PT 系列 AI SR 是我们最先进的多传感器安防相机,配备分辨率为 640×512 的高性能 <25 mK 热灵敏度非制冷型热成像传感器,以及具备 25 倍光学变焦和卓越弱光性能的 4K 可见光成像传感器。PT 系列 AI SR 通过 Flir Fusion AI 视频分析功能进行了增强,可在远距离实现可靠的、基于边缘的人车目标检测与分类。PT 系列 AI SR 与 Flir Nexus® 搭配使用,能够无缝跟踪物体或人类,实现不间断的目标跟踪——即使超出雷达视野范围。PT 系列 AI SR 可轻松与其他主流第三方视频管理系统集成,是在完全黑暗、强烈阳光及恶劣条件下,保护关键基础设施的极其灵活的解决方案。

专为复杂应用而设计

PT系列AI SR是港口、石油和天然气设施、电力公司、商业园区或数据中心的理想选择,具有360°方位俯仰云台功能、高达1000米的可见性,以及多光谱成像,可在任何天气或照明条件下进行持续监控。

视频分析和集成

United VMS 是集成和控制 Flir PT 系列 AI SR 的强大方式。UVMS 直观易用,可根据您的需求进行扩展,支持分析、PTZ 跟踪和从固定相机到 PT 相机的切换。

网络安全和 NDAA 合规

我们非常注重您的数据安全,正如您注重现场安全一样。Flir 安防热像仪是构建网络强化型安全系统的理想选择,尤其适用于关键基础设施和政府应用场景。Flir 将网络安全考虑因素纳入开发流程,进行内部和外部漏洞测试、严格的代码审核并采用严格的 IT 协议,确保满足《国防授权法》(NDAA) 合规标准。

连接安全传感器与 Flir Nexus

通过 Flir Nexus 实现跨广域的无缝地理跟踪目标,Flir Nexus 是一种专有通信协议,有助于弥合 PT 系列 AI SR、其他相机、雷达设备及其监控系统之间的差距。Nexus 能够与 Flir 雷达和其他热成像和可见光相机进行无缝协调,以保持连续跟踪,即使在雷达视场之外也是如此。
Key Features
Flir PT 系列 AI-SR 将支持高达 4 倍的连续变焦的高灵敏度 <25 mK 非制冷型热成像传感器,与具备 25 倍光学变焦和卓越弱光性能的 4K 可见光相机相结合。这一强大的双传感器设计确保在完全黑暗、强烈阳光和恶劣天气条件下都能实现清晰、可操作的成像。
PT 系列 AI-SR 配备 Flir Fusion AI 视频分析功能,可在边缘实现实时对象检测和人车分类。这可以减少误报,提高态势感知,并实现更快、更准确的响应,而无需依赖外部处理。
PT 系列 AI-SR 与 Flir Nexus® 完全集成,能够实现与 Flir 雷达和其他热成像和可见光相机的无缝协调,以保持连续跟踪——即使超出雷达视野范围。其具备高速、精确的方位/俯仰云台性能和 360° 覆盖,是广域监视和周界防护的理想选择。
Product showcase image

Quote

规格

合规性与认证
合规性与认证 FCC; CE Marked; RoHS; IP66; ONVIF Profile S, G, T, WEEE
网络安全
安全性 ISO27001 certified
IEEE 802.1x
TLS/HTTPS
User Authentication Access control via firewall
User credentials with policy enforcement
Digest Authentication
环境
IP防护等级(防尘防水) IP66
存储温度范围 -55°C to 85°C (-67°F to 185°F)
工作温度范围 -40°C to 70°C (-40°158°F) cold start
抗振动 IEC 60068-2-27
抗撞击 MIL-STD-810F “Transportation”
湿度 0 to 95% relative
除冰/抗冰 MIL-STD-810F, Method 521.1; De-Icing
常规
尺寸(长 x 宽 x 高) 348× 467 × 326 mm (13.7, 18.4, 12.8 in)
数字变焦 Visual: 25x optical zoom
有效分辨率 327,680 pixels (640 × 512)
调焦范围 Athermalized, Focus Free
输入电压 24 V DC: 65 W (max w / o heaters) 195 W (max w heaters)
重量 ~37 lb (16.8 kg): configuration dependent
测量与分析
可编程预设值 256
热灵敏度 <25 mK at 25°C, F/10
PTZ
俯仰角-速度 90° to -90°; 0.1° to 30°/ sec
方位角/速度 Continuous 360°; 0.1° to 60°/ sec
系统集成
以太网 Yes
兼容外部分析软件 Yes
支持的协议 IPv4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS,NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X
网络API Automatic Flat Field Correction (FFC) - Thermal and Temporal Triggers
热像仪
光圈数 F1.6 to F4.8
图像一致性优化 Automatic Flat Field Correction (FFC) - Thermal and Temporal Triggers
热成像AGC侦测区域[ROI] Default, Presets, and User definable to ensure optimal image quality on subjects of interest
焦距 6.5 mm (wide) to 162.5 mm (tele)
镜头的视场角 59.0° (wide) to 2.36° (tele)
阵列格式(热成像) 640 × 512, long-life, uncooled VOx microbolometer
频谱范围(热成像) 7.5 μm to 13.5 μm
可见光相机
WDR 120 dB
传感器照明 Back Light Compensation
传感器类型-日光 4K (2160p), 1/1.8-type STARVIS II CMOS
光圈数 F1.6 to F4.8
微光灵敏度 Color: 0.28 lx (F1.6, AGC on, 1/30s)
焦距 6.5 mm (wide) to 162.5 mm (tele)
镜头的视场角 59.0° (wide) to 2.36° (tele)
视频和录制
视频压缩 Two independent channels of H.265, H.264 & M-JPEG for each sensor

附件

  1. 接装板(4119468)

Resources & Support

文章

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

了解如何获得

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Flir PT-Series AI SR Firmware v1.0.1.11

您必须登录才能下载文件。

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

您必须登录才能下载文件。

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

 电话支持

北美:(+1) 800-254-0632
英国和欧洲: +44 (0) 239271 4713
南美洲和中美洲:(+52) 55 4777 2227
澳大利亚:(+61) 3 9008 4334
新西兰:(+64) 9 282 9814
新加坡:(+65) 800 388 35 777
印度:(+91) +000 800 100 8935
中国:(+852) 3008 1658
日本:(+81) 350 501454

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本  

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Export Restrictions