Discontinued

Extech RH35

桌面温湿度计警报装置

Extech RH35 可监测之前 24 小时的湿度、温度和露点。如果湿度达到 60% RH,它会以皱眉图标警告开始,提醒用户注意室内霉菌危害情况。如果相对湿度超过 65%,将触发响亮的声音警报和闪烁的红色 LED。如果环境太干燥(<40% RH),则皱眉图标同样会出现,这时静电将成为问题。RH35 非常适合易滋生霉菌的商业、零售和住宅场所。配有支架和两节 AA 电池。

规格

一般参数
温度(空气) -10 至 60°C
温度(空气)基本精度 0 至 50°C:±/1°C,其他情况下:±1.5°C
相对湿度 10 至 99%
相对湿度基本精度 ±4%(30% 至 80%),否则为 ±5%
其他详情
保修 2 年
尺寸 98 × 23 [50] × 98 mm
电源 2 节 AAA (1.5V) 电池
认证 CE
重量 87g

资源和支持

User Manual

Extech RH35 User Manual

Certification

Extech RH35 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech RH35 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.