Si2a-LD

用于加压泄漏检测的固定安装式声像仪

Continuous Leak Detection. Clearer Insight.

Flir Si2a-LD 能够持续监测您的加压气体系统,持续检测、定位和量化压缩空气和气体泄漏,包括从 200 米(656 英尺)外开始定期检查可能遗漏的微小和间歇性泄漏,因此维护团队可以更早地采取行动,减少能源浪费,降低运营成本,并限制暴露于嘈杂或高风险区域。AI 增强型检测和分析将泄漏数据转化为清晰、可操作的见解,只需操作员干预,包括估计的泄漏大小和年度成本,而其 IP66-rated、VESA 安装设计和企业级连接使永久安装更简单,可在恶劣的工业环境中轻松集成更宽的状况监控、SCADA 和警报系统,帮助设施加强安全性、提高可靠性并防止意外停机。

连续全天候监控可检测到定期检查可能遗漏的微小和间歇性压缩空气和加压气体泄漏,有助于减少能源浪费、运营成本和意外停机。
AI 增强检测可自动定位和量化距离长达 200 米(656 英尺)的泄漏,提供估计的泄漏大小和年度成本,以便维护团队能够优先处理最重要的问题。
Si2a-LD 具有 IP66 保护、VESA 安装和企业就绪连接,专为恶劣工业环境中的永久监控而设计,可与 SCADA、警报和更广泛的状态监控系统直接集成。

规格

核心参数
声学测量 124 个低噪声 MEMS 麦克风,实现声音的实时可视化
严重程度评估 基于 AI 的自动严重性评估,包括推荐的措施
距离 0.3 mm 至 200 mm
泄漏速率 自动泄漏识别,包括估计泄漏量和每年成本
2.5 米时为 0.0032 升/分钟,6 米时为 0.0044 升/分钟
成像与光学
数码相机 1200 万像素,彩色
视场角(FOV) 75°(对角线)
视频图像分辨率 960 × 540 流式传输;
16:9 宽高比
视频帧频 流式传输:15 fps;
快照:30 fps
测量与分析
Able to Quantify 检测所有处于足够压力下的气体。量化压缩空气、氨气、氩气、二氧化碳、氦气、氢气、甲烷、天然气和氮气的泄漏率及成本。表面或内部放电、正负电晕、负电晕、悬浮放电
Detection Threshold 20 kHz:-19.5 dB
35 kHz:-11.2 dB
50 kHz:-9.8 dB
80 kHz:12.2 dB
100 kHz:22.8 dB
严重程度评估 基于 AI 的自动严重性评估,包括推荐的措施
声学测量 124 个低噪声 MEMS 麦克风,实现声音的实时可视化
带宽 2 kHz 至 130 kHz
放电检测 表面或内部放电、正负电晕、负电晕、悬浮放电
泄漏速率 自动泄漏识别,包括估计泄漏量和每年成本
2.5 米时为 0.0032 升/分钟,6 米时为 0.0044 升/分钟
距离 0.3 mm 至 200 mm

附件

资源和支持

Datasheet

FLIR Si2a-LD 数据手册

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.