Discontinued

Flir T610

预防性维护专用红外热像仪

This product is discontinued.

We recommend the T540 as a great replacement.

T540

专业红外热像仪

View Product

Need support with the Flir T610? Check out our support resources below.

FLIR T610有助于您排除设备故障,以便您保持设备可靠运行并即刻报告问题。凭借307,200(640×480)像素的红外分辨率和明亮的4.3英寸液晶触摸屏,您可以轻松检测出电阻、机械磨损和其它问题产生的热量。利用这款灵活可靠的红外热像仪保持设备安全运行,同时防止发生损失严重的停机事故。

手持式设计,成像质量出色,精确度高
FLIR T610的聚光装置可120°旋转,便于轻松对准目标,而且具有自动定位功能,这意味着屏幕上的画面总是简单易懂。
T610具有丰富的特性,从触摸屏到GPS/指南针注释和屏幕草图,能有效提升效率和生产率。
通过Wi-Fi连接至FLIR Tools Mobile进行图像分析和分享,或通过METERLiNK®传输测试和测量数据至热像仪。

规格

核心参数
红外分辨率 640 × 480像素
热灵敏度/NETD 30°C时<40 mK
温度范围 -40°C至650°C
精度 25°C标称温度时,精度为±2°C或读数的2%,以较大者为准。
视场角(FOV) 15° × 11°
显示屏 内置触摸屏,4.3英寸宽屏液晶显示器,800×480像素
存储介质 可拆卸SD存储卡
成像与光学
FLIR Screen-EST 模式 Yes
UltraMax(超级放大)功能 配有
光圈数 1.0
内置数码相机 500万像素,带LED灯(图片可作为单独的图像)
取景器 不适用
可见光图像 热图像/可见光图像/融合图像/画中画/MSX(尺寸可调,可移动)和缩略图库
可见光视频录制 MPEG-4视频存储至记忆卡中
可见光视频流 使用Wi-Fi传输MPEG-4视频 使用USB传输未压缩彩色视频
图像描述 添加简短说明(存储于JPEG EXIF标签中)
图像频率 30 Hz
手动图像调节 基于线温分布图;可调节电平/跨度/最大值/最小值
探测器像素间距 17µm
探测器类型 焦平面阵列(FPA),非制冷型微测辐射热计
数字变焦 1-4倍连续变焦
数字图像增强 自适应数字噪点降低
数码相机镜头视场角(FOV) 可根据红外镜头调节
显示屏类型 电容式触摸屏
显示帧频 30 Hz
最小焦距 0.5 m
波长范围 7.5-14µm
激光 由专用按钮激活
激光对准 位置自动显示在红外图像上
热像仪软件升级 使用PC软件FLIR Tools
热灵敏度/NETD 30°C时<40 mK
焦距 41 mm
画中画 可见光图像上设有可调节和可移动的红外区域
空间分辨率(IFOV) 0.41 mrad
红外分辨率 640 × 480像素
红外图像 全彩色红外图像
自动图像调节 连续调节,基于直方图
自动定向 配有
草图 在热图像/数码图片绘图或添加预定义标记
视场角(FOV) 15° × 11°
视频灯 内置LED灯
调焦 自动(单次拍摄)或手动
调色板 铁红色,彩虹色,高对比彩虹色,白热,黑热,极光色,熔岩色
辐射红外视频流 使用USB全动态传输至PC或通过Wi-Fi全动态传输至移动设备
镜头识别 自动
非辐射红外视频录制 MPEG-4视频存储至记忆卡中
非辐射红外视频流 使用Wi-Fi传输MPEG-4视频 使用USB传输未压缩彩色视频
测量与分析
Screen-EST 模式下的精度 [漂移] 0.5°C (0.9°F) accuracy at 37°C (98.6°F) with reference in room temperature
Screen-EST 模式下的采样平均值
光学器件传输校正 自动,基于内部传感器发出的信号
区域测温 5+5个区域(输入框或圆圈),含最大值/最小值/平均值(用于采集后分析)
参考温度 使用温差手动设置
反射表观温度校正 自动,基于反射温度输入值
发射率校正 0.01至1.0,或从辐射率表的材料清单中选择
外部光学镜头与视窗校正 自动,基于视窗透射率和温度输入
大气传递校正 自动,基于距离、大气温度及相对湿度的输入值
测温范围 –40°C至 150°C 100°C至 650°C
测量功能报警 针对选定测量功能执行的声音/可视报警(过高/过低)
测量校正 发射率,反射温度,相对湿度,大气温度,目标距离,外部红外窗口补偿
测量预设 无测量,中心点,热点,冷点,用户预设值1,用户预设值2
温差计算 各温度测量值与参考温度之间的温度差
温度范围 -40°C至650°C
点温仪 10.0
精度 25°C标称温度时,精度为±2°C或读数的2%,以较大者为准。
颜色报警(等温线) 高于/低于及温度区间
用户界面
声音 60秒(通过蓝牙),与图像一同存储
报告生成 热像仪中生成即时报告(*.pdf文件) 带有报告生成功能的单独PC软件
文本 添加表格选择预定义模板或在FLIR Tools中创建个性化模板
显示屏 内置触摸屏,4.3英寸宽屏液晶显示器,800×480像素
通讯与数据存储
METERLiNK 无线连接(蓝牙功能)至:带有METERLiNK®功能的FLIR仪表
METERLiNK-蓝牙 频率范围:2402-2480 MHz
SD卡 1个适用于可拆卸SD存储卡的插槽
USB USB-A: 连接外部USB设备 USB Mini-B:从/向PC传输数据或未压缩彩色视频
USB-标准 USB 2.0高速接口
WiFi 标准:802.11 b/g 频率范围:2412–2462 MHz 最大输出功率:15 dBm
图像存储 记忆卡存储标准JPEG图片,包括数码图片和测量数据
图像存储模式 同步存储热图像和数码图片到同一JPEG文件。 可选择存储数码图片为单独的JPEG文件。
天线 内置
存储介质 可拆卸SD存储卡
延时拍摄 15秒至24小时
接口 迷你USB,USB-A,蓝牙,Wi-Fi,数字视频输出
文件格式 标准JPEG,包含测量数据
文件格式-可见光 标准JPEG格式,自动与对应的热图像关联
视频输出 数字视频输出(DVI)
视频连接器类型 HDMI兼容
电源
充电时间 2.5小时充满电量的90%,由LED灯指示充电状态
充电温度 0°C至 45°C
充电系统 直充(交流适配器或12V车载充电器)或双座充电器
外接电源管理 AC适配器90-260VAC,50/60Hz或12V车载供电(带有标准插头的电缆,可选配)
电池工作时间 >2.5小时
电池类型 可充电锂离子电池
环境与认证
三脚架安装 UNC ¼"-20
发射率表 预定义材料的发射率表
存储温度范围 -40°C 至 70°C
安全性 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
封装 IP 54(IEC 60529)
工作温度范围 -15°C 至 50°C
抗振动 2 g(IEC 60068-2-6)
抗撞击 25 g(IEC 60068-2-27)
无线电频谱 ETSI EN 300 328 FCC Part 15.247 RSS-247 Issue 2
湿度(工作及存放) IEC 60068-2-30/24小时,95%相对湿度,25°C至 40°C/2 次循环
激光分类 类别2
激光类型 半导体AlGaInP二极管激光,1 mW, 635 nm(红色)
电磁兼容性(EMC) ETSI EN 301 489-1(无线电) ETSI EN 301 489-17 EN 61000-6-2(抗干扰) EN 61000-6-3(抗辐射) FCC 47 CFR第15部分B类(抗辐射) ICES-003
常规
包装尺寸 495×192×370 mm
外壳材料 镁合金
指南针 将热像仪方位直接添加至每张静止图像中
重量 1.3 kg

附件

  1. 三脚架适配器(T198498)

资源和支持

Brochure

T600系列样本

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.