Discontinued

Flir T650sc

高分辨率手持式红外热像仪

FLIR T650sc红外热像仪价格经济实惠,提供热成像和可见光成像功能,具有出色的光点尺寸分辨率和可靠的温度测量精度。该热像仪具有技术人员、工程师和科学家大加赞赏的丰富特性,如内置数码相机、语音注释、激光目标定位器、GPS、多波段动态成像(MSX®)、UltraMax图像增强、自动图像旋转等等。可旋转红外组件为您提供极大灵活性,使您能够以舒适的位置快速进行试验。

出色的图像质量,适用于热敏成像研究和温度测量
配备一台非制冷型氧化钒(VOx)微测辐射热计探测器,能生成640×480像素的热图像。
显示清晰亮丽的图像,树立交互性和使用舒适度的新标杆。
支持使用USB全动态传输视频至PC或通过Wi-Fi全动态传输视频至移动设备。

规格

核心参数
探测器分辨率 640×512
分辨率 640 × 480
探测器像素间距 17µm
波长范围 7.5 – 14 µm
探测器类型 非制冷型微测辐射热计
热像仪光圈数 f/1.0,集成镜头18 mm(25°)
动态范围 14位
热灵敏度(NETD) <20 mK
显示帧频 30 Hz
调焦 连续自动或手动(电动和触觉)
成像与光学
MSX增强-画中画 添加可见光细节至热图像/画中画 将热图像叠加至可见光图像
UltraMax图像增强 通过软件将像素数增加至4倍
内置显示屏 触摸屏/4.3英寸液晶显示屏(800×480) 液晶显示屏取景器(800×480)
分辨率 640 × 480
动态范围 14位
可见光图像 500万像素,从集成的可见光相机
可选镜头 25°, 45°
图像分析 点测温,区域,自动热点/冷点检测,温差,等温线,报警,线温分布图
图像标注 60秒语音,文本,4个标记,草图
实时非辐射测量 以30 Hz将实时温度校准视频记录至SD卡
探测器像素间距 17µm
探测器分辨率 640×512
探测器类型 非制冷型微测辐射热计
数字数据流 实时辐射视频 = USB至PC
时间常数 <8 ms
显示帧频 30 Hz
波长范围 7.5 – 14 µm
热像仪光圈数 f/1.0,集成镜头18 mm(25°)
热灵敏度(NETD) <20 mK
自动定位 保持屏幕上温度数据竖立或横立
视场角(FOV) 25°×19°
调焦 连续自动或手动(电动和触觉)
近焦镜头/显微镜 微距(25µm),(50µm),(100µm)
高清视频 NA
测量与分析
抗冲击/抗振动 25 g(IEC 60068-2-29)/2 g(IEC 60068-2-6)
测温范围 -40°C至150°C/+100°C至650°C/+300°C至+2000°C
精度 测量目标温度介于+5°C和+120°C之间,环境温度介于+10°C和+35°C之间,限值温度范围内精度为±1°C或读数的±1%。仅对-40°C至+120°C温度范围有效
自动增益控制 手动、线性图、直方图、DDE
通讯与数据存储
WiFi 配有
模拟视频 DVI over HDMI
常规
包装尺寸 495×192×370 mm
尺寸(长×宽×高) 143×195×95 mm
重量[含电池] 1.3 kg
电源
外接电源 AC适配器90-260VAC,50/60Hz或12V车载供电
电池系统 锂离子,可连续工作4小时
环境与认证
存储温度范围 -40°C 至 70°C
安装 1/4"-20
封装 IP 54 (IEC 60529)
工作温度范围 -15°C 至 50°C

附件

  1. 三脚架适配器(T198498)

资源和支持

Datasheet

T650sc & T630sc 数据表

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.