聊天
按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。
(当业务代表可用时)
带有取景器的高性能红外热像仪,适用于户外检测
FLIR T840红外热像仪旨在帮助电力公司和其他热成像专业人员能整天舒适地对室内或室外设备进行检测并发现故障的迹象。凭借集成的目镜取景器和明亮的4英寸彩色LCD显示屏,T840可以在极具挑战的刺眼光照条件下轻松进行户外检测。采用可180°旋转的镜头平台和深思熟虑的人体工程学设计,有助于用户快速诊断难以接触的部件。6°长焦镜头选项可确保从更远的距离精确测量小目标的温度。 现在购买T840热像仪,限时赠送3个月FLIR Thermal Studio Pro和FLIR Route Creator订阅。
Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.
Brochure
T500 Series Science Brochure
Datasheet
FLIR T800-Series Science Datasheet
Brochure
T500 Series Science Brochure A4
Datasheet
FLIR T800-Series Science Datasheet GB
Certification
FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015
按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。
(当业务代表可用时)
(+1) 805 392 3775
Japan: (+81) 0120 953 763
Hong Kong: (+852) 800 931 026
Singapore: (+65) 800 101 3913
Australia: (+61) 1800 413 988
服务中心联系人 |
电话 |
请求服务、维修或校准 |
给我们发送电子邮件 |
|---|---|---|---|
| 美国 |
免费电话:+1-866-274-2578 本地:1-603-324-7783 |
||
| Canada | 800 613 0507 | 提交 RMA | |
| 南美洲和中美洲 | 0800 878 2486 | ||
欧洲 |
|||
| Belgium | +32 (0)56 363 041 | ||
| 爱沙尼亚 | +3726063976 | ||
| 德国 | +49 (0)69 95 00 900 | ||
| 意大利 | +390294753491 | ||
| 瑞典 | +46 (0)8 753 23 64 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 17-0882(2017年4月) | ||
| United Kingdom | +44 (0)1732 220 11 | ||
亚太地区 |
|||
| 澳大利亚 | +44 (0)1732 843 707 | ||
| 中国 | 传真:+86 10 8215 9936 | ||
| 印度德里 | 2016年11月18日 | ||
| 印度法里达巴德 | +91 (129) 431-5031/32 | ||
| 日本 | 400-683-1958 | ||
| 新加坡 | +65 3157 1750 | ||
| 韩国 | 2017 年 2 月 8 日 | ||
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.