FLIR T865(科研)

高性能手持式红外热像仪

FLIR T865红外热像仪为科研领域提供了极大的灵活性和便携性,收集有意义的红外数据,无论是手持式或固定式配置。凭借低至-40℃的超大温度测量范围以及±1℃ / ±1%的测量精度等高级特性,为您保证每次温度测量都能获得准确的结果FLIR UltraMax®和MSX®(专利号:CN201380073584.9)(多波段动态成像)技术提供了优异的成像质量和测量能力。可选的微距模式允许您快速从广角切换到微距分析,无需更换镜头。热像仪自带的强大分析功能和将热辐射图像电影文件保存到可移动SD卡的能力,让用户能够在几乎任何环境中保存红外成像数据,或使用强大的FLIR Research Studio软件进行数据分析。精简且直观的用户界面和独特的功能组合,使所有级别的用户能够记录和评估来自多台FLIR热像仪和记录源的红外成像数据。

精确测量各种温度,并尽可能增加目标上的像素数,无需考虑目标的大小或与热像仪的距离。
在几乎任何条件下收集有意义的红外数据,并且具有灵活的连接能力——无论是手持式或固定式配置。
在执行红外分析时,无需复杂的调试,可尽快开始检测。

规格

Highlighted
红外分辨率 640 × 480 像素
波长范围 7.5 - 14.0 µm
光圈数 1.5
热灵敏度/NETD T865 14°(科研级):<50 mK (30°C)(14°镜头)
T865 24°(科研级):<40 mK (30°C)(24°镜头)
T865 42°(科研级):<30 mK (30°C)(42°镜头)
T865 24° + 14°(科研级):<40 mK (30°C)(24°镜头),<50 mK (30°C)(14°镜头)
T865 24° + 42°(科研级):<30 mK (30°C)(42°镜头),<40 mK (30°C)(24°镜头)
T865 24°、14° + 42°(科研级):<30 mK (30°C)(42°镜头),<40 mK (30°C)(24°镜头),<50 mK (30°C)(14°镜头)
T865 42° + 14°(科研级):<30 mK (30°C)(42°镜头),<50 mK (30°C)(14°镜头)
调焦 连续,激光测距仪(LDM),单次 LDM,单次对比,手动
成像与光学
UltraMax(超级放大)功能 Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR reporting software.
光圈数 1.5
取景器
图像频率 30 Hz
探测器类型与像素间距 非制冷型微测辐射热计,12 µm
数字变焦 1-8倍连续变焦
数码相机 500 万像素,内置 LED 拍照/视频灯
最小焦距 1.0 m
波长范围 7.5 - 14.0 µm
热灵敏度/NETD T865 14°(科研级):<50 mK (30°C)(14°镜头)
T865 24°(科研级):<40 mK (30°C)(24°镜头)
T865 42°(科研级):<30 mK (30°C)(42°镜头)
T865 24° + 14°(科研级):<40 mK (30°C)(24°镜头),<50 mK (30°C)(14°镜头)
T865 24° + 42°(科研级):<30 mK (30°C)(42°镜头),<40 mK (30°C)(24°镜头)
T865 24°、14° + 42°(科研级):<30 mK (30°C)(42°镜头),<40 mK (30°C)(24°镜头),<50 mK (30°C)(14°镜头)
T865 42° + 14°(科研级):<30 mK (30°C)(42°镜头),<50 mK (30°C)(14°镜头)
画中画 尺寸可调,可移动
红外分辨率 640 × 480 像素
调焦 连续,激光测距仪(LDM),单次 LDM,单次对比,手动
调色板 铁红色,彩虹色,高对比彩虹色,白热,黑热,极光色,熔岩色
辐射红外视频录制 实时辐射视频录制(.csq)
辐射红外视频流 支持,通过 UVC
镜头识别 自动
非辐射红外视频流 H.264 或 MPEG-4 通过 WiFi 传输;MJPEG 通过 UVC 或 WiFi 传输
测量与分析
测温范围 -40°C 至 120°C;0°C 至 650°C 300°C 至 2000°C
测量预设 无测量,中心点,热点,冷点,用户预设值1,用户预设值2
点温仪 实时模式下各 10 个
精度 T865 42°(科研级):±1°C:5 至 100°C,±1%:100 至 120°C,±2°C:–40 至 100°C,±2%:100 至 650°C,300 至 2000°C
T865 24°(科研级):±1°C: 5 至 100°C,±1%:100 至 120°C,±2°C:–40 至 100°C,±2%:100 至 650°C,300 至 2000°C
T865 42°(科研级):±1°C:5 至 100°C,±1%:读数的 100 至 120°C,±2°C:-40 至 100°C,±2%:100 至 650°C,300 至 2000°C,±3%:1800 至 2000°C,42°镜头
T865 24° + 14°(科研级):±1°C:5 至 100°C,±1%:读数的 100 至 120°C,所有其他温度范围为读数的 ±2°C
T865 24° + 42°(科研级):±1°C:5 至 100°C,±1%:读数的 100 至 120°C,±2°C:-40 至 100°C,±2%:100 至 650°C,300 至 2000°C,±3%:1800 至 2000°C,42°镜头
T865 24°,14° + 42°(科研级):±1°C:5 至 100°C,±1%:读数的 100 至 120°C,±2°C:-40 至 100°C,±2%:100 至 650°C,300 至 2000°C,±3%:1800 至 2000°C,42°镜头
T865 42° + 14°(科研级):±1°C:5 至 100°C,±1%:读数的 100 至 120°C,±2°C:-40 至 100°C,±2%:100 至 650°C,300 至 2000°C,±3%:1800 至 2000°C,42°镜头
通讯与数据存储
METERLiNK
图像存储模式 红外图像、可见光图像、MSX®、画中画
图像格式 标准 JPEG,包含测量数据
存储介质 可拆卸 SD 卡
延时拍摄 10 秒至 24 小时
视频输出 由 USB Type-C 型连接 显示端口
通信接口 USB 2.0,蓝牙,WiFi,DisplayPort
常规
包装 带镜头的红外相机、取景器小眼罩、2节电池、充电器、硬质便携箱、系索、前镜头盖、电源、打印文档、SD卡(8 GB)、电缆(USB 2.0 A至USB-C型、USB-C型至HDMI、USB-C型至USB-C型)
激光指示器
用户界面
声音 可通过内置麦克风(有扬声器)或蓝牙为静态图像或视频添加60秒录音注释
文本 预定义列表或触摸屏键盘
显示屏 4 ×英寸,带自动旋转功能的 640 480 像素液晶触摸屏
电源
电池工作时间 25°C 环境温度以及典型使用条件下一般使用时长约 4 小时
电池类型 锂离子电池,直充或座充
环境与认证
存储温度范围 -40°C 至 70°C
安全性 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
工作温度范围 -15°C 至 50°C

附件

  1. 三脚架(T911997)

资源和支持

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

您必须登录才能下载文件。

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

您必须登录才能下载文件。

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Datasheet

FLIR T800-Series Science Datasheet GB

Datasheet

FLIR T800-Series Science Datasheet

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

 电话支持

国际线路: 

(+1) 805 392 3775

本地号码:

(+1) 844 283 5471

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本  

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Export Restrictions