保持和快照远程控制 (TA93)

保持和快照远程控制

带探针支架的 TA93 保持和快照遥控器可让您从远处方便地控制测量仪,从而在检查期间在需要时更轻松地采集图像和视频。其下一代无线功能消除了设备触手可及的麻烦,帮助您专注于手头的任务。TA93 配备内置探针支架和响应式远程操作,可在数秒内快速识别问题、提高工作流程效率和可靠的仪表控制。

规格

成像与光学
可操作性 最大 1 米(3.3 英尺)
测量与分析
频率 射频 433.92 MHz
通讯与数据存储
通信 无线 (RF)
电源
电池类型 CR1220 (3 V) 纽扣电池
电源 按钮操作:快照和显示保持功能
环境与认证
Operating Ambient Temperature and Relative Humidity (RH) -10°C 至 30°C,<85% RH<30°C 至 40°C,<75% RH<40°C 至 50°C,<45% RH<
存储温度和相对湿度[RH] -20°C 至 60°C
常规
尺寸(长×宽×高) 42.7 × 21 × 24.9 mm (1.65 × .82 × .98 in)
重量 50 g

资源和支持

User Manual

FLIR TA93 用户手册

Quick Start Guide

FLIR TA93 快速入门指南

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.