Discontinued

Flir TG56

距离系数比为30:1的红外测温仪(带K型热电偶)

This product is discontinued.

We recommend the TG56-2™ as a great replacement.

TG56-2™

距离系数比为30:1的红外测温仪(带K型热电偶)

View Product

Need support with the Flir TG56? Check out our support resources below.

FLIR TG56能以非接触的方式获取物体表面温度,用户可快速、轻松测量难以企及之处的温度。FLIR TG56产品的红外测温距离系数比为30:1,可在更安全距离处对较小目标实施测量。这款红外测温仪可同步呈现当前与最近两次测量的温度读数,配有彩色显示屏,设置与选择菜单简单明了。

可在更安全距离处测量小目标
进行非接触式温度测量,并使用红外测温距离系数比30:1从更安全的距离测量更小的目标。
TG56的图形菜单结构和彩色显示屏可快捷访问设置选项以及明确导航。
通过3米抗坠落测试,采用紧凑小巧的工业设计,便于随身携带。

规格

核心参数
距离系数比(D:S) 30:1
基本精度 ±1°C或读数的±1%
发射率 使用4个预设值和自定义选项进行调节
成像与光学
光谱响应 5–14µm
分辨率 0.1°C
显示屏(宽×高) 1.45英寸TFT液晶显示屏(128×128像素)
测距 -30°C至650°C
激光定向 单激光点指向测温点中心位置,1类
测量与分析
AVG(6k pts滑动平均) 支持
TC/IR差分模式 支持
包括K型热电偶探测范围 -30°C至300°C
响应时间 ≤150毫秒
基本精度 ±1°C或读数的±1%
差分温度(最大值/最小值) 支持
最大值/最小值 支持
测量分辨率 0.1°C
距离系数比(D:S) 30:1
输入基本精度 ±2°C或读数的±1%
输入类型 K
输入范围 -30°C至650°C
电源
电源 3节AAA碱性电池
自动关机 支持,使用预设调节等级和禁用选项
连续运行时间 最长8小时
常规
报警 高/低
报警提示 颜色(红色/蓝色)指示
配有 腕带/系带、快速入门指南、用户手册(CD)、3节AAA电池(TG56增加了通用K型热电偶)
环境与认证
IP防护等级 -
保修 有限的3年
发射率 使用4个预设值和自定义选项进行调节
抗跌落试验 设计耐受3m抗坠落测试
认证 CE / FDA激光

附件

资源和支持

User Manual

TG54 TG56 手册

Datasheet

TG54 TG56 数据表

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.