ThermiCam AI

基于AI的红外交通传感器

Product Variations

ThermiCam AI是一款面向复杂城市环境交通监测的智能红外成像传感器,用于可靠地检测和区分道路的使用者。ThermiCam AI配备了基于25年以上交通检测经验的AI算法以及同类优异的红外成像,能够提供连续的视频流和数据采集,让城市更加安全、更加高效。基于边缘的高级AI技术能够在任何光照条件下追踪多个目标,进而高效地控制交叉路口、保护行人和车辆,并采集详细的交通数据,用于做出更好的城市规划决策。

部署基于边缘计算的AI和24/7全天候红外检测可提供优于其它技术的交叉路口控制。
ThermiCam AI能够采集高级、高分辨率的交通数据,从而做出更加明智的城市规划决策。
使用 Acyclica 或 Cascade 生成复杂的报告,包括热点图和转弯动作计数,以识别瓶颈。

规格

系统概览
功能 车辆、自行车和行人存在检测
交通数据收集(集成数据)
队列长度监控
高级交通数据收集(个人数据)- 可选许可证
检测区 用于存在检测的 24 个虚拟圈
用于分类和计数的 8 个交通数据区
8 个自行车和行人检测区
通讯
压缩 H.264、MPJEG、H.265
配置 通过 Wi-Fi、PoE 或 BPL 设置本地/远程网页
电气
BPL 通过 TI BPL3 接口实现 80 Mbps 的宽带电力线通信
FCC FCC 15部分 A类
PoE 通过 PoE 模式 A 进行配置、视频传输和数据通信
功耗 10.5 W(平均)/15 W(峰值)
检测距离 ThermiCam AI - 645:10–100 m
ThermiCam AI - 632:15–150 m
ThermiCam AI - 690:0–25 m,5–60 m
输入功率 24-42 VAC / 24-48 VDC
输出触点 1 个常开和 1 个常闭干触点
16 个常闭干触点(经由 TI BPL3 接口)
环境
EU指令 EMC 2014/30/EU、RoHS 2011/65/EU、LVD 2014/35/EU
IP防护等级 IP67
抗撞击和抗振动 NEMA TS2 规格
温度范围 -34°C 至 74°C
成像与光学
分辨率 ThermiCam AI - 632、ThermiCam AI - 690:VGA(640 × 480)
ThermiCam AI - 645:VGA (640 × 420)
显示帧频 30 fps
类型 焦平面阵列 (FPA)
非制冷型氧化钒 (VOx) 微测辐射热计;长波红外 (7 – 14 µm)
视场角 ThermiCam AI - 645:45°H × 37°V
ThermiCam AI - 632:32°H × 26°V
ThermiCam AI - 690:90°H × 69°V
视频流 RTSP
机械
尺寸(含安装支架) 垂直安装:45 cm × 16 cm × 12 cm
水平安装:41 cm × 18 cm × 12 cm
材料 全天候防护,防紫外线;铝制外壳,集成聚碳酸酯遮阳罩

资源和支持

文章

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

了解如何获得

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

 电话支持

北美:(+1) 800-254-0632
英国和欧洲: +44 (0) 239271 4713
南美洲和中美洲:(+52) 55 4777 2227
澳大利亚:(+61) 3 9008 4334
新西兰:(+64) 9 282 9814
新加坡:(+65) 800 388 35 777
印度:(+91) +000 800 100 8935
中国:(+852) 3008 1658
日本:(+81) 350 501454

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本  

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Export Restrictions