ThermiCam2 Dual

双视觉传感器,用于交叉口控制和安全

FLIR ThermiCam2 Dual将优异的热成像和可见光成像技术与先进的视频分析相结合,可在信号交叉口提供全天候的车辆和自行车存在检测。热成像使交通运营商能够看清漆黑环境和恶劣气候中的物体。日光热像仪为逆行和动物穿越道路等事件提供额外的视觉验证。此外,FLIR视频分析能够捕获准确的车流数据,使FLIR TrafiSense2 Dual成为城市环境中实时交通管理的理想选择。

优化城市交叉口的交通流量
无论天气状况如何,FLIR TrafiSense2 Dual均可提供全天候成像性能。
提供车辆和自行车存在检测及数据采集。
检测危险状况,例如:逆行车辆或穿越道路的动物。

规格

系统概览
检测功能 车辆/自行车/行人存在与计数、交通数据、逆行车流、野生动物
检测区域数目 24 个车辆存在区域,8 个自行车存在区域,6 个交通数据区域,6 个逆行车辆区域,4 个野生动物探测区域
通讯
WiFi 连接笔记本电脑/平板电脑/智能手机进行配置
串行 作为 BPL 连接时:通过 TI BPL2 EDGE 接口和通过 PIM 模块(SDLC 至交通灯控制器)的 64 个输出状态
压缩 H.264、MPEG-4、MJPEG(双重视频流)
电力线宽带(BPL) 连接到 TI BPL2 EDGE 接口以进行输出状态事件的通信,用于配置和监控(传输热视频和/或可见光视频)
配置 网络接口
电气
FCC FCC 15部分 A类
PoE 连接到FLIR PoE接口以进行输出状态事件的通信,提供2个输出(1N/O,1N/C),用于配置和监控(传输热视频和/或可见光视频)
功耗 ≤ 14W
电流消耗 <580mA @ 24VDC(< 200mA @ 24VDC 启动时峰值)
触点闭合 作为 PoE 连接时:2 个直接连接或 2 个通过 FLIR PoE ETH 接口 (PN 10-7320) 连接,作为 BPL 连接时:4 个用于 TI BPL2 EDGE 接口 (PN 10-7013),通过 4I/O USB 扩展板提供 20 个额外输出 (PN 10-4675)
输入功率 12-42VAC,12-48VDC(作为PoE连接时,使用48VDC)
环境
EU指令 EMC 2014/30/EU
RoHS 2011-65-EU
抗撞击和抗振动 NEMA TS2
温度范围 从 -34°C 至 +74°C
防护等级 外壳 = IP68,连接器 = IP67
成像与光学
分辨率 热图像:VGA
可见光:HD (720p)
显示帧频 热图像:30 FPS;可见光:25 FPS
类型 长波红外 (7 – 14 µm)
视场角 TrafiSense Dual 625:水平:25°垂直:20°
TrafiSense Dual 632:水平:32°垂直:26°
TrafiSense Dual 645:水平:45°垂直:37°
TrafiSense Dual 669:水平:69°垂直:56°
TrafiSense Dual 690:水平:90°垂直:69°
视场角-水平 TrafiSense Dual 625:热图像:25°;视频:5-54°(变焦)
TrafiSense Dual 632:热图像:32°;视频:5-54°(变焦)
TrafiSense Dual 645:热图像:45°;视频:5-54°(变焦)
TrafiSense Dual 669:热图像:69°;视频:30-93°(变焦)
TrafiSense Dual 690:热图像:90°;视频:30-93°(变焦)
机械
尺寸(不含安装支架) 22cm x 17.5cm x 8cm
材料 全天候防护(防紫外线)
遮阳罩 集成式

Resources & Support

文章

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

了解如何获得

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

 电话支持

北美:(+1) 800-254-0632
英国和欧洲: +44 (0) 239271 4713
南美洲和中美洲:(+52) 55 4777 2227
澳大利亚:(+61) 3 9008 4334
新西兰:(+64) 9 282 9814
新加坡:(+65) 800 388 35 777
印度:(+91) +000 800 100 8935
中国:(+852) 3008 1658
日本:(+81) 350 501454

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本  

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件