FLIR TrafiBot Dual AI™

搭载嵌入式 AI 深度学习的自动事件、数据收集和火灾检测相机

FLIR TrafiBot Dual AI™ 采用嵌入式 AI 和强大的 FLIR AID 算法,支持智能交通管理,提高道路安全性,使自动事故检测、交通数据收集和火灾早期检测比以往更加可靠。该多光谱闭路电视交通解决方案的性能优于非 AI 交通相机,因为它能够对事件进行分类和评估。

TrafiBot Dual AI™ 利用其 3D 世界追踪器提高了现场检测事故的能力,即使目标被其他车流遮挡,也能预测速度和轨迹。FLIR TrafiBot Dual AI ™内置倾斜传感器,可缩短隧道内的安装时间,采用耐腐蚀的海事级不锈钢外壳,并具有增强的 4K 分辨率,是城际环境中增强道路管理的高级解决方案。

从隧道、公路和桥梁中检测事故并采集交通数据
TrafiBot Dual AI 用三种嵌入式 AI 模型对车辆、物体和弱势道路使用者进行分类和识别;此外,它还采用 FLIR 的 3D 世界追踪技术来追踪其视场中每个物体的移动。
组合支架适合所有表面,带三轴旋转接头,可平移、倾斜和滚转,无需定制的转接板,因此可快速安装 TrafiBot Dual AI。
TrafiBot Dual AI 可与 FLIR Cascade 无缝连接,可发送带事件发生前与事件发生后时间的警报和现场的高清视频短片,以便立即进行分析。

板载 AI

TrafiBot Dual AI 的性能优于非 AI 交通相机,因为它能够学习和改进其事件评估方式。事实上,该相机使用三种嵌入式 AI 模型,一种用于对坠落物体进行分类,另外两种用于识别视频和热成像车辆,包括电动滑板车、汽车拖运卡车等异常物体,以及行人和骑自行车者等易受伤害的道路使用者。

该热像仪还采用了强大的 FLIR AID 算法,从而能够提高对事件场景的检测能力。并且由于其分析功能是内置的,TrafiBot Dual AI 不容易受到与集中式 AID 系统相关的潜在瓶颈或中断的影响。

采用 3D 追踪技术来追踪每个对象

TrafiBot Dual AI 利用其 3D 世界追踪器提高了现场检测事件的能力。相机可在车辆进入其视野时预测其速度和轨迹,即使它们被其他车辆遮挡也不受影响。

TrafiBot Dual AI 可以在无法直接看到的情况下检测突然变道、尾随或逆行的车辆。它还能够区分因高峰时段交通而停止的车辆,以及因碰撞而抛锚或停止的车辆之间的差异。

便于安装,可减少封路

TrafiBot Dual AI 内置的倾斜传感器可减少安装时间和交通延迟,尤其是在内壁倾斜的隧道中。相机配备三轴旋转接头,可平移、倾斜和侧向滚转,无需定制的转接板。倾斜传感器也可以自动校准,消除了人为错误的可能。

TrafiBot Dual AI 具有高灵敏度、高分辨率、快速热芯,可确保在早期阶段进行无与伦比的火灾检测、速度、精度和可靠性。凭借640×512的热分辨率,即使在恶劣的天气条件下或充满烟雾的隧道中,操作员也能清晰地看到。

与 FLIR Cascade 集成

TrafiBot Dual AI 可与 FLIR Cascade 无缝集成,FLIR Cascade 是专为从 FLIR 交通相机收集和组织数据而设计的强大软件平台。您最多可将 300 台 FLIR 相机或传感器连接到独立 Cascade 服务器。

在发生交通事件的情况下,TrafiBot Dual AI 会发送警报和事件发生前后的现场高清视频短片,以便立即进行分析。然后,交通操作员可以使用其现有的 VMS 从相机本身访问实时影像。

不锈钢外壳

Trafibot Dual AI 采用 IP 66/67 级耐腐蚀船用级不锈钢外壳,可承受各种天气,包括含盐和潮湿空气,以及道路和隧道清洁作业产生的高压喷水。 

规格

通讯
RJ45 接口 10/100/1000 Mbps
接口 10/100/1000 Mbps
支持的协议 IPv4、TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、HTTP、HTTPS、ICMP、SMTP、DHCP、IGMP、SNMP、QoS、ONVIF、TLS1.2、IEEE802.1x
最大流量 2
编码格式 AVC/H.264、HEVC/H.265、MJPEG
输出 2 (NO/NC)
电气
MTBF_MTTR >10 年/30'
功耗 12 W 加热器关闭(正常运行)
17 W 加热器打开
输入电压 24 V 交流/直流
PoE+ 802.3at
环境
IP防护等级 IP66/IP67
外壳材料 316 L 不锈钢,耐腐蚀,适用于恶劣环境
工作温度范围 持续:-40°C 至 60°C(在遮挡情况下,空气温度)
湿度 0%至100%,无冷凝
成像与光学
光学变焦 电动,4K
分辨率 视频:4K 3840 × 2160
图像传感器 1/1.8 英寸 CMOS
快门WDR 120 dB
探测器类型 焦平面阵列(FPA),非制冷型氧化钒微测辐射热计
有效像素 3840× 2160,800 万像素 (4K)
水平视场角 [HFOV] 53°(W) 至 26°(N)
波长范围 7.5 - 13.5 µm
热分辨率 640 × 512(快速)
焦距 6 mm 至 >22 mm
视场角 HFOV:26° 至 53°
VFOV:15° 至 31°
机械
安装 天花板、弯曲墙壁和墙壁/立杆安装选项
尺寸 相机:30.1 × 19.2 × 9.4 cm,不包括遮阳罩
支架:32 × 17. 5 × 24 cm
遮阳罩 316L C5 海事级,粉末涂装 RAL9016
重量 相机:5.7 千克,支架:3 千克
系统概览
尺寸(包括遮阳罩) 相机:36.6 × 20.2 × 10.4 cm,包括遮阳罩
数据接口 10/100/1000 Mbps

资源和支持

文章

Flir 创新与灵感:新 Flir 杂志

了解如何获得

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

 电话支持

北美:(+1) 800-254-0632
英国和欧洲: +44 (0) 239271 4713
南美洲和中美洲:(+52) 55 4777 2227
澳大利亚:(+61) 3 9008 4334
新西兰:(+64) 9 282 9814
新加坡:(+65) 800 388 35 777
印度:(+91) +000 800 100 8935
中国:(+852) 3008 1658
日本:(+81) 350 501454

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本  

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.