Discontinued

FLIR VP52

非接触式试电笔+照明灯

This product is discontinued.

We recommend the VP54 as a great replacement.

VP54

三重警报 CAT IV 非接触式电压笔,带照明灯

View Product

Need support with the FLIR VP52? Check out our support resources below.

FLIR VP52是一款坚固耐用而且符合CAT IV等级要求的非接触式试电笔,配有报警装置组合——触觉振动和红色LED报警、强大的LED照明灯和多种电压灵敏度。我们设计的FLIR VP52能够可靠地检测采用现代施工方法安装的防触电保护插座和电气系统的电压。

坚固耐用,功能强大
专为延长产品使用寿命而设计,耐受3m抗坠落测试,VP52具有多年使用寿命。
可靠检测最新安全插座内的电压,采用隐蔽式探针,使传感器接近电源。
为了减少坠落,VP52采用防滚外壳设计,配备双重模塑的防滑手柄。

规格

核心参数
电压范围 190至1000 V 24至1000 V
CAT等级 CAT III-1000 V
认证 UL、CE
保修 有限终身保修
测量与分析
CAT等级 CAT III-1000 V
振动指示
检测距离 0至5cm
频率范围 45 - 65 Hz
环境与认证
保修 有限终身保修
电压范围 190至1000 V 24至1000 V
认证 UL、CE
常规
包装尺寸 9 cm×7 cm×25 cm
自带照明灯
电源
开/关装置

资源和支持

User Manual

VP50 VP52 手册