Discontinued

FLIR X6980 SLS

科研级高速 LWIR 热像仪

Product Variations

FLIR X6980 SLS 是一款超快的长波红外 (IR) 热像仪,专为需要捕捉高速图像以进行精确热分析和定制辐射测量的科学家和工程师而设计。这款红外热像仪将 SLS 探测器的 640 × 512 分辨率与最高的帧率相结合,提供更快的快照速度和更宽的温度频段,从而记录高速事件的清晰定格图像。X6980 SLS 配备四插槽电动滤光片,支持 FLIR 电动调焦镜头,可提供高质量的记录,可节省时间,并减轻动态采集环境中的挫折感。

以比 MWIR InSb 热像仪短 10 倍(环境温度下)的积分时间,在最高 1004 Hz 频率下捕捉 640 × 512 全帧影像
在热像仪内存中直接存储最多 26,000 帧,或在自带的 512 GB SSD 上录制最长 15 分钟
用 FLIR Research Studio 将热数据直接传输到计算机,以查看、记录和分析

规格

Highlighted
分辨率 640 × 512
探测器像素间距 25 µm
波长范围 7.5 µm (lower), 11.5–12.5 µm (upper)
探测器类型 Strained layer superlattice (SLS)
热像仪光圈数 FLIR X6981 SLS (7.5–12 µm), f/2.5: f/2.5
FLIR X6983 SLS (7.5–12 µm), f/4.1: f/4.1
动态范围 14-bit
热灵敏度(NETD) 40 mK typical
帧频[全窗口] Programmable: 0.0015 Hz to 1004 Hz
积分时间 Programmable: 270 ns to ~full frame
标准温度范围 [带带宽匹配光学元件] -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
可选温度范围 [带带宽匹配光学元件] ND1: 250°C–1500°C (482°F–2732°F) ND2: 500°C–3000°C (932°F–5432°F)
滤波 4-Position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
调焦 Motorized (compatible w/manual)
成像与光学
下载摄像机 RAM、SSD 记录 Transfer from SSD through GigE, CXP, or CL to Research Studio v2.1 or higher
传感器制冷 Closed cycle rotary
像素时钟 355 MHz
内置图像存储 RAM (volatile): 16 GB, up to 26,000 frames full frame SSD (user-removable/non-volatile): ~15 minutes of ~800 Hz recording with included 512 GB SSD (more than 2 hours possible with 4 TB SSD purchased separately)
分辨率 640 × 512
动态范围 14-bit
叠加 Customizable (ability to toggle off)
可操作性 99% typical
可选镜头 Manual (7.5–12 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm Motorized (7.5–12 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
图像时戳 Internal IRIG-B decoder clock TSPI accurate time stamp
子窗口模式 Flexible windowing down to 32 × 4 (steps of 32 columns, 4 rows)
帧频[全窗口] Programmable: 0.0015 Hz to 1004 Hz
探测器像素间距 25 µm
探测器类型 Strained layer superlattice (SLS)
数字变焦 1x, Auto (best fit)
标准视频 HDMI, SDI
波长范围 7.5 µm (lower), 11.5–12.5 µm (upper)
滤波 4-Position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
热像仪光圈数 FLIR X6981 SLS (7.5–12 µm), f/2.5: f/2.5
FLIR X6983 SLS (7.5–12 µm), f/4.1: f/4.1
热灵敏度(NETD) 40 mK typical
直接录入 SSD Yes, removable 512 GB SSD included
积分时间 Programmable: 270 ns to ~full frame
视频模式 HD-SDI: 720p@50/59.9Hz, 1080p@25/29.97Hz; SD-SDI: 480i@60Hz, 576i@50Hz
读出模式 Asynchronous integrate while read, Asynchronous integrate then read
读出类型 Snapshot
调焦 Motorized (compatible w/manual)
调色板 Selectable 8-bit
辐射数据流 Simultaneous Gigabit Ethernet (GigE Vision), Camera Link,CoaXPress® 1.1, dual 5 Gb links
近焦镜头/显微镜 1x
镜头接口 FLIR FPO-M (4-tab bayonet, motorized)
测量与分析
可选温度范围 [带带宽匹配光学元件] ND1: 250°C–1500°C (482°F–2732°F) ND2: 500°C–3000°C (932°F–5432°F)
标准温度范围 [带带宽匹配光学元件] -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
环境漂移补偿 [带出厂校准] Yes
精度 ≤100°C: ±2°C (±1°C typical), >100°C: ±2% of reading (±1% typical)
自动增益控制 Manual, Linear, Plateau equalization, ROI, DDE
通讯与数据存储
同步模式 Sync In, Sync Out, Tri-Level Sync
电源
电源 24 VDC (<50 W steady state)
环境与认证
安装 FLIR X6981 SLS (7.5–12 µm), f/2.5: 2 × 1/4 in. –20 / 1 × 3/8 in. –16 / 4 × #10 –24 / Side: 3x 1/4 in. –20 (each side)
FLIR X6983 SLS (7.5–12 µm), f/4.1: 2 × 1/4 in. -20 / 1 × 3/8 in. -16 / 4 × #10 -24 / Side: 3x 1/4 in. -20 (each side)
工作温度范围 -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Accessories

Resources & Support

文章

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

了解如何获得

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Japan: (+81) 0120 953 763
Hong Kong: (+852) 800 931 026
Singapore: (+65) 800 101 3913
Australia: (+61) 1800 413 988

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 传真:+86 10 8215 9936

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件