Discontinued

FLIR X8580 SLS

高清长波红外 (LWIR) 科研级热像仪

Product Variations

FLIR X8580 SLS 是一款高速、高清长波 IR 热像仪,专为需要拍摄高速事件的详细图像、执行定制辐射测量,或检测复合材料、太阳能电池和电子产品故障点的科学家和工程师而设计。这款红外热像仪将 SLS 探测器的 1280 × 1024 分辨率与高帧率相结合,提供更快的快照速度和更宽的温度频段,实现高速事件的清晰定格图像。X8580 SLS 配备四插槽电动滤光片,支持 FLIR 电动调焦镜头,可提供高质量的记录,可节省时间,并减轻动态采集环境中的挫折感。

以比 MWIR InSb 热像仪短 10 倍(环境温度下)的积分时间捕捉全高清 1280 × 1024 影像
在热像仪内存中直接录制最长 34 秒钟,或在自带的 512 GB 固态硬盘 (SSD) 上录制最长 15 分钟的全高清 (HD) 分辨率数据
用 FLIR Research Studio 将热数据直接传输到计算机,以查看、记录和分析

规格

核心参数
分辨率 1280 × 1024
探测器像素间距 12 µm
波长范围 7.5 µm (lower), 11.5–12.5 µm (upper)
探测器类型 Strained layer superlattice (SLS)
热像仪光圈数 FLIR X8581 SLS (7.5–12 µm), f/2.5: f/2.5
FLIR X8583 SLS (7.5–12 µm), f/4.1: f/4.1
动态范围 14-bit
热灵敏度(NETD) 40 mK typical
帧频[全窗口] Programmable: ~0.5 Hz to 181 Hz
积分时间 Programmable: 270 ns to ~full frame
标准温度范围 [带带宽匹配光学元件] -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
可选温度范围 [带带宽匹配光学元件] ND1: 250°C–1500°C (482°F–2732°F) ND2: 500°C–3000°C (932°F–5432°F)
滤波 4-Position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
调焦 Motorized (compatible w/manual)
成像与光学
下载摄像机 RAM、SSD 记录 Transfer from SSD through GigE, CXP, or CL to Research Studio v2.1 or higher
传感器制冷 Linear sterling cooler
像素时钟 355 MHz
内置图像存储 RAM (volatile): 16 GB, up to 6,500 frames full frame SSD (user-removable/non-volatile): ~15 minutes of recording with included 512 GB SSD (more than 2 hours possible with 4 TB SSD purchased separately)
分辨率 1280 × 1024
动态范围 14-bit
叠加 Customizable (ability to toggle off)
可操作性 99% typical
可选镜头 Manual (7.5–12 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm Motorized (7.5–12 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
图像时戳 Internal IRIG-B decoder clock TSPI accurate time stamp
子窗口模式 Flexible windowing down to 64 × 4 (steps of 64 columns, 4 rows)
帧频[全窗口] Programmable: ~0.5 Hz to 181 Hz
探测器像素间距 12 µm
探测器类型 Strained layer superlattice (SLS)
数字变焦 1x, Auto (best fit)
标准视频 HDMI, SDI
波长范围 7.5 µm (lower), 11.5–12.5 µm (upper)
滤波 4-Position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
热像仪光圈数 FLIR X8581 SLS (7.5–12 µm), f/2.5: f/2.5
FLIR X8583 SLS (7.5–12 µm), f/4.1: f/4.1
热灵敏度(NETD) 40 mK typical
直接录入 SSD Yes, removable 512 GB SSD included
积分时间 Programmable: 270 ns to ~full frame
视频模式 HD-SDI: 720p@50/59.9Hz, 1080p@25/29.97Hz; SD-SDI: 480i@60Hz, 576i@50Hz
读出模式 Asynchronous integrate while read, Asynchronous integrate then read
读出类型 Snapshot
调焦 Motorized (compatible w/manual)
调色板 Selectable 8-bit
辐射数据流 Simultaneous Gigabit Ethernet (GigE Vision), Camera Link,CoaXPress® 1.1, dual 5 Gb links
近焦镜头/显微镜 1x
镜头接口 FLIR FPO-M (4-tab bayonet, motorized)
测量与分析
可选温度范围 [带带宽匹配光学元件] ND1: 250°C–1500°C (482°F–2732°F) ND2: 500°C–3000°C (932°F–5432°F)
标准温度范围 [带带宽匹配光学元件] -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
环境漂移补偿 [带出厂校准] Yes
精度 ≤100°C: ±2°C (±1°C typical), >100°C: ±2% of reading (±1% typical)
自动增益控制 Manual, Linear, Plateau equalization, ROI, DDE
通讯与数据存储
同步模式 Sync In, Sync Out, Tri-Level Sync
常规
重量(不带镜头,带手柄) 6.35 kg (14 lbs)
电源
电源 24 VDC (<50 W steady state)
环境与认证
安装 2 × 1/4 in. -20 / 1 × 3/8 in. -16 / 4 × #10 -24 / Side: 3x 1/4 in. -20 (each side)
工作温度范围 -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

附件

资源和支持

文章

Flir 创新与灵感:新 Flir 杂志

了解如何获得

Datasheet

FLIR X8580 SLS 数据表

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

 电话支持

(0086) 400-683-1958

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本  

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件