FLIR X8580-HS SLS™

高清长波红外 (LWIR) 科研级相机

Product Variations

FLIR X8580-HS SLS 是一款高速、高清长波 IR 相机,专为需要拍摄高速事件的详细图像、执行定制辐射测量,或检测复合材料、太阳能电池和电子产品故障点的科学家和工程师而设计。这款红外热像仪将 SLS 探测器的 1280 × 1024 分辨率与高帧率相结合,提供更快的快照速度和更宽的温度频段,实现高速事件的清晰定格图像。X8580-HS SLS 配备四插槽电动滤光片,支持 FLIR 电动调焦镜头,可提供高质量的记录,可节省时间,并减轻动态采集环境中的挫折感。

体验 10 GigE、CXP 2.1 高速接口和 Camera Link 全高速接口提供的卓越的图像清晰度和速度。
可拍摄超过 2 小时的详细热事件,零丢帧直接传输到 4 TB SSD。
特有的触发、同步,以及精确的 IRIG 时间戳系统可确保精确而准时的记录。

规格

Highlighted
分辨率 1280 × 1024
探测器像素间距 12 µm
波长范围 7.5 µm(下),11.5–12.5 µm(上)
探测器类型 应变层超晶格(SLS)
热像仪光圈数 FLIR X8581-HS SLS (7.5–12.5 µm),f/2.5:f/2.5
FLIR X8583-HS SLS (7.5–12 µm),f/4.0:f/4.0
动态范围 14 位
热灵敏度(NETD) 40 mK(典型值)
帧频[全窗口] 可编程:~0.5 Hz 至 181 Hz
积分时间 可编程:270 ns 至大约全帧
标准温度范围 [带带宽匹配光学元件] FLIR X8581-HS SLS (7.5–12.5 µm),f/2.5:-20°C 至 300°C
FLIR X8583-HS SLS (7.5–12 µm),f/4.0:-20°C 至 350°C,显微镜头为 -10°C
可选温度范围 [带带宽匹配光学元件] ND1:250°C–1500°C ND2:500°C–3000°C
滤波 4-Position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
调焦 电动(兼容手动)
成像与光学
下载摄像机 RAM、SSD 记录 通过 10 GigE、CXP 或 CL 从 SSD 传输到 Research Studio
传感器制冷 直线型斯特林冷却器
像素时钟 355.2 MHz
内置图像存储 RAM(易失性):64 GB,最大 23,000 帧全帧
NVMe U.2 SSD(用户可移除/非易失性):包括 4 TB U.2 SSD,高达 1.4 M 帧全帧
分辨率 1280 × 1024
动态范围 14 位
叠加 可定制(可切换为关闭)
可操作性 ≥98%(典型值≥99%)
可选镜头 手动 (7.5–12 µm):17 mm、25 mm、50 mm、100 mm、200 mm
电动 (7.5–12 µm):17 mm、25 mm、50 mm、100 mm、200 mm
图像时戳 内部精度时间戳。IRIG-B AM 解码器,TSPI 精准,如果同步信号丢失,则使用自由轮
子窗口模式 灵活窗口,可缩放至 64 × 4(以 64 列,4 行递增)
帧频[全窗口] 可编程:~0.5 Hz 至 181 Hz
探测器像素间距 12 µm
探测器类型 应变层超晶格(SLS)
数字变焦 1×,自动(最适合)
标准视频 HDMI、SDI
波长范围 7.5 µm(下),11.5–12.5 µm(上)
滤波 4-Position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
热像仪光圈数 FLIR X8581-HS SLS (7.5–12.5 µm),f/2.5:f/2.5
FLIR X8583-HS SLS (7.5–12 µm),f/4.0:f/4.0
热灵敏度(NETD) 40 mK(典型值)
直接录入 SSD 是,含可移除的 4 TB NVMe SSD,约 2 小时零丢帧录制时间
积分时间 可编程:270 ns 至大约全帧
视频模式 HD-SDI:720p@50/59.9 Hz,1080p@25/29.9 Hz,1080p@60 Hz
SD-SDI:480i@60 Hz,576i@50 Hz
读出模式 异步集成同时读出;异步集成后读出
读出类型 快照
调焦 电动(兼容手动)
调色板 8 位可选择
辐射数据流 同步千兆以太网 (GigE Vision),Camera Link,CoaXPress® (CXP 2.1) 单 10 Gbps 链路或双 5 Gbps 链路
近焦镜头/显微镜 1 倍
镜头接口 FLIR FPO-M(4 扣环卡栓,电动)
测量与分析
可选温度范围 [带带宽匹配光学元件] ND1:250°C–1500°C ND2:500°C–3000°C
标准温度范围 [带带宽匹配光学元件] FLIR X8581-HS SLS (7.5–12.5 µm),f/2.5:-20°C 至 300°C
FLIR X8583-HS SLS (7.5–12 µm),f/4.0:-20°C 至 350°C,显微镜头为 -10°C
环境漂移补偿 [带出厂校准]
精度 ≤100°C:±2°C(典型值为±1°C),>100°C:±读数的 2%(典型值为±1%)
自动增益控制 手动、线性、平台直方图均衡、DDE
通讯与数据存储
同步模式 同步输入、同步输出、三级同步、视频同步
常规
重量[不带镜头] 6.35 kg
重量(不带镜头,带手柄) 6.35 kg
电源
电源 24 VDC(稳态<50 W)
环境与认证
安装 2 × 1/4 英寸 -20 / 1 × 3/8 英寸 -16/4 × #10 -24/侧面:3x 1/4 英寸 -20(每侧)
工作温度范围 -20°C 至 50°C

Resources & Support

文章

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

了解如何获得

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Japan: (+81) 0120 953 763
Hong Kong: (+852) 800 931 026
Singapore: (+65) 800 101 3913
Australia: (+61) 1800 413 988

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 传真:+86 10 8215 9936

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.