便携式FLIR热像仪:状态监控的规则改变者

FLIR AX8是一款轻巧便携、经济实惠的基于热成像技术的状态监控解决方案,专为制造企业和公用事业公司而打造

从过程制造应用到公用事业公司的复杂过程,确保所有机械的正常运行时间和正常工作至关重要。基于状态的维护系统有助于提高产量和质量,同时减少非计划停机,降低维护及维修成本。台湾技术集成商亚迪电子(ADE Technology Inc.)现已基于FLIR AX8热成像传感器为这些公司开发了一款经济实惠的便携式状态监控解决方案。

如今,半导体行业中的大多数制造公司基于统计推导的和预定义的时间间隔对关键设备执行预防性维护。虽然这些实践在管理设备可用性和产品产量方面取得相对成功的结果,但是时间成本和材料成本仍高居不下。而且有时,对机器执行了不需要的干预,另一些时候,却遗漏了维护操作,导致机器故障、产品质量不良和非计划停机。

FLIR台湾公司销售经理Wayne Sun表示:“维护是现代半导体制造业的关键问题之一,在过去,公用事业公司和高端制造企业有成功采用基于状态的维护和监控的经验,在这些企业中,与设备停机时间有关的成本对公司盈亏至关重要。但是,半导体和电子产品制造企业(就像我们位于台湾的分公司)开始愈发看到基于状态的维护和状态监控的益处。”

检测热量

状态监控是一种识别设备内表明设备健康状态和潜在退化过程的特性的方式。例如,机器内部热生成便是一种指示,振动和功耗同样也是。在故障发生前预测机器和系统故障能显著降低成本和增加可用性。

亚迪电子位于台湾新北市,已经为工业市场提供数年服务,该公司将先进的视频处理技术与其它工业设备和数据传感器无缝集成,以构建多款物联网应用。

Wayne Sun表示:“亚迪电子深知公用事业公司和制造企业在预防性维护方面的需求,目前用于预防性监控的典型技术是可见光闭路电视摄像机和热电偶,这两项技术的用途虽然已经过验证,但是在预防性维护背景下有其局限性。”

可见光相机的确用于设备的24/7全天候监控并且能实时发现某些生产问题,但是却无法看到通常与即将发生的设备故障有关的热生成。为了检测设备温度,通常还需要使用热电偶。但是这项技术也有局限性,因为热电偶一次仅能测量物体上的一个点,无法提供问题的完整热信号。

红外热像仪

红外热像仪在全球范围内用于状态监控和过程控制应用。红外热像仪监控的典型设备包括:高、低电压装置、涡轮机、压缩机及其它机电设备。Wayne Sun称:“热像仪能够检测到表明设备故障的热异常,为生产专业人员和决策制定者提供更多信息。此外,它们能够在不中断生产流程的情况下持续监测问题,并且能预先检测到问题,避免其发展成严重故障。”

作为一家解决方案集成商和FLIR红外热像仪经销商,亚迪电子对热成像技术的强大功能了若指掌。这家公司拥有多年将热像仪机芯集成到许多垂直市场的大型系统中的经验。但是,直到采用FLIR AX8红外热像仪,亚迪电子才决定为制造企业和公用事业公司打造一款专用状态监控解决方案:T-Guard。

T-Guard温度监控系统

亚迪电子的T-Guard解决方案由FLIR AX8红外热像仪和亚迪电子的 AD-TG200网络视频录像机组成,旨在帮助工厂和公用事业公司管理由FLIR AX8传感器触发的温度驱动报警,以及其他传感器信息,如:IP摄像机、电压测量值和环境温度测量值。

T-Guard根据收集的实时温度数据监控设备的健康状态,然后产生让控制中心跟进的关键影响报警。温度信息使系统能够根据温度上升程度和故障的危急度和急迫性发送区分报警。T-Guard能管理9台FLIR AX8红外热像仪,可用于企业层面的电力管理、太阳能光伏管理、环境管理系统(ECS)和许多其它应用。

紧凑轻巧且易于集成

将状态监控传感器安装到生产设备中要求这些传感器紧凑轻巧且易于集成。随着FLIR AX8推出,它立即成为集成商的明智选择。FLIR AX8外形小巧,尺寸仅为54×25×95 mm,价格经济实惠,将红外热像仪和可见光相机合二为一,易于安装在空间受限区域。

据亚迪电子总经理Jeffrey Chow称:“FLIR AX8是传统状态监控的规则改变者。FLIR AX8可轻松集成到现在的自动化PLC和NVR系统中。凭借FLIR AX8,安全领域终于能够将经济实惠的智能传感器用于基于热成像技术的状态监控。我们的T-guard解决方案利用AX8的优势,将其与网络视频录像机和报警机制集成。”

相关文章

用例场景

来自实践的洞见:利用自动化红外热像仪防止资产故障、生产线停工和火灾

Read more
应用案例

NASCAR 新一代赛车实时热监控

Read more

PFE有限责任公司依靠FLIR THERMAL STUDIO软件加快资产检查和报告速度

Read more
Back to top