气体泄漏检测热像仪,该选择FLIR还是Opgal:哪种更适合您?

光学气体成像(OGI)成像仪是石油和天然气行业的一项重要投资,因此,企业在为其泄漏检测和维修(LDAR)计划选择OGI成像仪时,必须做出具有成本效益的明智选择。仅仅根据价格来选择可能会产生令人失望的结果;相反,可以根据它们在现场的表现来比较型号。

那么,FLIR GF系列成像仪与竞争对手(如Opgal)相比有哪些优势呢?

虽然两者均可对甲烷和其他烃类气体形成可视化,记录光学气体和视觉图像,并提供用于危险区域的安全认证,但选择FLIR OGI成像仪却有明显的优势。

我们来详尽对比一下FLIR GFx320与Opgal EyeCGas 2.0 (VOC)。

人体工程学是重要的考量指标

首先,我们来看这些成像仪在极其耗时的LDAR检查期间的使用舒适性如何。FLIR GFx320经过深思熟虑的设计,采用倾斜LED屏幕和可调节的取景器设计,允许用户在成像角度低、高或不方便操作时始终可以将热像仪保持在方便拍摄的位置。

清晰明亮的可倾斜取景器让您可以随心按需观看场景,无需担心眩光问题。

相比之下,EyeCGA成像仪背面的LCD显示屏比FLIR GFx320 LCD小36%。此外,它不能转动,意味着您必须移动整个热像仪才能更好地查看图像。

安全考虑事项

第二,关于安全方面的考量事项。GFx320提供可选的6°远距镜头,使用户能够从安全的远距离看到难于监控(DTM)或险于监控(UTM)的气体泄漏。即使在使用14.5°或24°标准镜头时,这款成像仪也能够连续缩放1-8倍,令用户在保持自身安全的同时放大泄漏气体和待测目标。

FLIR_Line_Ironbow.png

对非制冷型OGI成像仪感兴趣?

了解更多关于FLIR GF77的信息:

用于检测甲烷、六氟化硫、

和其他工业气体的经济适用的非制冷型方案。

FLIR_Line_Ironbow.png

现场表现

耗电性能如何? GFx320可快速充电(完全耗尽的电池充电用时3小时,而EyeCGas电池需用时7小时),不必从热像仪中取出电池即可充电,可选择从交流电源插座或直接从12V点烟器适配器进行充电。

在使用制冷型OGI成像仪时,这一点尤为重要:您可以保持成像仪连续运转,而无需更换电池。您无需关闭电源、更换电池,然后等待开机后的后续恢复冷却时间,在成像仪保持开机的情况下仍可处于冷却状态。对于在两次扫描之间有短暂车程的用户而言,这一点最为重要,您可以确保成像仪始终准备就绪。您无需再担心错过您试图捕捉的现场情况。

易于使用和理解

另外值得一提的优点是FLIR用户界面。按钮上的标签可能看起来不是很重要,但它们确实有助于用户更快地进入右侧屏幕菜单。GFx320图形用户界面非常简单易用,并且不会占用太多的屏幕空间导致您无法跟踪目标泄漏。

FLIR GFx320还有其他一些很有用的优点,如激光指针功能,可用于直观地确定泄漏部件,以便对其进行维修;另外还有一个按钮,您可以通过编程快速调出常使用的功能。所有GF系列成像仪都有可移动存储卡的插槽,而不是固定的板载存储,还有一个自动NUC功能,比手动NUC更快、更可靠,并提供更高质量的图像。

专家培训和支持

最后,FLIR还提供丰富的深度知识和支持,值得您信赖。我们于2005年推出此款商用OGI成像仪;此后,我们推出了专业的培训课程、在线学习工具以及广泛深入的介绍文章和使用说明集合,旨在确保拥有FLIR GF系列成像仪的每个人使用该仪器时都能得心应手。

了解更多

我们鼓励您联系FLIR专家,以详细了解用于检测甲烷、碳氢化合物和VOC的GF系列成像仪的整个产品线。

 

Back to top