GF77_with_2_Lenses.png

FLIR GF77 GAS FIND IR 系列

经济实惠、可靠的非制冷气体检测

只需使用一台设备即可查找气体泄漏,并对各行各业的电气/机械系统进行热检测。

这一开创性的相机系列具有检测六氟化硫 (SF6)、乙烯或氨的灵活性,适用于电力、农业和公共安全应用。只需更换镜头,这款相机还可以检测天然气设施、化工厂或工业制造中的甲烷、R-134a、二氧化硫等,使GF77 Gas Find IR系列成为非制冷气体检测的经济实惠的选择。

如何使用?

通过此视频更好地了解FLIR GF77非制冷型OGI相机及其主要应用。

认为您可能需要一台制冷型 GF 型号 OGI 相机? 查看我们的精选产品

FLIR_Line_Ironbow.png

在发布甲烷检测 GF77 相机的基础上,FLIR 现在提供这款非制冷型气体检测相机,有两种镜头类型:低距(7 至 8.5 μm)和高距(9.5 至 12 μm),只需一台相机即可发现多种类型的气体泄漏。

GF77 不仅能可视化气体;这款符合人体工程学且易于使用的相机经温度校准,因此检查员可以使用它来验证储罐液位、搜索电气故障、执行预防性维护等。

了解详情

下载数据表

我能看到哪些气体?

请求信息

我同意菲力尔的隐私政策及接收来自菲力尔推送的信息


FLIR GF77如何工作?

一切都在镜头里。

低距镜头

LR_25°_镜头.jpg

检测 CH4、N2O、C3H8、SO2、R-134a 和 R-152a

高端镜头

HR_25度_镜头.jpg

检测 SF6、C2H4、NH3

lr 和 hR 镜头

HR-LR_25degree_Lens.jpg

检测 SF6、C2H4、NH3、CH4、N2O、C3H8

SO2、R-134a 和 R-152a

GF77 Gas Find IR 系列在标准的 25° 视场角下或作为 6° 长焦镜头提供两种类型的镜头——低距 (LR) 和高距 (HR)。LR 镜头内置 7–8.5 μm 波长滤光片,用于观察甲烷、一氧化二氮、丙烷、二氧化硫、R-134a 和 R-152a。HR 镜头可滤除 9.5–12 μm 波长,用于可视化六氟化硫、氨和乙烯。LR 和 HR 镜头均兼容 GF77 相机机身*。

*非 GF77 相机购买的镜头需要在 FLIR 服务中心进行校准。

GF77热成像工作室广告.jpg

了解我们的制冷型 OGI 选项