FLIR与Providence Photonics合作进行气体泄漏量化


FLIR Systems,得到合作伙伴Providence Photonics的鼎力支持,发布全新量化光学气体成像(qOGI)技术,该项技术专为搭配FLIR GF系列热像仪而设计。
通过将Providence Photonics的QL320与FLIR GFx320或FLIR GF320热像仪结合使用,检测人员可测量大部分碳氢化合物的质量漏泄漏率(lb/h或g/h)或体积泄漏率(cc/min或L/min)。QL320可在不同距离处使用,因此操作人员可以从安全位置监测难以进入区域和储油罐以及检测大量泄漏。
此外,QL320内置温差扫描工具,使用户能够在泄漏检测期间评估热力差异。这项技术确保在泄漏气体和背景之间最佳温差下进行检测,这直接符合环境保护署(EPA)最新甲烷法规(OOOOa)中规定的要求。
QL320轻巧便携、简单易用,能在数秒内产生现场检测结果。这些视频只是Providence Photonics基于每小时释放的气体重量量化气体泄漏的几个例子。QL320也可存档测量结果,便于随后用于报告和分析。
卡车排气口 - 比较
井口阀门 - 比较

量化光学气体成像代表光学气体成像技术向前迈出关键一步,因为其实现了无需辅助采样装置便可量化气体排放。该系统量化特定气体的能力取决于FLIR热像仪,因为FLIR热像仪对一种化合物的灵敏度可能高于其对另一种化合物的灵敏度。这可通过与参考化合物的相对值来衡量,结果数值称作响应系数(RF)。
例如,参照丙烷,苯的RF值为0.75。这意味着FLIR GF320热像仪对苯和丙烷的检测灵敏度相近,事实上,苯的图像颜色深度是丙烷图像颜色深度的75%。RF值小于1表示图像可能较浅,而RF值大于1则表示图像可能较深(例如:RF为1.75意味着图像深度增强75%)。
Providence Photonics提供免费的RF计算器,用于确定FLIR光学气体热像仪检测特定气体的能力。Providence Photonics已经提供了FLIR GF320的RF计算值,并且不久后会提供更多FLIR GF系列热像仪的RF计算值。
使用计算器 Providence Photonics:响应系数

Providence Photonics和FLIR还提供一款自主远程气体检测系统,使发现泄漏更加容易。FLIR G300a光学气体热像仪配合IntelliRed技术,能实时突出显示烟羽,通过多级泄漏确认和协议滤除会对图像产生干扰的人、车辆和其它物体。
该系统非常适合用于石油平台、油罐场、装货码头和任何可能产生碳氢化合物气体泄漏的场所。它能从500英尺处检测到气体并发出主动泄漏检测报警。
详细了解IntelliRed