在具有挑战性的电气检测环境下提供准确读数:在 METERLINK 应用程序中了解 FLIR 的 DM93-2 和 IM75-2 仪表

在 DM93 和 IM75 的基础上,FLIR 推出了改进的后续产品:FLIR DM93-2 和 FLIR IM75-2。这些下一代数字仪表专为给技术人员提供增强的功能而设计,即使在复杂的电气检测场景中也能确保精度和多功能性。

精度的交响曲:带 METERLiNK® 功能的 FLIR DM93-2 工业级数字万用表

DM93-2 news blog.jpg

新的 FLIR DM93-2 是备受青睐的工业数字万用表,具有先进的变频 (VFD) 滤波功能和 LoZ 模式,可帮助技术人员精确分析受 VFD 控制的设备中出现的非传统正弦波和噪音信号。其具有韧性的设计和高亮度照明确保能在挑战性电气环境下大显身手。该工具不仅提供卓越性能,还兼顾了易用性。利用 METERLiNK® 应用程序高效采集读数、图像和视频,简化分析、趋势分析和协作。

FLIR DM93-2 的特点:

精确的读数

  • 可明确分析非传统正弦波和噪音信号
  • 高级变频 (VFD) 滤波和同时显示电压和频率的双显示屏
  • 真有效值电压和电流测量
  • 低阻抗 (LoZ) 模式消除了虚电压错误读数

坚固耐用,专为苛刻的工作环境而设计

  • 设计构造旨在使任何电气故障排除更加容易
  • 自带高亮度照明灯,在昏暗的环境下无需再携带手电筒
  • 耐用的双层模塑结构,具有 IP54 防护等级,并且已通过 3 米抗坠落测试
  • 方便读取的大数字、背光显示屏和模拟量条形图

可连接到应用,以对您的工作流程提供支持

  • 与 FLIR METERLiNK® 应用程序进行无线通信
  • 采集读数、创建报告并方便地与您的团队分享
  • 可随时间推移进行测量值的比较
  • 设置定制的警报阈值,以在执行测试程序时为操作范围提供额外保证

现代电气专业人员的双用工具:FLIR IM75-2 数字绝缘测试仪和带 METERLiNK® 功能的工业级数字万用表

IM75-2 news blog.jpg

FLIR IM75-2 既是一款先进的手持式绝缘测试仪,也是一款数字万用表,其功能适合从事安装、故障检修和日常维护的专业人士。FLIR IM75-2 包含多种特殊的绝缘模式,如极化指数、介电吸收和接地电阻。绝缘测试包括瞬时检测、连续检测和限定时间段检测,以便用户获得深入透彻的评估效果。比较模式下的彩色 LED 指示灯使通过/失败的判定变得简单可见。IM75-2 还与 METERLiNK® 应用程序完全兼容,简化了关键数据的采集和共享过程。

FLIR IM75-2 的特点:

先进的绝缘测试

  • 先进的手持式绝缘测试仪和多功能数字万用表,适合从事安装、故障检修和日常维护的专业人士使用
  • 可测量高达 1 kV 的绝缘电压,绝缘电阻测量范围为 4M Ω 至 20G Ω
  • 高级变频 (VFD) 滤波和同时显示电压和频率的双显示屏
  • 真有效值 DMM 测量具有可靠的性能和 1000 V 的测量范围

坚固耐用的设计,适用于具有挑战性的工作环境

  • 设计构造旨在使任何电气故障排除更加容易
  • 自带高亮度照明灯,在昏暗的环境下无需再携带手电筒
  • 耐用的双层模塑结构,具有 IP54 防护等级,并且已通过 3 米抗坠落测试
  • 采用方便读取的大数字和背光显示屏
  • 比较模式下的彩色 LED 指示灯使通过/失败的判定变得轻松可辨

可连接到应用,以对您的工作流程提供支持

  • 与 FLIR METERLiNK® 应用程序进行无线通信
  • 采集读数、创建报告并方便地与您的团队分享
  • 可随时间推移进行测量值的比较
  • 设置定制的警报阈值,以在执行测试程序时为操作范围提供额外保证


无论是使用 FLIR DM93-2 来诊断复杂的电气问题,还是使用 IM75-2 来确保最高的绝缘安全标准,这两种型号都体现了 Teledyne FLIR 在提高工作场所安全性、效率和精度方面所付出的努力。

对于追求可靠性和卓越性能的专业人士而言,这些工具不仅可以补充您的工具包,还是未来运营的关键组成部分。

探索有关重塑电气测量方式的工具的更多信息:

FLIR DM93-2: www.flir.cn/DM93-2

FLIR IM75-2: www.flir.cn/IM75-2

相关文章

产品新闻

介绍 FLIR TG54-2 和 FLIR TG56-2:下一代红外成像点温仪,有着卓越的安全性和精度

Read more
Back to top