电力行业拥有这四款工具,设备巡检不用愁!

电工作为各个行业不可缺少的工种之一,肩负着维护整个工厂企业正常运转的重要使命。在维护和检修电路时,配备趁手的工具可以让巡检工作事半功倍,本文将介绍适合电气行业的四款电气检测实用工具。

FLIR TG267:入门级电气检测热像仪

这款功能丰富的入门级TG系列手持式红外热像仪,超越了单点红外测温仪的局限,可快速发现可能表明存在严重潜在问题的热点和冷点,还能够为电工和HVAC/R技术人员提供更高的灵敏度和分辨率,有助于缩短诊断时间,使他们能够更快地开始维修。

FLIR TG297:多功能高温热像仪

FLIR TG297是一款独特的诊断工具,集精准的测量能力与高达1030°C的温度成像能力于一身。使用它,您既可以检视和测量涉及机电系统常见问题的来源,也可以诊断故障并验证生产流程。采用FLIR MSX®(多光谱动态成像)增强热成像技术,在全红外图像上叠加视觉场景细节,无论是熔炉还是锻造炉,检查起来得心应手。额外细节提供了必要的视角和环境,再加上可用圆心激光指示器精确定位测量区域,可帮助您准确定位潜在故障,排除故障,监控生产流程。

FLIR CM94:高电流、大钳口钳形表

FLIR CM94钳形表专为高要求的公共事业和工业场所的高电流而设计。该电流表配备超大55毫米钳口,可以安全牢固地夹持导体电线和母线,以便得出准确读数,最大可测量2000A直流和交流电。CM94采用CAT IV-1000安全等级,可用于继电器、配电盘、开关柜以及用户引入线、馈线和生产电力线。在大型电机和电机控制作业中,VFD模式可应对噪声信号环境以确保正确的测量结果。FLIR CM94是电力公司和工业电气技术人员检测需要常备的得力工具。

FLIR CM65:真有效值 600A 光伏钳形表

FLIR CM65钳形表是为应对太阳能的安装、维护和维修挑战而设计。此款钳形表配备快速连接型MC4测试引线,该引线可提高太阳能电池板管线和逆变器直流电压测量的准确性和安全性。用户可使用CM65验证交流输出和逆变器的效率,再将读数存储到内存储器中。光伏(PV)安装人员可以放心信赖FLIR CM65,作为其工具,加速并简化新太阳能电池板和现有太阳能电池板的光伏板测试。

在各行各业中,电气设备检测都是不可或缺的流程,拥有一款功能齐全的设备非常重要,上述四款产品侧重电气检测的各个方向。

相关文章

产品新闻

FLIR推出面向商业、住宅和工业电气应用的VP52-2非接触式试电笔

Read more
产品新闻

FLIR宣布推出增加专利MSX图像增强技术的TG165-X热像仪

Read more
产品新闻

FLIR 推出新型 C3-X 口袋热像仪

Read more
Back to top