FLIR E6 Pro

Infrarotkamera der Pro-Serie mit Ignite™ Cloud

Product Variations

Die FLIR E6 Pro ist eine robuste Wärmebildkamera mit Point-and-Shoot-Funktion, mit der Sie Inspektionen effizienter denn je vornehmen können. Probleme schnell finden und diagnostizieren, mit einer thermischen Auflösung von 240 × 180 (43.200 Pixel) und lebendigen Wärmebildern, die von der von FLIR patentierten Bildverbesserung MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) unterstützt werden. Mit einem 3,5-Zoll-Touchscreen mit einer Auflösung von 640 × 480 vereinfacht die E6 Pro Ihren Arbeitsablauf. Fotos bearbeiten und ordnen, detaillierte Notizen hinzufügen und Dateien direkt von der Kamera in die FLIR Ignite Cloud hochladen, damit sie von jedem Gerät aus bequem zugänglich sind. Bilder an Kunden weiterleiten und direkt in FLIR Ignite Kurzberichte oder in FLIR Thermal Studio erweiterte Berichte erstellen.
Alle neuen FLIR Ex Pro-Series-Käufe beinhalten eine erweiterte FLIR Protect-Garantie, ein 12-monatiges FLIR Ignite Pro-Abonnement und eine FLIR Ex Pro-Series & IR Fundamentals-Schulung der FLIR Academy. Damit ist sie die preiswerteste Wärmebildkamera ihrer Klasse und ein unverzichtbares Werkzeug für Ihre tägliche Arbeit.

单触式电平/跨度功能可节省时间

通过单触式电平/跨度功能,您只需轻触屏幕,就可以在热图像中选择一小块聚焦区,相机将根据这块区域在图像中的热对比度自动调整电平和跨度。结果:省下了手动调整的时间。

成为 Thermal Studio 专家

通过红外培训中心的在线培训课程,学习使用 FLIR Thermal Studio Suite 软件编辑图像、分析图像并生成定制报告。该虚拟课程涵盖了您需要了解的所有内容,包括: 

  • 如何调整图像参数和优化热对比度
  • 如何创建图像处理的批处理功能
  • 如何设计新的报告模板
Fotos bearbeiten und ordnen, detaillierte Notizen hinzufügen und Dateien von der Kamera in die FLIR Ignite Cloud hochladen, damit sie von jedem Gerät aus bequem zugänglich sind.
Die für FLIR patentierte Erweiterung MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) ermöglicht äußerst detailreiche Wärmebilder, mit denen Sie schnell erkennen können, wo das Problem liegt.
Bilder sofort weiterleiten und in FLIR Ignite rasch Berichte erstellen oder in FLIR Ignite oder FLIR Thermal Studio erweiterte Kundenberichte erstellen.

Specifications

Highlighted
IR Resolution 240 × 180 pixels (43,200 pixels)
Thermal Sensitivity_NETD <0.06°C (0.11°F) / <50 mK at 30°C (86°F)
Accuracy ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Field of view [FOV] 33° × 25°
Digital Camera 5 MP
Image Modes Thermal MSX, Thermal, Picture-in-Picture, Digital camera
Display 3.5 inches
640 × 480 color LCD
Storage Media Internal memory and onboard FLIR Ignite cloud connectivity (with Wi-Fi)
Bildgebung und optische Daten
Color palettes Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Detector Type Uncooled microbolometer
Digital Camera 5 MP
f number 1.4
Field of view [FOV] 33° × 25°
Focus Focus free
Image Frequency 9 Hz
Image Modes Thermal MSX, Thermal, Picture-in-Picture, Digital camera
IR Resolution 240 × 180 pixels (43,200 pixels)
Minimum Focus Distance 0.36 m (1.18 ft)
Picture_in_Picture IR area on visual image
Spatial resolution [IFOV] 2.5 mrad
Spectral Range 7.5 to 13 µm
Thermal Sensitivity_NETD <0.06°C (0.11°F) / <50 mK at 30°C (86°F)
Messung und Analyse
Accuracy ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Camera size [L x W x H] 244 × 95 × 140 mm (9.6 × 3.7 × 5.5 in)
Camera weight incl battery 0.590 kg (1.30 lb)
Delta T Yes, NFPA 70B compliant
Isotherm Above alarm, below alarm
Measurements correction Emissivity; matt/semi-matt/semi-gloss + custom value, Reflected apparent temperature, Atmospheric compensation
Object Temperature Range -20°C to 550°C (-4°F to 1022°F) in two ranges
Spot Meter Center spot; box with min./max.
Benutzeroberfläche
Display 3.5 inches
640 × 480 color LCD
Text Text annotation on image using onscreen keyboard
Touchscreen Capacitive touch
Kommunikation und Datenspeicher
Storage Media Internal memory and onboard FLIR Ignite cloud connectivity (with Wi-Fi)
WiFi Standard: 802.11 a/b/g/n (2.4 and 5 GHz)
Stromversorgung
Battery operating time 4 hours
Battery Type Rechargeable Lithium ion battery
Charging system Battery is charged inside the camera or in specific charger.
Charging Time 2 hours
Power Management Automatic shut-down
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Certifications UL, CSA, CE, PSE and CCC, WEEE 2012/19/EC, RoHs 2011/65/EC
Drop test 2 m (6.6 ft)
EMC EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
FCC 47 CFR Part 15 Class B
Encapsulation IP54 (IEC 60529)
Humidity [operating and storage] IEC 60068-2-30/24 h 95% relative humidity
Operating Temperature Range -15°C to 50°C (5°F to 122°F)
Shock 25 g (IEC 60068-2-27)
Storage Temperature Range -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Vibration 2 g (IEC 60068-2-6)
Allgemeine Angaben
Flashlight Bright LED
List of Contents Infrared camera, hard transport case, battery (inside camera), power supply (with EU, UK, US and AU plugs), FLIR Thermal Studio Starter, and printed documentation
Packaging Size 385 × 165 × 315 mm (15.2 × 6.5 × 12.4 in)
Size [L x W x H] 244 × 95 × 140 mm (9.6 × 3.7 × 5.5 in)
Weight 0.610 kg (1.34 lbs)

Accessories

  1. Tool Belt (T911093)

Resources & Support

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.