红外热像仪能在低光、眩光条件下以及薄雾环境下清晰成像。热传感器基于热信号的细微差异生成清晰的图像,无需借助光线,因此能够针对车辆、行人和骑车人提供24小时不间断的检测。

安全出行
智慧出行、安全无忧
每个人都在匆匆忙忙地赶路,无论是在旅行途中还是因为工作。车辆行驶途中,不可避免地想要抄近道或走快车道。对于轨道线路,关注点则在于效率和准时到达。总之,我们都希望安全地抵达目的地。
FLIR提供智能交通运输解决方案,利用智能红外成像和可见光成像系统监测车流并检测意外事件——无论照明条件和天气状况如何——可以更好地向旅客传达前方地危险、延误和备选路线。此外,FLIR通过部署快速、精确、便携的辐射和爆炸物探测器保护交通运输系统免遭潜在恐怖活动的攻击,帮助清除路障并保障人员的正常流动和运营的正常进行。
在恶劣条件下可靠地检测

辐射检测与识别
FLIR的identiFINDER R系列辐射传感器实时检测、报警、验证、定位和识别放射性物质(伽马和中子)。该系列辐射传感器拥有多种形状因数和灵敏度,满足各种任务要求。其通用操作界面缩短培训时间并降低成本的同时,还能增强操作员的信心。

从各个角度监测设施
我们的安防用热像仪和可见光相机、雷达和边界入侵检测软件能够实现所需的广泛覆盖面,监测关键区域内所出现的擅自活动并确保运营安全。此外,用户还能够直观地验证由其它系统产生的报警。

用于智能基础设施的先进视频分析器
当车辆或行人进入检测区域,专业的算法会产生三种不同类型的交通数据,包括状态数据和交通事件相关的数据,统计处理信息和供事前与事后分析的数据。该信息能够触发第三方系统,例如交通信号灯、电子交通标志或任何其它可变信息交通标志板。

爆炸物追踪检测
Fido X系列手持式爆炸物追踪探测器(ETD)搭载FLIR专有的TrueTrace®检测技术,具备同类级别最高的灵感度,能够检测一系列爆炸物。对于军事、执法和应急救援人员而言,它必须使用简单,并能够加快前线决策的制定。