Série Flir One®

Caméra thermique pour appareils intelligents iOS® et Android™

Que vous ayez besoin d’inspecter des panneaux électriques, de trouver la source des défaillances CVC ou de découvrir les dégâts des eaux cachés, les caméras thermiques de la série Flir One offrent la précision, la résolution et la sensibilité requises pour vous aider à identifier rapidement les problèmes et à vérifier les réparations.

Connectez votre caméra infrarouge Flir One à votre périphérique mobile sans fil ou via une connexion directe au port, ouvrez l’application Flir One et vous êtes prêt à démarrer l’imagerie. Avec des fonctionnalités uniques d'amélioration de l'image, notamment Flir VividIR™ et MSX® (imagerie dynamique multispectrale), les caméras de la série Flir One fournissent les meilleures images thermiques dont vous avez besoin pour diagnostiquer rapidement les défauts électriques, détecter les fuites d'air et les défauts d'isolation, mesurer avec précision la température, etc.

Pourquoi choisir les caméras de la série Flir One ?

Les caméras de la série Flir One offrent un avantage d’imagerie grâce à Flir VividIR. Ce processus d’amélioration combine plusieurs images pour fournir une image thermique finale plus nette.

Images nettes et éclatantes

Un autre avantage de la série Flir One est la compatibilité des applications mobiles. Les caméras s’associent non seulement à l’application Flir One, qui propose des guides d’inspection étape par étape, mais également à des applications tierces adaptées à des applications d’inspection spécifiques. 

Des applications pour presque tout

Une plage de température plus large vous permet d’inspecter et de mesurer avec précision la température des composants plus chauds, ce qui est important pour les inspections automobiles et la surveillance de l’état des actifs.

Plage de température

Les anciens modèles Flir One se connectent directement à votre smartphone ou tablette afin que vous puissiez les inspecter d’une seule main. Les nouvelles caméras thermiques de la série Flir Edge (anciennement Flir One Edge) disposent d’une connectivité sans fil, permettant une connexion Wi-Fi avec vos appareils mobiles, y compris iPhone et Android. Elles vous offrent une plus grande flexibilité pour inspecter les zones difficiles d’accès ou hors de vue. Vous pouvez également fixer la caméra sur votre appareil mobile pour plus de commodité. 

Connectivité et ergonomie

Les caméras Flir One offrent des outils de mesure tels que des points de mesure pour vous aider à localiser les températures exactes sur votre sujet. Activez plus d’un point de mesure sur votre sujet pour enregistrer plusieurs mesures sur un seul sujet et effectuer des comparaisons sur la même image.

Outils de mesure
Images nettes et éclatantes
Des applications pour presque tout
Plage de température
Connectivité et ergonomie
Outils de mesure

Image améliorée avec la mise à l’échelle VividIR

VividIR est une fonctionnalité avancée de traitement de caméra qui comprend la combinaison de plusieurs images pour plus de données thermiques. Il applique ces améliorations d’image à vos images thermiques Flir One en temps réel, réduisant le flou et améliorant les détails. VividIR améliore la résolution native d’un appareil jusqu’à 3 fois pour plus de détails et de clarté.

Flir MSX : Découvrez la différence

Flir MSX® (imagerie dynamique multispectrale) ajoute des détails visibles à la lumière des images thermiques en temps réel pour une plus grande clarté, en intégrant des détails de bord et de contour aux mesures thermiques. Contrairement à la fusion d’images (fusion d’une lumière visible et d’une image thermique), MSX ne dilue pas l’image thermique et ne diminue pas la transparence thermique. 

L’image s’affiche sans MSX par rapport à avec MSX

Profitez d’une autonomie exceptionnelle avec la série Flir Edge

Série Flir Edge pour l’inspection des maisons

Démarrer avec l’application Flir One

Now Playing

Profitez d’une autonomie exceptionnelle avec la série Flir Edge
Profitez d’une autonomie exceptionnelle avec la série Flir Edge

Now Playing

Série Flir Edge pour l’inspection des maisons
Série Flir Edge pour l’inspection des maisons

Now Playing

Démarrer avec l’application Flir One
Démarrer avec l’application Flir One

Utilisez votre Flir One en toute confiance avec les guides d’inspection

L’application Flir One comprend des guides d’inspection pour vous aider à trouver les fuites d’air, les écarts d’isolation et l’accumulation d’humidité dans la maison, ou à résoudre les problèmes automobiles avec les sièges, les freins à disque, les désembueurs et les décongeleurs.

Applications mobiles Flir One pour vos applications uniques

Explorez l’écosystème d’applications tierces ou développez votre propre écosystème

Les applications mobiles compatibles Flir One peuvent offrir des solutions d’inspection, d’imagerie et de création de rapports adaptées à vos besoins spécifiques. Les exemples présentés comprennent :

  • Home Boost : aide les propriétaires à détecter les problèmes cachés qui augmentent les factures d'énergie. 
  • iCertify : pour les tests, inspections et certifications électriques BS7671 sur le terrain.
  • Knauf Pro+ : aide l’espace d’audit à calculer les besoins en isolation et à détecter les pertes d’énergie potentielles.

Consultez toutes les applications disponibles, ou si vous souhaitez développer une application ou intégrer la technologie thermique à votre application, créez un compte développeur dès aujourd’hui. 

Allumage au flirt™

Améliorez l’efficacité et les capacités de votre équipe avec la solution cloud Flir Ignite. Téléchargez, organisez et partagez directement les images de votre caméra Flir connectée au Wi-Fi. Conservez vos données dans un seul endroit accessible depuis n’importe quel périphérique.

Article Listing

Fondamentaux

5 ways you can use your new Flir Edge Pro around the house

Read more
Fondamentaux

Introducing the New Flir One Application for iOS

Read more

Réduisez vos factures d’énergie en découvrant les fuites d’énergie avec la Flir Edge Pro

Read more

Quelle caméra dois-je choisir ?

Flir Edge Pro

Flir Edge Pro

$679.00

  • Résolution
    thermique 160 × 120 480 × 360 super résolution
  • Mesurez des températures pouvant aller jusqu’à 400 °C (752 °F)
  • Conception sans fil amovible pour des inspections à distance jusqu’à 5 m (16,4 pi)
Voir le produit

Résolution thermique

160 × 120 (résolution native)
480 × 360 (super résolution)

Autonomie de la batterie

Environ 2 heures 30 minutes

Plage de températures de l’objet

-20 °C — 120 °C (–4 °F — 248 °F) et 0 °C — 400 °C (32 °F — 752 °F)

Flir One® Pro

Flir One® Pro

$519.00

  • Résolution native 160 × 120, super résolution 480 × 360
  • Mesurez des températures pouvant aller jusqu’à 400 °C (752 °F)
  • Connecteur à hauteur réglable Flir OneFit
Voir le produit

Résolution thermique

160 × 120 (résolution native)
480 × 360 (super résolution)

Autonomie de la batterie

Environ 1 h

Plage de températures de l’objet

-20 °C — 120 °C (–4 °F — 248 °F) et 0 °C — 400 °C (32 °F — 752 °F)

Flir Edge

Flir Edge

$419.00

  • Résolution
    thermique 80 × 60 240 × 180 super résolution
  • Mesurez des températures pouvant aller jusqu’à 120 °C (248 °F)
  • Conception sans fil amovible pour des inspections à distance jusqu’à 5 m (16,4 pi)
Voir le produit

Résolution thermique

80 × 60 (résolution native), 240 × 180 (super résolution)

Autonomie de la batterie

Environ 2 heures 30 minutes

Plage de températures de l’objet

-20 °C à 120 °C (-4 °F à 248 °F)

Flir One®

Flir One®

$265.00

  • Résolution
    thermique 80 × 60 240 × 180 super résolution
  • Measure temperatures up to 120°C (248°F)
  • Connecteur à hauteur réglable Flir OneFit
Voir le produit

Résolution thermique

80 × 60 (résolution native) ; 240 × 180 (super résolution)

Autonomie de la batterie

Environ 1 heure

Plage de températures de l’objet

-20 °C — 120 °C (–4 °F — 248 °F)

Résolution thermique

160 × 120 (résolution native)
480 × 360 (super résolution)

Résolution thermique

160 × 120 (résolution native)
480 × 360 (super résolution)

Résolution thermique

80 × 60 (résolution native), 240 × 180 (super résolution)

Résolution thermique

80 × 60 (résolution native) ; 240 × 180 (super résolution)

Autonomie de la batterie

Environ 2 heures 30 minutes

Autonomie de la batterie

Environ 1 h

Autonomie de la batterie

Environ 2 heures 30 minutes

Autonomie de la batterie

Environ 1 heure

Plage de températures de l’objet

-20 °C — 120 °C (–4 °F — 248 °F) et 0 °C — 400 °C (32 °F — 752 °F)

Plage de températures de l’objet

-20 °C — 120 °C (–4 °F — 248 °F) et 0 °C — 400 °C (32 °F — 752 °F)

Plage de températures de l’objet

-20 °C à 120 °C (-4 °F à 248 °F)

Plage de températures de l’objet

-20 °C — 120 °C (–4 °F — 248 °F)

Compatibilité de l’appareil

Pour confirmer que votre appareil est pris en charge, veuillez consulter la page de compatibilité des appareils mobiles pour les séries Flir Edge et Flir One liée ci-dessous.

Vérifier la compatibilité du dispositif

Ressources et assistance

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance FLIR ONE supplémentaires, veuillez consulter le site Support.FLIR.com. 

Actualités sur les produits

Flir One Edge est maintenant Flir Edge : Même innovation de confiance, nom simplifié

En savoir plus

Histoire de l’application

La caméra Flir One® Pro facilite le changement progressif dans la quantification des performances thermiques des bâtiments

Découvrir comment

MSDS

FLIR One-Series MSDS Battery

Certification

FLIR One-Series CB Certificate

Certification

FLIR One-Series EU Declaration of Conformity

Report

FLIR One-Series Safety IEC62368 Test Report

Report

FLIR One-Series EMC FCC ISED Test Report

Report

FLIR One-Series EMC CE Test Report

Report

FLIR One-Series EMC CE EN55035 Test Report

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure