A6700-Series
Caméras radiométriques InSb et SLS avancées
Les caméras A6700-Series sont le choix professionnel pour les tests non destructifs (NDT), la cartographie du stress, la recherche scientifique, etc. Ces caméras infrarouges refroidies avancées peuvent résoudre les écarts de température jusqu’à 1 mK avec une précision de ±2 °C.
Les caméras infrarouges telles que la A6700-Series peuvent évaluer les matériaux, les composants ou les systèmes sans les endommager, en détectant les défauts internes grâce à l’excitation de la cible et l’observation des différences thermiques à la surface d’une cible.
Which Camera Should I Choose?
Flir A6700 MWIR
Résolution
640 x 512
Taille des pixels [Carré]
15 µm
Gamme spectrale
A6700 MWIR, A6702 MWIR : 1,0 – 5,0 µm
A6701 MWIR, A6703 MWIR : 3,0 – 5,0 µm
Flir A6750 MWIR
Résolution
640 x 512
Taille des pixels [Carré]
15 µm
Gamme spectrale
A6750 MWIR, A6752 MWIR : 1,0 – 5,0 µm
A6751 MWIR, A6753 MWIR : 3,0 – 5,0 µm
Flir A6750 SLS
Résolution
640 x 512
Taille des pixels [Carré]
15 µm
Gamme spectrale
7,5 µm (inférieur), 1 0–11 µm (supérieur)
FLIR A6780 MWIR
Résolution
640 x 512
Taille des pixels [Carré]
15 µm
Gamme spectrale
A6780 MWIR, A6782 MWIR : 1,0 – 5,0 µm
A6781 MWIR, A6783 MWIR : 3,0 – 5,0 µm
Résolution
640 x 512
Résolution
640 x 512
Résolution
640 x 512
Résolution
640 x 512
Taille des pixels [Carré]
15 µm
Taille des pixels [Carré]
15 µm
Taille des pixels [Carré]
15 µm
Taille des pixels [Carré]
15 µm
Gamme spectrale
A6700 MWIR, A6702 MWIR : 1,0 – 5,0 µm
A6701 MWIR, A6703 MWIR : 3,0 – 5,0 µm
Gamme spectrale
A6750 MWIR, A6752 MWIR : 1,0 – 5,0 µm
A6751 MWIR, A6753 MWIR : 3,0 – 5,0 µm
Gamme spectrale
7,5 µm (inférieur), 1 0–11 µm (supérieur)
Gamme spectrale
A6780 MWIR, A6782 MWIR : 1,0 – 5,0 µm
A6781 MWIR, A6783 MWIR : 3,0 – 5,0 µm
Flir A6780 SLS
Résolution
640 x 512
Taille des pixels [Carré]
15 µm
Gamme spectrale
A6781 SLS : 7,5 µm (inférieur), 10-11 µm (supérieur)
A6783 SLS : 7,5 µm (inférieur), 10-11 µm (supérieur)
Résolution
640 x 512
Taille des pixels [Carré]
15 µm
Gamme spectrale
A6781 SLS : 7,5 µm (inférieur), 10-11 µm (supérieur)
A6783 SLS : 7,5 µm (inférieur), 10-11 µm (supérieur)

A6700 pour les tests non destructifs
L’imagerie thermique est un outil précieux pour détecter les défauts et les points de défaillance dans les composites, les cellules solaires, les ponts et les composants électroniques. C'est également un outil idéal pour la cartographie thermique des contraintes lors de la réalisation d'essais de matériaux.

Inspection des matériaux composites
L’inspection des ponts permet d’identifier les zones de détérioration et de calculer un indice quantitatif pour déterminer le degré de détérioration pour chaque étendue/voie du pont.
Les camées IR refroidies de la A6700-Series fournissent une évaluation plus précise de l’état des ponts en béton. Elles aident à mieux prédire la progression de la détérioration et à évaluer la nécessité d’une rééducation. En améliorant la détection précoce de la détérioration de la surface du pont, les organismes de transport pourront appliquer des mesures de maintenance proactives pour prolonger la durée de vie restante du pont avec des coûts de cycle de vie réduits.
High Performance Cooled Cameras
The Flir A6780 MWIR camera system makes it easy to measure temperatures of rapid thermal events and fast-moving targets, making it an ideal choice for industrial, military, and manufacturing R&D applications. This affordable, cooled InSb camera offers the flexibility of both manual and remote-focus lens options to maximize the number of measurement pixels on the object of interest. And single cable connectivity using Gigabit Ethernet provides complete camera control plus data capturing in Flir Research Studio software – so users can analyze and understand data faster than ever before.
The Flir A6750 MWIR camera offers short exposure times and high-speed windowed frame rates, making it an ideal choice for recording rapid thermal events and fast-moving targets. Freeze motion or achieve accurate temperature measurements on moving subjects, and perform a variety of non-destructive testing with this cooled InSb camera. The 327,680 (640 x 512) pixel IR resolution and high sensitivity produce crisp imagery, well suited to electronics inspections, scientific research, and more.
The FLIR A6780 SLS LWIR camera system makes it easy to measure temperatures of rapid thermal events and high-speed targets, making it an ideal choice for industrial, military, and manufacturing R&D applications. Thanks to its cooled, longwave Strained Layer Superlattice (SLS) detector, the A6780 provides faster snapshot speeds than other detectors for crisp images without motion blurring. Manual and remote-focus lens options provide flexibility to maximize the number of measurement pixels on the object of interest. Simple, single cable connectivity using Gigabit Ethernet provides complete camera control, plus data capturing in FLIR Research Studio software – so users can analyze and understand data faster than ever before.
The Flir A6750 SLS longwave camera is the ideal choice for high-speed thermal events and fast moving targets. It offers extremely short integration times and windowed frame rates above 4,000 Hz, so you can freeze motion or achieve accurate temperature measurements on moving subjects. The 327,680 (640 x 512) pixel IR resolution and high sensitivity produce crisp imagery, well suited to electronics inspections, scientific research, and more.
Designed for electronics inspections, manufacturing monitoring, scientific research, and non-destructive testing, the Flir A6700 MWIR camera is ideal for high-speed thermal events and fast-moving targets. Short exposure times and windowed frame rates as high as 480 fps allow users to freeze motion and achieve accurate temperature measurement.
Flir now offers close-up inspection kits that combine the A6700 MWIR camera with the Flir Heavy Duty Open Base Camera Stand to meet the evolving demands of the electronics, design, and testing industry.
Ressources et assistance
Brochure
Brochure sur l'automatisation de FLIR
Brochure
FLIR Automation Brochure
User Manual
A6000-A8500-Series-UserManual-US
Datasheet
Fiche technique de la A6700sc
Datasheet
A6700 MWIR Datasheet
Datasheet
Fiche technique de la A6780 LWIR
Datasheet
A6780 LWIR Datasheet
Datasheet
Fiche technique de la A6780 MWIR
Datasheet
A6780 MWIR Datasheet
Brochure
Brochure sur les solutions FLIR de maintenance conditionnelle pour l'industrie automobile CA
- 1
- 2