Recherche et science

Support de caméra à base ouverte et robuste Flir

Conçue pour la stabilité. Conçu pour les environnements exigeants.

Le support de caméra à base ouverte robuste Flir est conçu pour fournir une base solide pour les charges thermiques, visibles et multicapteurs à montage fixe dans les applications industrielles, de sécurité et de recherche. Son architecture robuste à base ouverte offre une résistance supérieure et un accès plus facile au montage, permettant aux intégrateurs et aux techniciens d’installer, d’entretenir et d’acheminer les câbles proprement sans compromettre la stabilité.

Construit à partir de matériaux de haute qualité et conçu pour résister à des conditions difficiles, ce support garantit une fiabilité à long terme, qu’il soit déployé dans les usines, sur les sites d’infrastructure critiques ou dans les installations de test et de développement. La position large et la structure renforcée minimisent les vibrations et les mouvements pour une imagerie précise, ce qui est essentiel lors de la surveillance de petits changements de température, de la détection d’anomalies mécaniques ou de la sécurisation de périmètres de grande valeur.

Avec des configurations de montage flexibles, une compatibilité matérielle généreuse et une conception qui simplifie l’alignement et le réglage, le support de caméra à base ouverte robuste Flir aide les équipes à déployer leurs systèmes plus rapidement et à les maintenir opérationnels avec des performances maximales.

Learn about the Flir Heavy Duty Open Base Camera and Microscope Stand

Learn about Flir Electronic Design and Testing Camera Packages

Learn about Flir Electronic Design and Testing Cameras

Learn about Flir Static Mix

Now Playing

Learn about the Flir Heavy Duty Open Base Camera and Microscope Stand
Learn about the Flir Heavy Duty Open Base Camera and Microscope Stand

Now Playing

Learn about Flir Electronic Design and Testing Camera Packages
Learn about Flir Electronic Design and Testing Camera Packages

Now Playing

Learn about Flir Electronic Design and Testing Cameras
Learn about Flir Electronic Design and Testing Cameras

Now Playing

Learn about Flir Static Mix
Learn about Flir Static Mix
Heavy Duty Open Base Camera and Microscope Stand

Heavy Duty Open Base Camera and Microscope Stand

View Product

Stabilité extrême

Conçu pour prendre en charge les caméras lourdes et les ensembles multicapteurs avec un minimum de vibrations, même dans les environnements à forte activité ou à charge élevée.

Conception à base ouverte

Fournit un accès clair pour le montage, le boulonnage, le câblage et la maintenance, rendant l’installation plus rapide et l’entretien sur le terrain plus efficace

Construction durable avec intégration flexible du système

Le support de caméra à base ouverte robuste est fabriqué à partir de matériaux robustes capables de résister à la chaleur industrielle, au froid, à l’humidité et aux conditions corrosives. Il est compatible avec une large gamme de caméras et d’accessoires Flir et est compatible avec une large gamme de caméras et d’accessoires Flir, ce qui permet aux utilisateurs de créer des configurations idéales pour la surveillance, les tests et la recherche.

 

Flir Cooled MWIR 1x
Microscope Closeup Kit

Flir Cooled MWIR

17 mm Closeup Kit

Flir Cooled MWIR
Macro Closeup Kit 

  • Flir A6701 InSb (3.0 - 5.0 μm), 640 × 512, f/2.5, GigE, 60 Hz 
  • 1x Microscope, 3.0-5.0 µm, f/2.5,
  • MWIR 3-5 um Thermographic Calibration for -10°C to 350°C (14°F to 662°F)
  • Research Studio - Professional Edition - 1 Year License (Online Activation)
  • Heavy Duty Open Base Camera Stand
  • Flir A6701 InSb (3.0 - 5.0 μm), 640 × 512, f/2.5, GigE, 60 Hz,
  • 17 mm lens, 3.0-5.0 µm, f/2.5 (FPO Manual Bayonet),
  • MWIR 3-5 um Thermographic Calibration for -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
  • Research Studio - Professional Edition - 1 Year License (Online Activation)
  • Heavy Duty Open Base Camera Stand
  • Flir A6701 InSb (3.0 - 5.0 μm), 640 × 512, f/2.5, GigE, 60 Hz 
  • 50 mm macro lens 3.0-5.0 µm, f/2.5 (FPO Manual Bayonet),
  • MWIR 3-5 um Thermographic Calibration for -20°C to 350°C (-4°F to 662°F),
  • Research Studio - Professional Edition - 1 Year License (Online Activation)
  • Heavy Duty Open Base Camera Stand

 

Demander des infos

Optimiser

En cliquant sur Envoyer, vous acceptez la politique de confidentialité et la politique relative aux cookies de FLIR.