Mini-caméras dômes
Série Ariel CM
Les caméras mini-dôme Ariel CM-Series sont la solution économique pour la sécurité dans les infrastructures critiques et les emplacements commerciaux. Avec des résolutions de spectre visuel de 5 MP et 4K, un éclairage IR et une large plage dynamique d’obturateurs, les caméras de la série CM peuvent gérer les conditions de mouvement et d’éclairage les plus difficiles. Grâce à l’interface Web simplifiée, les caméras de la série CM sont faciles à configurer et à commencer à diffuser, améliorant l’efficacité et réduisant le coût total de possession.

Cybersécurisé et conforme à la NDAA
La sécurité de vos données est aussi importante pour nous que la sécurité du site pour vous. Les caméras de sécurité Flir sont idéales pour les systèmes de sécurité cyber-durcis pour les infrastructures critiques et les applications gouvernementales. Le développement de Flir répond aux normes de conformité de la NDAA en intégrant des considérations de cybersécurité dans notre processus, ainsi que des tests de vulnérabilité internes et externes, des examens de code rigoureux et des protocoles informatiques rigoureux.

Analyse et intégration vidéo
United VMS est un moyen puissant d’intégrer et de contrôler la série Ariel CM. Intuitif et évolutif pour répondre à vos besoins, UVMS prend en charge l’analyse et le transfert de caméras fixes telles que les caméras Bullet à Flir pan-tilt-zoom.
Comparer les modèles
ARIEL™ CM-3505
- 2592 × 1944 pixel resolution
- 256 MB memory (on chip)
- Varifocal lens 2.7–13.5 mm, 101.0° ~ 30.4° HFOV
Ariel™CM-3508
- 3840 × 2160 pixel resolution
- 1 GB DDR3 memory
- Varifocal 4–10 mm lens, 110.4° ~ 45.0° HFOV
Ressources et assistance
Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.
Software Download
FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35
Firmware Download
FLIR Ariel CM-3505 Mini Dome Firmware
Firmware Download
FLIR Ariel CM-3508 Mini Dome Firmware
Datasheet
Fiche technique FLIR Ariel CM-3505 5 MP Mini-Dome CA
Datasheet
Fiche technique FLIR Ariel CM-3505 5 MP Mini-Dome
Firmware Release Note
FLIR Ariel CM-3505 CM-3508 Mini-Dome Firmware Release Notes
Quick Start Guide
FLIR Ariel CM-3505 5 MP and CM33508 4K Mini-Dome Quick Install Guide
User Manual
FLIR Ariel CM-3505 5 MP and CM-3508 4K Mini-Dome Installation & User Guide
Datasheet
FLIR Ariel CM-3505 5 MP Mini-Dome Datasheet
Compatibility
FLIR Edge Devices Compatible Accessory Guide
Compatibility
FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms
Datasheet
Fiche technique FLIR Ariel CM-3508 4K Mini-Dome CA
Datasheet
Fiche technique FLIR Ariel CM-3508 4K Mini-Dome
- 1
- 2