Mini-caméras dômes

Série Ariel CM

Les caméras mini-dôme Ariel CM-Series sont la solution économique pour la sécurité dans les infrastructures critiques et les emplacements commerciaux. Avec des résolutions de spectre visuel de 5 MP et 4K, un éclairage IR et une large plage dynamique d’obturateurs, les caméras de la série CM peuvent gérer les conditions de mouvement et d’éclairage les plus difficiles. Grâce à l’interface Web simplifiée, les caméras de la série CM sont faciles à configurer et à commencer à diffuser, améliorant l’efficacité et réduisant le coût total de possession.

Whether the goal is to monitor entrances and hallways or to provide broad coverage of parking lots and open spaces, Ariel CM security cameras provide comprehensive visual surveillance that can blend seamlessly with indoor and outdoor aesthetics.
Dome security cameras that combine high-resolution, detailed video with pan-tilt capabilities and AI-driven video analytics are the whole package—ensuring full visibility across the target zone for enhanced perimeter protection.
Improving security shouldn't cause frustrations. Ariel CM-Series cameras offer a range of wall mounts for easy installation and a user-friendly web interface that's quick to learn.
Product showcase image

Cybersécurisé et conforme à la NDAA

La sécurité de vos données est aussi importante pour nous que la sécurité du site pour vous. Les caméras de sécurité Flir sont idéales pour les systèmes de sécurité cyber-durcis pour les infrastructures critiques et les applications gouvernementales. Le développement de Flir répond aux normes de conformité de la NDAA en intégrant des considérations de cybersécurité dans notre processus, ainsi que des tests de vulnérabilité internes et externes, des examens de code rigoureux et des protocoles informatiques rigoureux.

Analyse et intégration vidéo

United VMS est un moyen puissant d’intégrer et de contrôler la série Ariel CM. Intuitif et évolutif pour répondre à vos besoins, UVMS prend en charge l’analyse et le transfert de caméras fixes telles que les caméras Bullet à Flir pan-tilt-zoom.

Comparer les modèles

ARIEL™ CM-3505

ARIEL™ CM-3505

  • 2592 × 1944 pixel resolution
  • 256 MB memory (on chip)
  • Varifocal lens 2.7–13.5 mm, 101.0° ~ 30.4° HFOV
Voir le produit
Ariel™CM-3508

Ariel™CM-3508

  • 3840 × 2160 pixel resolution
  • 1 GB DDR3 memory
  • Varifocal 4–10 mm lens, 110.4° ~ 45.0° HFOV
Voir le produit
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
FLIR Ariel CM-3505 Mini Dome Firmware

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Firmware Download

FLIR Ariel CM-3508 Mini Dome Firmware

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Datasheet

FLIR Ariel CM-3508 4K Mini-Dome Datasheet