Caméras d’angle à spectre visible de 5 ou 8 MP
Série de caméras d’angle Ariel™
Les caméras d’angle Ariel sont conçues pour offrir une visibilité totale de la pièce dans les espaces où les angles morts, la falsification et l’éclairage incohérent sont un problème. Conçues spécialement pour les applications telles que les établissements correctionnels, les établissements de santé, les halls de bâtiments et les ascenseurs, les caméras Ariel offrent une couverture de mur à mur, le —tout à partir d’une seule unité montée dans un coin.
Avec des options pour des vidéos de 5 ou 8 MP hautement détaillées, les caméras d’angle Ariel offrent des performances supérieures en cas de faible luminosité, un éclairage infrarouge intégré et un boîtier robuste résistant au vandalisme pour une solution de surveillance discrète et fiable.

Full Room Coverage from a Single, Tamper-Resistant Camera
This rugged, metal-enclosed corner camera offers an ultra-wide field of view, integrated IR illumination, and high-resolution sensor for capturing detailed video across a wide area. It eliminates blind spots common in elevators, corridors, and lobbies, and provides crisp imagery suitable for incident review and compliance documentation.

See, Identify, and Analyze More
An advantage of corner cameras is their ability to enhance situational awareness while maintaining a low profile. By pairing a very wide field of view with built-in motion detection, tamper detection, and privacy zones, these systems help operators quickly identify activity, interference attempts, or incidents that require review. Plus, with local recording up to 1 TB, you can be certain you've captured an entire event for evidence or after-action analysis.

Scalable to Any Facility or Complex
With PoE support and configurable bandwidth, the Ariel Corner Camera scales efficiently from single-room installations to entire complexes, allowing organizations to expand coverage without redesigning the system.
Comparer les modèles
Ariel™ CC-3405-01-I
- Résolution de 5 MP
- Objectif f/2.0 de 2,1 mm
- 139,1° HFOV × 101,65° VFOV @ 2 592 × 1 944
Ariel™ CC-3408-01-I
- Résolution de 8 MP
- Objectif f/2.2 de 2,8 mm
- 132,9° HFOV × 98,1° VFOV À 4 000 × 3 000
Ressources et assistance
Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.
Software Download
FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35
Firmware Download
FLIR Ariel Corner Camera Firmware (CC-3408-01-IA Only)
Firmware Download
FLIR Ariel Corner Camera Firmware (CC-3405-01-I 5 MP Only)
Datasheet
Fiche technique de la caméra d'angle FLIR Ariel 5MP 8MP CA
Datasheet
Fiche technique de la caméra d'angle FLIR Ariel 5MP 8MP
Selection Guide
FLIR Security Product Matrix Selection Guide
User Manual
FLIR Ariel Corner Camera Installation & User Guide
Firmware Release Note
FLIR Ariel Corner Camera Firmware Release Notes [CC-3408-01-IA 8 MP Corner Camera only]
Quick Start Guide
FLIR Ariel Corner Camera Quick Install Guide
Datasheet
FLIR Ariel 5MP 8MP Corner Camera Datasheet
User Manual
FLIR Cyber Hardening Guide
Compatibility
FLIR Edge Devices Compatible Accessory Guide
Software Release Note
FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35
- 1
- 2