Kits vidéoscope haute performance

Extech série HDV700

Solution portable et facile à utiliser d’Extech

Quand les problèmes se cachent, vous avez besoin d’un moyen efficace pour les identifier rapidement et les inspecter, avant de commencer la réparation. Que ce soit dans un tuyau ou juste derrière un mur, examinez de plus près les problèmes à l’aide de l’Extech série HDV700.

Ce vidéoscope professionnel polyvalent est conçu pour inspecter les endroits difficiles dans les applications de fabrication, de plomberie, de construction, de CVC/R et automobiles. Les sondes articulées étroites à 2 ou 4 voies vous permettent de manœuvrer facilement à travers les petites ouvertures, ce qui rend votre travail plus facile que jamais. Vous avez le choix entre huit caméras endoscopiques étanches (IP67), vendues séparément ou incluses dans un kit. 

Votre solution aux inspections difficiles

Léger et flexible, le vidéoscope HDV700 vous permet d’inspecter les composants difficiles d’accès sans avoir à démonter aucun équipement. Capturez des vidéos et des images fixes d’enquête, ajoutez des notes vocales ou textuelles et produisez des rapports détaillés qui facilitent les réparations.

Which Product Should I Choose?

HDV7C-A4-60-3

HDV7C-A4-60-3

$6,849.00

View Product
HDV7C-A4-60-1

HDV7C-A4-60-1

$5,899.00

View Product
HDV7C-P28-30

HDV7C-P28-30

$4,799.00

View Product
HDV7C-A2-39-HD-1

HDV7C-A2-39-HD-1

$3,449.00

View Product
HDV7C-A2-45-15

HDV7C-A2-45-15

$3,449.00

View Product
Extech HDV700-Series

Extech HDV700-Series

From $2,749.00

View Product
Extech HDV700

Extech HDV700

$2,049.00

View Product
HDV7C-49-DUAL-1

HDV7C-49-DUAL-1

$1,799.00

View Product
Extech HDV540

Extech HDV540

$1,765.00

View Product
HDV7C-55-HD-1

HDV7C-55-HD-1

$1,249.00

View Product
HDV7C-55-3

HDV7C-55-3

$1,149.00

View Product

Vidéoscope haute performance Extech série HDV700

Inspectez les zones difficiles d’accès ou dangereuses avec le vidéoscope et les sondes haute performance Extech de série HDV700.

Select an HDV700 Kit

Choose from five complete kits

Each kit includes:

HDV700 videoscope display, camera probe (model is kit dependent), 32 GB microSD card, USB-A to USB-C cable, HDMI Type A to Type D cable, Li-ion rechargable battery (bulit-in), universal adapter (with US, UK, EU, AUS plugs), and carrying case.

Videoscope Kit with Semi-Rigid HD Camera Probe (5.5 mm diameter × 1 m long) 

Videoscope Kit with Semi-Rigid Dual HD Camera Probe (4.9 mm diameter × 1 m long)

Videoscope Kit with HD Flexible 2-Way Articulating Camera Probe (3.9 mm diameter × 1 m long)

Videoscope Kit with Flexible 4-Way Articulating Camera Probe (6.0 mm diameter × 1 m long)

Videoscope Plumbing Kit with 28 mm Camera, 30 m Plumbing Spool and Probe Length Locator

Créez votre propre kit HDV700

Personnalisez un kit HDV700 pour votre application spécifique. Achetez l’écran de vidéoscope HDV700 et ajoutez une ou plusieurs caméras endoscopiques à votre panier.

Ressources et assistance

User Manual

Extech HDV7C-A2-45-15 User Manual

User Manual

Extech HDV7C-A2-39-HD-1 User Manual

Datasheet

Extech HDV700 Datasheet

Certification

Extech HDV700 Declaration of Conformity Certificate

User Manual

Extech Four-Way Articulating Probes User Manual [HDV7C-A4–60–1, HDV7C-A4–60–3]

User Manual

Extech HDV7C-P28-30 User Manual

User Manual

Extech HDV700 User Manual

User Manual

Extech HDV7C-55-3 User Manual

User Manual

Extech HDV7C-55-HD-1 49-DUAL-1 User Manual

Certification

Extech HDV540 Declaration of Conformity