Protéger le personnel et les équipements en détectant rapidement les débuts d’incendie

Le stockage de certains matériaux dans les sites d’élimination des déchets, les entrepôts, les piles de combustible et d’autres lieux similaires présente un risque de combustion spontanée, soit en raison de l’augmentation de la pression, soit à cause de réactions invisibles dans les matériaux stockés. À titre d’exemple, dans les installations de recyclage où les matériaux sont classés en piles de « peluches » (combinaisons de tissu, de plastique, de métal et de caoutchouc, tous potentiellement saturés d’huiles), un savant mélange de peluches, de produits chimiques et de conditions environnementales peut déclencher des incendies à propagation rapide. La prévention de tels incendies n’est pas seulement une question de sécurité du personnel et de l’environnement : c’est également une préoccupation d’ordre économique. Toutefois, la plupart des systèmes de sécurité incendie sont conçus de manière à contenir un incendie une fois qu’il s’est déclaré, ce qui n’est pas toujours la solution la plus rentable. Un système qui permet aux entreprises d’éviter les incendies ou de les empêcher de se propager peut permettre de sauver des vies, d’économiser de l’argent et d’éviter les temps d’arrêt.

La combustion spontanée peut être provoquée par une augmentation rapide de la chaleur dans les matériaux inflammables. Une caméra thermique fixe orientée vers les matériaux inflammables peut surveiller les augmentations de température et capter la chaleur croissante avant que la cible ne s’enflamme.

A50-a70-Warehouse-1.bmp

Un entrepôt rempli de fûts contenant des produits chimiques montre des signes de chaleur.

a50-a70-woodpile-South Tower Cam.jpg

Un amas de biocarburant montre des signes de chaleur.

Étant donné que ces caméras s’appuient sur la technologie infrarouge plutôt que sur la lumière visible, ce type de système peut prévenir les incendies jour et nuit, indépendamment des conditions d’éclairage. De nombreux systèmes de caméras thermiques fournissent des mises à jour rapides des données de température qui peuvent déclencher des alarmes lorsque la chaleur augmente dangereusement, ce qui permet aux entreprises de protéger les matériaux ou d’éteindre les équipements susceptibles de provoquer ou de propager un incendie.

A50-A70-early fire prevention.jpg

Grand amas de copeaux de bois montrant des signes de chaleur.

Conçue pour la détection précoce des incendies, parmi d’autres solutions de surveillance d’état, la caméra thermique compacte à capteur intelligent FLIR A50 offre des capacités d’analyse et d’alarme intégrées à la caméra, ainsi qu’un logiciel interne capable d’isoler les régions d’intérêt et de signaler les plages de température de ces zones.

A50-70-SS-Frt-01.png

La configuration du capteur intelligent permet à l’A50 d’effectuer l’analyse de base nécessaire pour signaler les pics de température et, grâce à la compatibilité ONVIF S, offre une intégration simultanée de vidéo VMS et d’alarmes. Avec une dimension de 107 x 67 x 57 mm, cette caméra compacte convient en tout lieu. Son boîtier IP66 robuste lui permet de résister aux environnements intérieurs ou extérieurs extrêmes.


Cliquez pour en savoir plus sur les caméras à capteur intelligent FLIR A50/A70 ou contactez un expert FLIR pour plus d’informations.

Back to top