Pleins feux sur l’application : Détection précoce des incendies pour une production rapide de chaleur

Le défi du client

Les incendies qui ne sont pas pris tôt ou éteints rapidement peuvent causer une grave détresse financière, environnementale et commerciale pour une entreprise, ainsi qu’une détresse pour la communauté. Le potentiel d’une charge aussi lourde signifie que de nombreuses entreprises donnent la priorité à la prévention ou à l’atténuation des incendies potentiels à tout prix. La plupart des systèmes anti-incendie actuels sont conçus pour contenir un incendie une fois qu’il commence, ce qui n’est pas toujours la solution la plus efficace. Un système qui permet aux entreprises d’éviter les incendies ou de les arrêter avant qu’ils ne se déclenchent peut sauver des vies, économiser de l’argent et éviter les temps d’arrêt.

 
CONTINUEZ À LIRE CI-DESSOUS OU TÉLÉCHARGEZ LE PDF

TÉLÉCHARGER MAINTENANT

LA SOLUTION

L’incendie est causé par une augmentation rapide et une chaleur excessive. À mesure que la chaleur sur un objet continue à augmenter, il finit par éclater en une flamme, brûlant et se propageant encore plus rapidement. Cependant, si une caméra thermique à montage fixe est entraînée sur la zone cible, les températures peuvent être surveillées pour capter la chaleur montante avant que la cible ne brûle. Les caméras thermiques à montage fixe Flir fournissent des mises à jour de données de température en direct jusqu’à 60 fois par seconde pour trouver rapidement les zones de chauffage avant qu’elles ne prennent feu. Ces caméras thermiques intelligentes utilisent un logiciel intégré pour isoler les régions d’intérêt (ROI) et signaler les températures minimales, moyennes et maximales des régions que l’utilisateur crée. Les données en direct peuvent être analysées en interne par la caméra pour signaler des conditions défavorables ou être connectées à d’autres appareils tels que des PLC et des ordinateurs pour mettre en œuvre une action supplémentaire de prévention des incendies. Certaines entreprises choisissent de créer des solutions plus avancées en assemblant des solutions personnalisées de détection précoce des incendies avec les caméras d’automatisation Flir. Ces systèmes peuvent envoyer des alarmes dès les premiers signes d’augmentation des températures, ce qui permet aux entreprises d’économiser des stocks d’actifs ou d’éteindre les équipements qui suivent une tendance de défaillance catastrophique.

Caméra thermique à capteur intelligent A50

Caméra à capteur thermique intelligent Flir A50/A70ð

 

Pile de sucre de betterave.jpg

Surveillance du stockage des aliments

 

LA TECHNOLOGIE

Flir propose une gamme de caméras thermiques intelligentes à montage fixe avec un logiciel intégré pour l’analyse et les alarmes. Surveillez les actifs en configurant jusqu’à 10 ROI à l’aide de formes de mesure telles que des points, des cases ou des zones dessinées personnalisées dans le cadre à l’aide d’une fenêtre de configuration Web facile à utiliser. Définissez les conditions pour les paramètres d’alarme et la réponse, tels que le type de sortie d’acquisition de données. Intégrez les caméras intelligentes Flir dans un large éventail de processus de contrôle à l’aide de protocoles de communication standard, y compris RTSP, MQTT, RESTful API, MODBUS TCP & Master, Ethernet IP et FTP.

AX8 et A615.png

Caméra thermique Flir AX8ð pour la surveillance continue et la surveillance de la sécurité et caméra thermique de vision industrielle Flir A615ð

 

BOS_IR_SR&D_Sacre Cœur_Paris_BW.jpg

Bâtiments de grande valeur

 

En plus des caméras intelligentes, Flir offre une gamme de caméras d’automatisation qui peuvent diffuser des données linéaires de température ou des données radiométriques via des protocoles de communication tels que GigE Vision et RTSP. Ces caméras infrarouges interprètent les images à l’aide de logiciels tels que Cognex Designer Pro, NI Software, Pleora Ebus, Teledyne et Spinaker SDK.

Les données sans compromis sont générées de manière reproductible et fiable à partir de matrices de détecteurs thermiques dans des options de 320 × 240 ou 640 × 480 offrant une précision allant jusqu’à ±2 °C (±3,6 °F) dans des plages de température de -40 °C à 2 000 °C (-40 °F à 3 632 °F). Les caméras thermiques Flir peuvent être adaptées à votre application : sélectionnez la mise au point manuelle ou automatique ou changez l’objectif lorsque le champ de vision doit être modifié. Grâce à sa sortie radiométrique compressée unique, ces caméras évitent de surcharger les processeurs. Ils ajoutent également de la valeur à votre système en associant une caméra visuelle intégrée et des LED en partenariat avec la caméra infrarouge.

IR_0120 Aucune mesure.jpg

Installations de stockage

 

Pour plus d’informations sur la surveillance de l’état, veuillez consulter : Flir.com/instruments/condition-monitoring/

Back to top