Comment un support de caméra thermique robuste accélère les tests et la recherche pour les travaux d’électronique de gros plan

Soutien rapide et stable pour les systèmes de microscopie infrarouge et d’objectifs de gros plan

Si vous avez déjà essayé de capturer des données thermiques à fort grossissement sur des circuits intégrés ou d’autres petits composants, vous connaissez la frustration. Chaque micro-ajustement coûte du temps, et plus le grossissement est élevé, plus les petits changements et les vibrations deviennent impitoyables.

Le montage d’une caméra infrarouge lourde à fort grossissement sur une cible de test minuscule et souvent coûteuse est précaire, difficile et lent. Même une fois que vous l’avez sécurisé, de petites vibrations provenant des systèmes de refroidissement ou du mouvement du banc peuvent entraîner un déplacement progressif de la mise au point, forçant des ajustements répétés. Plus le grossissement est élevé, plus les vibrations, même les plus petites, deviennent pénibles.

Les ingénieurs finissent par chasser les points chauds sur les images floues. Les chercheurs passent trop de temps à essayer d’aligner les vues visuelles et thermiques pour le travail publiable. Et lorsque votre système est pavé avec des supports de microscope génériques ou des bras de flèche, même un léger mouvement peut ruiner un test ; ou pire, une caméra précieuse peut tomber.

Il vous reste à combattre la configuration au lieu d’analyser les données.

« Historiquement, il n’y a vraiment pas eu de bonne solution prête à l’emploi pour le montage vertical de caméras thermiques refroidies plus lourdes et haute performance sur des articles de test. Les gens utilisaient généralement un bras de flèche de microscope ou remblais quelque chose ensemble à l’aide de ce qu’ils avaient en train de traîner. Cette approche produisait généralement des systèmes de montage de caméra avec une stabilité mécanique insuffisante pour des mesures thermiques fiables et de haute qualité », a déclaré Jerry Beeney, directeur des ventes pour la division Science & Global BD des Amériques, Flir.

Un support de caméra conçu pour un soutien stable

Le support de caméra à base ouverte haute résistance Flir combine précision, stabilité et flexibilité dans un seul système. Développé sur la base des commentaires directs des clients, le support de caméra offre un contrôle rapide et très fin de l’axe Z afin que vous puissiez verrouiller la mise au point à un grossissement élevé sans dérive de la mise au point.

Sa structure robuste minimise les vibrations, ce qui vous permet de maintenir une imagerie thermique claire et stable pendant les inspections sensibles. Sa conception à base ouverte offre un espace de travail généreux sous la caméra, que vous testiez de grands assemblages, attachiez des sondes ou introduisiez des variables environnementales. Et comme le support est construit à partir de composants 80/20 standard de l’industrie, vous pouvez ajouter des platines, des supports ou des fixations personnalisées sans projet d’usinage personnalisé.

Le support de type microscope prend également en charge toutes les caméras scientifiques et de recherche Flir, de l’A50 à la série X, afin de rester pertinent à mesure que vos besoins d’imagerie évoluent, que vous travailliez avec des microbolomètres non refroidis ou des systèmes infrarouges refroidis à haute sensibilité.

Caméra Flir X-Series sur la base robuste

Conçu pour la précision dans les essais thermiques

Les ingénieurs de Flir ont conçu le support de caméra à base ouverte robuste autour de trois exigences axées sur le client :

1. Stabilité améliorée : Réduisez les vibrations et améliorez la qualité de l’image

Les caméras thermiques haut de gamme sont intrinsèquement lourdes, avec des refroidisseurs internes et de grandes optiques de précision qui les rendent particulièrement sensibles aux vibrations. Lors d’un fonctionnement à de petites résolutions spatiales, en particulier avec une optique à fort grossissement, même un mouvement mécanique mineur peut introduire un flou d’image et compromettre la précision de la mesure.

Les supports génériques sont généralement incapables de fournir la rigidité et l’amortissement requis pour ces conditions. Le support Flir relève ce défi avec un cadre robuste conçu spécifiquement pour soutenir la masse de la caméra et minimiser les mouvements de vibration, garantissant la stabilité requise pour l’imagerie thermique haute résolution et des résultats reproductibles et fiables.

2. Mise au point de précision : Contrôle rapide et extrêmement fin de l’axe Z

Les tests nécessitent souvent une refocalisation fréquente, en particulier lors du passage d’une lentille standard, macro et d’un objectif de microscope à une autre. Le contrôle de l’axe Z à double mode du support permet aux utilisateurs de le repositionner rapidement, puis de l’affiner avec précision.

« Avec les lentilles à fort grossissement, même de minuscules vibrations apparaissent dans vos données. C’est pourquoi nous avons intégré une structure robuste et un contrôle fin de l’axe Z, afin que vous puissiez vous concentrer une fois et commencer à mesurer », a déclaré Michael Roselli, ingénieur commercial NE, Caméras de recherche et scientifiques

3. Configuration simplifiée : Un processus de montage plus sûr et plus facile

Le montage d’une caméra thermique refroidie sur un support vertical nécessite généralement de tenir la caméra lourde d’une main tout en installant et en serrant les fixations de l’autre, un processus qui fragilise les nerfs lorsque vous essayez de ne pas laisser tomber un équipement sensible coûteux.

« Avec les conceptions de socle précédentes, les utilisateurs devaient physiquement soutenir une caméra lourde de grande valeur en position verticale tout en essayant d’aligner les vis de montage avec la plaque de base, ce qui était à la fois gênant et risqué », a déclaré Beeney. « Ce nouveau support de caméra a été conçu pour éliminer entièrement cette charge. Il permet à l’utilisateur de placer la caméra dans la bonne orientation d’abord, puis de la fixer solidement d’un simple mouvement d’une seule main. »

Le résultat est un processus de configuration plus sûr et plus efficace qui réduit considérablement les risques de manipulation et améliore la convivialité globale. Cela réduit considérablement le risque de chutes, de glissades ou d’endommagement des prototypes de grande valeur.

Ingénieurs : Trouvez les points chauds plus rapidement, en toute confiance

Pour les ingénieurs validant les conceptions ou essayant d’isoler les points de défaillance, le temps et la clarté sont importants. Un support qui vous permet de garder la caméra stable et alignée avec précision signifie que vous :

  • Identifier les points chauds plus rapidement
  • Acquérir des images thermiques nettes
  • Peut rapidement corréler les bons et les mauvais articles de test
  • Éviter la nécessité de retester les composants en raison d’une mauvaise mise au point
  • Garder les caméras et autres équipements en sécurité pendant le remontage fréquent

« Les ingénieurs travaillant avec une large gamme d’articles de test en bénéficient particulièrement », déclare Roselli. « Qu’il s’agisse d’imagerie de petits PCB ou d’assemblages plus grands à différentes hauteurs, le support s’adapte facilement tout en maintenant un alignement optique cohérent, ce qui signifie que la configuration n’a pas besoin d’être retravaillée chaque fois que la configuration du test change. »

Lorsqu’il est associé à la vaste gamme de caméras et d’options d’objectifs de recherche et de science de Flir, de la série A à la série X, le support offre aux ingénieurs une flexibilité d’imagerie totale, des vues larges et complètes à la mise au point macro serrée pour obtenir des détails extrêmes lors de l’inspection de petits composants denses.

Chercheurs : Alignez précisément les données visuelles et thermiques

Les équipes de recherche n’ont pas seulement besoin d’images thermiques qui semblent bonnes, elles ont besoin d’informations de température précises sur lesquelles elles peuvent compter pour prendre des décisions critiques, se défendre dans des articles évalués par des pairs ou partager avec des collaborateurs.

La stabilité du stand est essentielle pour maximiser la puissance de fusion des données infrarouges avec l’imagerie visible grâce à la fonctionnalité Flir Static MIX incluse dans le logiciel Flir Research Studio  édition professionnelle, offrant aux ingénieurs et chercheurs la possibilité de :

  • Corréler les températures avec la structure physique
  • Améliorer leur compréhension des interactions complexes
  • Réduire les temps de post-traitement
  • Éliminer les erreurs en raison du manque de contexte visuel

Cependant, ces capacités dépendent d’une imagerie thermique claire et reproductible, ce que les solutions de support improvisées ne peuvent garantir de manière fiable.

Avec le support de caméra robuste Flir, les chercheurs peuvent acquérir des images thermiques nettes, générer des superpositions infrarouges et visibles informatives, fournir une documentation plus claire et bénéficier de configurations reproductibles. Et dans les situations où les caméras doivent être retirées et stockées entre les utilisations, la possibilité de remonter la caméra sans perturber la position du support est particulièrement précieuse.

Le support de caméra Flir fait ce que les autres ne peuvent pas faire

La plupart des supports de microscope génériques échouent pour au moins l’un des aspects suivants :

  • Non conçu pour prendre en charge les caméras thermiques refroidies plus lourdes
  • Impossible d’amortir les vibrations des refroidisseurs internes
  • Pas assez stable pour une optique à fort grossissement
  • Manque de contrôle précis de l’axe Z
  • Nécessite des adaptateurs ad hoc pour s’adapter aux caméras IR
  • Rendre le montage précaire ou gênant
  • Espace de travail limité sous la caméra

Le stand de Flir résout tout cela à la fois.

ACHETER LE SUPPORT

Les forfaits offrent une plus grande valeur et une configuration plus rapide

Le stand lui-même offre une valeur significative, mais son plein avantage est réalisé lorsqu’il est acheté dans le cadre de l’un des forfaits de recherche A6701 spécialement conçus de Flir.

Chaque forfait comprend :

  • Une caméra infrarouge à ondes moyennes Flir A6701
  • Le support à base ouverte robuste
  • Logiciel Flir Research Studio Professional Edition
  • Choix entre un objectif macro MWIR de 17 mm ou un objectif de microscope 1X

Ces ensembles éliminent entièrement le problème des supports de caméra combinés ad hoc. En une seule commande, les utilisateurs reçoivent un système entièrement intégré avec tout ce qui est inclus, conçu pour fonctionner ensemble et proposé à un prix spécial.

En fin de compte, le support de caméra à base ouverte haute résistance FLIR réussit là où les supports génériques sont insuffisants. La plupart des options prêtes à l’emploi ne sont pas conçues pour supporter le poids des caméras infrarouges refroidies, et ne peuvent pas non plus fournir la stabilité mécanique et la répétabilité requises pour les mesures thermiques de gros plan haute résolution.

Le support de caméra à base ouverte et haute résistance Flir permet à votre caméra et à vos données de fonctionner au plus haut potentiel.

En savoir plus sur les packages de recherche A6701 spécialement conçus par Flir. 

 

Back to top