Les kits de recherche et développement Flir A40, A50 et A70 sont des solutions abordables et prêtes à l’emploi pour l’analyse d’imagerie thermique dans les tests électroniques de preuve de concept et les applications de R&D. Offrant des milliers de points de mesure de la température, les utilisateurs peuvent éliminer les conjectures thermiques, réduire le temps de développement du produit et augmenter l’efficacité et la fiabilité du produit. Ces trousses sont le bon choix pour les ingénieurs et les techniciens qui ont besoin de bien comprendre les profils thermiques de leurs systèmes ou qui ont besoin de données thermiques défendables pour prendre des décisions cruciales. Les utilisateurs peuvent rapidement afficher, enregistrer, analyser et partager des données thermiques avec le logiciel Flir Research Studio inclus ou tirer parti des connexions standard de l’industrie pour s’intégrer aux applications logicielles personnalisées si nécessaire.

Solution abordable et prête à l’emploi pour l’analyse d’imagerie thermique dans les tests électroniques de preuve de concept et la R&D.
Dévoilez rapidement les caractéristiques thermiques pour éliminer les conjectures et réduire le temps de développement du produit avec une résolution thermique allant jusqu’à 640 × 480 (307 200 pixels), une précision de ±2°C et une caméra visible intégrée avec MSX®.
Commencez les tests plus tôt avec un temps d’accélération limité et des interfaces standard industrielles simples ; effectuez des analyses thermiques qualitatives et quantitatives avec le logiciel Flir Research Studio inclus (licence d’un an incluse).
Installez facilement la caméra IP66 avec des connecteurs de type M à n’importe quel endroit ; passez de la conception et des tests au contrôle de processus à l’aide des protocoles GigE Vision et GenICam.

Spécifications

En surbrillance
Résolution IR Kit R&D A40 29°, Kit R&D A40 51°, Kit R&D A40 95 ° : 320 × 240
Kit R&D A50 29°, Kit R&D A50 51°, Kit R&D A50 95 ° : 464 × 348
Kit R&D A70 29°, Kit R&D A70 51°, Kit R&D A70 95 ° : 640 × 480
Pas du détecteur 17 µm
Gamme spectrale 7 5–14,0 µm
Type de détecteur Microbolomètre non refroidi
Plage dynamique 16 bits
Sensibilité thermique/NETD <50 mK
Fréquence d’images 30 Hz
Plage de températures standard Kit R&D A40 29°, Kit R&D A40 51°, Kit R&D A40 95 ° : -20 °C à 175 °C (-4 °F à 347 °F) ; 175 °C à 1 000 °C (347 °F à 1 832 °F)
Kit 29 de R&D A50°, Kit 51 de R&D A50°, Kit 95 de R&D A50 ° : -20 °C à 175 °C (-4 °F à 347 °F) ; 175 °C à 1 000 °C (347 °F à 1 832 °F)
Kit R&D A70 29°, Kit R&D A70 51°, Kit R&D A70 95 ° : -20 °C à 175 °C (-4 °F à 347 °F) ; -20 °C à 250 °C (-4 °F à 482 °F) ; 175 °C à 1 000 °C (347 °F à 1 832 °F)
Mise au point Réglable avec outil de mise au point inclus
Données image et optiques
Caméra visible Inclus, résolution 1280 × 960
Champ de vision (CdV) Kit R&D A40 29°, Kit R&D A50 29°, Kit R&D A70 29 ° : 29° × 22°
Kit R&D A40 51°, Kit R&D A50 51°, Kit R&D A70 51 ° : 51° × 39°
Kit R&D A40 95°, Kit R&D A50 95°, Kit R&D A70 95 ° : 95° × 74°
Distance minimale de mise au point Kit de R&D A40 29 ° : 0,25 m (0,82 pi) Kit de R&D A40 51 ° : 0,2 m (0,66 pi) Kit de R&D A40 95 ° : 0,1 m (0,33 pi) Kit de R&D

A50 29 ° : 0,25 m (0,82 pi) Kit de R&D A50 51 ° : 0,2 m (0,66 pi) Kit de R&D A50 95 ° : 0,1 m (0,33 pi) Kit de R&D

A70 29 ° : 0,25 m (0,82 pi) Kit de R&D A70,5 ° : 0,506 m (0,606 pi) A70 °
Fréquence d’images 30 Hz
Gamme spectrale 7 5–14,0 µm
Identification de l'objectif Aucun
Mise au point Réglable avec outil de mise au point inclus
Mode Macro Non
Modes d’imagerie Thermique, visuel, MSX®, FSX®
Objectif Kit R&D A40 29°, Kit R&D A50 29°, Kit R&D A70 29 ° : 29° Kit R&D A40 fixe
51°, Kit R&D A50 51°, Kit R&D A70 51 ° : 51° Kit R&D A40 fixe
95°, Kit R&D A50 95°, Kit R&D A70 95 ° : 95° fixe
Objectifs disponibles Objectif fixe uniquement
Pas du détecteur 17 µm
Plage dynamique 16 bits
Résolution IR Kit R&D A40 29°, Kit R&D A40 51°, Kit R&D A40 95 ° : 320 × 240
Kit R&D A50 29°, Kit R&D A50 51°, Kit R&D A50 95 ° : 464 × 348
Kit R&D A70 29°, Kit R&D A70 51°, Kit R&D A70 95 ° : 640 × 480
Sensibilité thermique/NETD <50 mK
Transmission continue de données numériques au PC Travail par l’intermédiaire d’un poste de travail inclus Logiciel Research Studio
Type de détecteur Microbolomètre non refroidi
Mesure et analyse
Plage de températures standard Kit R&D A40 29°, Kit R&D A40 51°, Kit R&D A40 95 ° : -20 °C à 175 °C (-4 °F à 347 °F) ; 175 °C à 1 000 °C (347 °F à 1 832 °F)
Kit 29 de R&D A50°, Kit 51 de R&D A50°, Kit 95 de R&D A50 ° : -20 °C à 175 °C (-4 °F à 347 °F) ; 175 °C à 1 000 °C (347 °F à 1 832 °F)
Kit R&D A70 29°, Kit R&D A70 51°, Kit R&D A70 95 ° : -20 °C à 175 °C (-4 °F à 347 °F) ; -20 °C à 250 °C (-4 °F à 482 °F) ; 175 °C à 1 000 °C (347 °F à 1 832 °F)
Précision ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % du relevé, pour une température ambiante de 15 °C à 35 °C (59 °F à 95 °F) et une température d’objet supérieure à 0 °C (32 °F)
Communication et stockage des données
Alimentation Ethernet Alimentation par Ethernet, PoE IEEE 802.3af classe 3
Commande et contrôle Gigabit Ethernet (RTSP, GigE Vision), Wi-Fi
Communication Ethernet GigE Vision ver. 1.2, compatible avec le client API GenICam, basé sur prise TCP/IP (propriétaire FLIR)
Entrées numériques 2× opto-isolé, Vin (faible) = 0 à 1,5 V, Vin (élevé) = 3 à 25 V
Flux d'images par Ethernet Oui
Sorties numériques 3× opto-isolées, 0 à 48 V c.c., max. 350 mA (dégradé à 200 mA à 60 °C) ; relais opto statique, 1× dédié comme sortie de défaut (NC)
Type de connecteur des E/S numériques M12 mâle 12 broches codé A (partagé avec l’alimentation externe)
Type de connecteur Ethernet M12 8 broches codé X, femelle
Wifi Oui, connecteur RP-SMA femelle ; pair à pair (ad hoc) ou infrastructure (réseau)
Informations générales
Dimensions [L x P x H] avec objectif 107 × 67 × 57 mm, (4,21 × 2,63 × 2,25 po.) sans plaque de refroidissement inférieure
Alimentation
Alimentation Alimentation par Ethernet ou externe
Configuration du câble d’alimentation Alimentation par Ethernet ou externe
Raccordement électrique M12 mâle 12 broches codé A (partagé avec E/S numériques)
Tension externe 24/48 V c.c., 8 W max.
Spécifications environnementales et certifications
Fixation 1/4-20 UNC profondeur 7 mm + Ø5 profondeur 2,7 mm
Plage de températures de stockage CEI 68-2-1 et CEI 68-2-2, -40° C à 70° C (-40° F a 158° F) pendant 16 heures
Résistance aux chocs IEC 60068-2-27, 25 g
Température de fonctionnement -20 °C à 50 °C (-4 °F à 113 °F), avec plaque de refroidissement incluse, température maximale du boîtier de la caméra : 65° C (149° F)
Vibration CEI 60068-2-6, 0,15 mm à 10 Hz à 58 Hz et 2 g à 58 Hz à 500 Hz, sinusoïdal CEI 61373 Cat. 1 (voie ferrée)
Étanchéité CEI 60529 et IP66

Ressources et assistance

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires, veuillez consulter Support.FLIR.com. 

Brochure

Brochure sur les services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT CA

Datasheet

Fiche technique des services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT CA

Brochure

Brochure sur les services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT

Brochure

Brochure sur l'automatisation de FLIR

Datasheet

Fiche technique du kit de recherche et développement (RDK) FLIR A40/A50/A70

Brochure

FLIR Automation Brochure

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Datasheet

FLIR A40/A50/A70 Research & Development Kit (RDK) Datasheet
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier