Aider les villes à protéger et à servir : FLIR fournit la technologie dont les villes ont besoin pour prospérer

Les technologies de détection nouvelles et mieux connectées jouent rapidement un rôle plus important dans la manière dont les administrations et les services municipaux servent les citoyens. En combinant ces technologies de détection, de l’imagerie thermique sur les systèmes aériens sans pilote (UAS) à la surveillance du trafic, ces technologies émergentes peuvent être exploitées ensemble pour améliorer la sécurité et la qualité de vie.

Pour maximiser la valeur des investissements technologiques, les villes auront besoin d’une coordination entre les organisations gouvernementales et les principales parties prenantes, notamment les citoyens, les entreprises et les organisations à but non lucratif. Ensemble, ces groupes peuvent faire des choix réfléchis et délibérés non seulement sur la technologie que les villes adopteront, mais aussi sur la manière dont elles adopteront cette technologie dans le contexte des besoins plus larges de la communauté.

Pour contribuer à cet effort, FLIR Systems a développé diverses technologies et produits pour aider les administrations municipales, de la sécurité publique à la planification urbaine, à tirer parti des technologies de détection intelligente qui améliorent l’efficacité et aident à sauver des vies.

Outils de sécurité publique pour la police, les pompiers et les services de recherche et de sauvetage

Le personnel, les aéronefs sans pilote, les véhicules terrestres et les systèmes de surveillance mobiles équipés de FLIR fournissent une connaissance rapide de la situation qui accélère les décisions des forces de l’ordre et des équipes de premiers secours. Cela inclut également des solutions de capteurs connectés pour la détection des risques toxiques qui permettent aux services municipaux de mener des enquêtes et des sauvetages plus intelligents et plus sûrs tout en tirant le meilleur parti d’une main-d’œuvre limitée.

Pour les forces de l’ordre :

  • Conçue pour équiper les forces de l’ordre d’une surveillance thermique supérieure tout en intégrant une imagerie thermique haute performance dans un monoculaire portatif robuste, la Scion PTM est capable d’enregistrer des vidéos géolocalisées et de transmettre des vidéos en direct, et peut instantanément transmettre des séquences thermiques cryptées de toute poursuite, de tout rétablissement de preuves ou de tout effort de recherche et de sauvetage au centre de commandement via un réseau sans fil.
  • Pendant ce temps, les capteurs chimiques Griffin 510 détectent les niveaux de trace des risques chimiques et confirment les identités chimiques spécifiques. Lors d’une intervention dans un laboratoire clandestin ou une autre situation de suspicion de stupéfiants, la gamme de produits FLIR Griffin GC-MS fournit des renseignements au point de collecte des échantillons.
  • Dans des situations et des conditions dangereuses, la FLIR PackBot permet aux démineurs, aux techniciens CBRNE et aux opérateurs du SWAT de réagir sans mettre en danger leur personnel pour les opérations de déminage, de surveillance et de reconnaissance, de détection CBRN et de traitement des matières dangereuses.
  • FLIR fournit également un soutien aérien par le biais de systèmes d’imagerie multispectrale aéroportés pour les aéronefs pilotés de la sécurité publique – essentiels pour le suivi des suspects, les opérations de sauvetage et la surveillance.

Pour les pompiers et les premiers intervenants :

  • Qu’ils soient portatifs ou montés sur un drone, FLIR dispose d’une flotte de capteurs spécialement conçus pour protéger les personnes et les biens contre les substances CBRNE nocives. Robustes et extrêmement polyvalents, les capteurs FLIR détectent les risques chimiques, biologiques, explosifs et radiologiques rapidement et en toute sécurité. Le détecteur de gaz FLIR MUVE C360 pour UAS, par exemple, fournit une assistance aérienne sur le terrain pour détecter les produits chimiques potentiellement dangereux avant d’envoyer du personnel.
  • Pour les opérations de recherche et de sauvetage, la caméra thermique double TZ20 pour UAS offre un zoom optique numérique jusqu’à vingt fois, permettant aux équipes de recherche et de sauvetage de se rendre dans des endroits difficiles d’accès, d’une crevasse à un canyon à fentes, ou de localiser les parties les plus chaudes d’un grand incendie de structure pour guider les efforts d’extinction.
  • Les systèmes d’imagerie thermique maritime FLIR permettent de repérer le trafic maritime dans l’obscurité totale, d’éviter les collisions et de voir l’activité à bord. L’imagerie thermique permet également de repérer les aides à la navigation, les bouées, les rondins et autres débris flottant dans l’eau.

Systèmes de circulation intelligents pour les ingénieurs de la circulation et les urbanistes :

Rendre nos routes plus sûres pour les piétons et réduire la congestion urbaine sont des objectifs importants pour les urbanistes. Les capteurs d’imagerie thermique FLIR permettent aux villes de mettre en œuvre des changements immédiats aux intersections et de collecter des données pour soutenir la planification des infrastructures à long terme, notamment en détectant les véhicules, les vélos et les piétons aux intersections et à proximité, ce qui permet un contrôle plus dynamique des feux de circulation pour améliorer la durée des trajets et la sécurité.

  • Pour que les urbanistes sachent quels passages pour piétons ont besoin d’une visibilité accrue, les caméras FLIR peuvent recueillir des données sur le comportement des véhicules et des piétons aux intersections et surveiller le flux de personnes au fil du temps. La FLIR TrafiSense2 Dual combine la meilleure technologie d’imagerie thermique et visuelle de sa catégorie avec une analyse vidéo avancée qui capture des données précises sur le trafic.
  • Quant à la FLIR TrafiSense AI, elle est conçue pour détecter et classer de manière fiable les usagers de la route, en tant que système thermique intelligent. Doté d’algorithmes d’IA reposant sur plus de 25 années de détection du trafic et d’imagerie thermique de pointe, le TrafiSense AI offre une vue et une collecte de données en continu pour des villes plus sûres et plus efficaces.

Les caméras, capteurs et logiciels FLIR ont révolutionné la façon dont les villes peuvent améliorer la qualité de vie et la sécurité des citoyens, qu’il s’agisse d’améliorer la circulation sur les routes, de localiser des personnes disparues ou de répondre à des situations de catastrophe et d’activité criminelle. Ensemble, FLIR dispose d’une variété de technologies qui peuvent aider une ville de toute taille à réaliser son plein potentiel.

Back to top