Détection précoce des incendies

Piles de biomasse

Une sécurité qui porte ses fruits

Des sites de compostage et des fermes aux usines de biocarburants, aux usines de sucre et aux parcs de copeaux de bois, les piles de biomasse peuvent cacher la chaleur dangereuse que vous ne pouvez pas voir à l’œil nu. L’activité microbienne, la matière organique sèche, l’humidité piégée et un mauvais flux d’air augmentent tous le risque de fumée, de combustion spontanée et d’incendies à diffusion rapide.

Les solutions d’imagerie thermique avancées de Flir vous offrent une visibilité continue sur de grandes piles difficiles à surveiller afin que vous puissiez détecter l’accumulation de chaleur tôt, bien avant que les capteurs de fumée, de flamme ou traditionnels ne réagissent. Le résultat : des personnes plus sûres, des actifs protégés, moins de temps d’arrêt et plus de confiance dans vos objectifs de durabilité.

Stockage des déchets agricoles

La paille en balles, les résidus de cultures et autres déchets agricoles sont hautement combustibles, en particulier lorsqu’ils sont stockés à l’extérieur, exposés au soleil, au vent et aux changements météorologiques. Une surveillance peu fréquente et de grands stocks permettent aux petits points chauds de passer inaperçus jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

Les solutions d’imagerie thermique Flir offrent aux exploitants d’exploitations agricoles et de stockage une vue claire et en temps réel des conditions de température à travers leurs piles. La surveillance des zones étendues et les contrôles ponctuels ciblés facilitent la recherche et la gestion des zones à risque, réduisent la probabilité d’inflammation spontanée et protègent les actifs et les terres environnantes contre l’incendie.

Usines de biocarburants

Les zones de traitement des biocarburants fonctionnent à chaud de par leur conception. Les convoyeurs, les sécheurs, les broyeurs et les bunkers de stockage génèrent tous de la chaleur et de la poussière, créant des conditions où un seul point chaud non détecté peut déclencher des incendies, voire des explosions.

La surveillance thermique Flir assure une surveillance continue des zones critiques de l’usine de biocarburant, des lignes de traitement et des cuves de stockage aux emplacements sujets à la poussière. En identifiant rapidement les anomalies thermiques, les équipes de sécurité et de maintenance peuvent intervenir avant que les conditions ne s’aggravent, aidant les usines à rester sûres, productives et alignées sur les exigences réglementaires pour les opérations d’énergie renouvelable.

Stockage de la bagasse à la canne à sucre

Bagasse retient à la fois la chaleur et l’humidité, créant des conditions idéales pour que les feux lents et couvants se développent profondément dans la pile où le flux d’air est limité. Ces incendies cachés peuvent se propager inaperçus et se décomposer soudainement en flamme nue.

L’imagerie thermique Flir apporte de la transparence au stockage des bagasses. La surveillance continue des surfaces, des bords et des évents des pieux vous aide à repérer les poches couvantes tôt, à diriger l’intervention mécanique vers les bonnes zones et à empêcher les petits points chauds de devenir des incendies à grande échelle qui perturbent les opérations du site.

Cours de copeaux de bois

Les copeaux de bois et les combustibles de biomasse sont littéralement construits pour brûler, et lorsqu’ils sont stockés dans de grands parcs, ils sont difficiles à surveiller manuellement. La poussière, les matériaux secs et la géométrie de pieu en constante évolution rendent difficile de garder une longueur d’avance sur la chaleur cachée.

La couverture thermique sur une large zone de Flir vous aide à garder un œil sur chaque pile, chaque quart de travail. Les opérateurs peuvent rapidement rechercher des zones de chaleur anormales, vérifier visuellement les risques et coordonner une réponse rapide. Avec la détection précoce des incendies en place, vous pouvez protéger le stock, maintenir l’approvisionnement des processus en aval et rassurer les parties prenantes sur le fait que votre parc de biomasse est géré en toute sécurité.

Pourquoi choisir Flir ?

  • Voyez la chaleur avant qu’elle ne devienne un feu : détectez la chaleur microbienne, les poches incandescentes et les points chauds bien avant que des signes visibles n’apparaissent.
  • Protéger les personnes, les produits et la disponibilité : Réduire le risque d’incendie, les perturbations opérationnelles et les pertes de produits coûteuses dans les environnements de biomasse à haut risque.
  • Couvrir les sites importants et complexes : Obtenez une visibilité thermique sur les gros pieux, les chantiers extérieurs et les zones de stockage confinées difficiles à inspecter manuellement.
  • Soutenir la conformité et l’assurance : Utilisez les données thermiques et les images pour simplifier les audits, faire preuve de diligence raisonnable et renforcer votre dossier de sécurité.
  • Conçu pour l’intégration et la croissance : Connectez la surveillance thermique à vos systèmes de contrôle, d’alarme et de rapport existants pour une stratégie de sécurité incendie plus intelligente et évolutive.

 

Solutions pour la détection précoce des incendies dans les pieux de biomasse

Capteur intelligent Flir A50/A70

Capteur intelligent Flir A50/A70

Capteur intelligent avancé Flir A500f/A700f

Capteur intelligent avancé Flir A500f/A700f

Série PT AI SR

Série PT AI SR

Latitude du flir 9,3

Latitude du flir 9,3

SDK Atlas de bureau Flir

SDK Atlas de bureau Flir

 

 

Demander des infos

Optimiser

En cliquant sur Envoyer, vous acceptez la politique de confidentialité et la politique relative aux cookies de FLIR.