Détection précoce des incendies

Fabrication

Une sécurité qui porte ses fruits

Des lignes automobiles à grande vitesse aux salles blanches de semi-conducteurs, en passant par les usines de textile, les usines de traitement chimique et les usines alimentaires, la fabrication moderne fonctionne à chaud. Les arcs de soudage, les fours, les processus réactifs et les matériaux inflammables augmentent tous le risque d’incendie, en particulier dans les lignes automatisées où les personnes ne sont pas toujours à proximité pour repérer un problème.

Les solutions de détection précoce des incendies de Flir utilisent l’imagerie thermique pour détecter la chaleur anormale dans les zones critiques bien avant que les capteurs de fumée, de flamme ou traditionnels ne réagissent. En repérant les problèmes tôt, vous pouvez protéger les personnes, l’équipement et les calendriers de production, en maintenant vos usines en sécurité, conformes et fonctionnant à pleine capacité.

Usines automobiles

Les cellules de soudure robotiques, les presses à estamper et les zones de peinture ou d’assemblage génèrent toutes une chaleur intense et des contraintes électriques. Connexions desserrées, panneaux surchargés ou atterrissage par éclaboussures là où il ne devrait pas se transformer rapidement en risques d’incendie dans des zones pleines de matériaux inflammables.

La surveillance thermique fixe et les alertes automatisées Flir vous offrent une visibilité 24 h/24, 7 j/7 sur les baies de soudage, les zones robotiques et les armoires électriques. Intégrés à vos systèmes SCADA et de contrôle de l’usine, ils signalent les anomalies thermiques rapidement afin que les équipes de maintenance et de sécurité puissent répondre avant qu’un petit problème ne devienne une urgence, ce qui permet une automatisation plus sûre et moins d’arrêts imprévus.

Salles blanches semi-conductrices

Les salles blanches exigent précision et contrôle. Les équipements sensibles, les règles strictes de contamination et les systèmes électriques complexes laissent peu de marge d’erreur lorsqu’il s’agit de chaleur et d’incendie. Les capteurs traditionnels à contact peuvent être intrusifs ou peu pratiques dans ces environnements contrôlés.

L’imagerie thermique sans contact Flir vous permet de surveiller les outils critiques, les panneaux d’alimentation et les systèmes de soutien sans perturber les conditions de la salle blanche. Le suivi continu de la température et les seuils d’alarme vous aident à détecter la surchauffe avant qu’elle ne menace l’équipement, le rendement du produit ou la sécurité, maintenant les opérations de semi-conducteurs à la fois conformes et protégées.

Usines textiles

La production de textiles combine des fibres inflammables, de l’air chargé de poussière et des machines à mouvement rapide. L’accumulation de peluches, les roulements chauds et les moteurs surchargés peuvent rapidement créer des points d’allumage difficiles à voir à l’œil nu, en particulier dans les zones à forte poussière.

La surveillance thermique Flir donne aux opérations textiles une vue claire de ces zones à haut risque. En surveillant en permanence les machines de cardage, les sèche-linge, les systèmes d’échappement et les panneaux électriques pour détecter la chaleur anormale, Flir aide les équipes à agir avant que les fibres ne s’enflamment, réduisant le risque d’incendie et protégeant à la fois les personnes et la production.

Traitement chimique

Les usines chimiques travaillent avec des matériaux réactifs, des processus à haute température et des systèmes sous pression qui peuvent passer de « chauds » à « dangereux » en quelques instants. Même un petit point chaud non détecté peut contribuer à des incendies ou des explosions avec de graves conséquences pour les personnes, les actifs et la conformité.

Les solutions de détection précoce des incendies de Flir surveillent en permanence les réacteurs, les canalisations, les zones de stockage et l’infrastructure électrique pour détecter les anomalies thermiques. L’imagerie thermique et les alarmes automatisées aident les équipes de sécurité et de processus à détecter les risques avant que les réactions ne s’intensifient, soutenant des opérations plus sûres et une démonstration plus forte de la conformité aux régulateurs et aux assureurs.

Production agroalimentaire

Les installations agroalimentaires dépendent de fours, de friteuses, de cuisinières et de convoyeurs qui chauffent toute la journée. Dans le même temps, ils doivent maintenir des normes d’hygiène strictes, gérer l’accumulation d’huile et de graisse et maintenir le fonctionnement fiable de l’équipement pour répondre à la demande.

Les systèmes d’imagerie thermique Flir surveillent les zones de chaleur le long des lignes de production, de la cuisson à la cuisson jusqu’aux zones d’emballage et aux espaces critiques pour l’hygiène. La détection précoce des incendies vous aide à contrôler les risques autour des équipements chauds, à prévenir les incendies liés à la graisse et à protéger à la fois le personnel et les produits, de sorte que votre engagement envers la sécurité alimentaire commence par la sécurité incendie.

Pourquoi choisir Flir pour la détection précoce des incendies dans la fabrication ?

  • Détectez la chaleur avant qu’elle ne devienne un incendie : Observez les tendances de température anormales dans les zones à haut risque bien avant que les systèmes traditionnels ne réagissent.
  • Protéger les personnes, les actifs et la disponibilité : Réduisez les pannes imprévues, les dommages matériels et les perturbations coûteuses de la production.
  • S’adapter à chaque environnement de fabrication : Des salles blanches aux zones à forte poussière et à haute chaleur, choisissez la surveillance thermique sans contact qui convient à votre processus.
  • Soutenir la sécurité et la conformité : Utilisez les données thermiques et les images pour simplifier les rapports, les inspections et les exigences d’assurance ou réglementaires.
  • Intégration avec les systèmes existants : Connectez la détection précoce des incendies Flir avec le SCADA de l’usine, les alarmes et l’automatisation pour une réponse plus rapide et plus coordonnée.

 

Solutions pour la détection précoce des incendies dans la fabrication

Capteur intelligent avancé Flir A500f/A700f

Capteur intelligent avancé Flir A500f/A700f

Capteur intelligent Flir A50/A70

Capteur intelligent Flir A50/A70

Série A Flir

Série A Flir

SDK Atlas de bureau Flir

SDK Atlas de bureau Flir

Latitude du flir 9,3

Latitude du flir 9,3

 

 

Demander plus d’informations

Optin

En soumettant votre demande, vous acceptez la politique de confidentialité etla politique relative aux cookies de FLIR.