Détection précoce des incendies

Entrepôts

Une sécurité qui porte ses fruits

De la logistique de la chaîne du froid et de l’exécution du commerce électronique au stockage automatisé à haut rack, aux salles de marchandises dangereuses et aux hubs 3PL très fréquentés, les entrepôts sont pleins de risques d’incendie cachés. Les unités de réfrigération fonctionnent 24 heures sur 24, les convoyeurs et les robots poussent les systèmes électriques à fond, et les emballages inflammables ou l’inventaire dangereux peuvent transformer un petit point chaud en un incident majeur.

Les solutions de détection précoce des incendies de Flir utilisent l’imagerie thermique pour révéler la chaleur anormale dans les zones critiques bien avant que la fumée, la flamme ou les capteurs traditionnels ne réagissent. Grâce à une surveillance continue et à des alertes intelligentes, vous pouvez protéger les personnes, les stocks et les niveaux de service, en maintenant vos entrepôts en sécurité, conformes et prêts pour tout ce que les expéditions de la journée apportent.

Logistique de la chaîne du froid

Le stockage frigorifique n’est pas à faible risque : les unités de réfrigération, les compresseurs et les panneaux électriques fonctionnent constamment dans des espaces isolés avec une visibilité limitée. Une défaillance cachée peut surchauffer derrière les murs ou à l’intérieur de l’équipement tandis que des marchandises de grande valeur et sensibles à la température se trouvent à proximité.

La surveillance thermique Flir vous donne une image claire de la chaleur dans les chambres froides, les tunnels de congélation et les salles d’usine. Le suivi continu de la température et les alarmes automatiques aident les responsables des installations à détecter les points chauds dans les systèmes de refroidissement et les équipements électriques avant qu’ils ne s’intensifient, maintenant l’intégrité du produit et la sécurité incendie sous contrôle. Restez au frais et en sécurité.

Centres d’exécution du commerce électronique

Les centres de traitement rapides dépendent des convoyeurs, trieurs, navettes et racks denses pour expédier les commandes à temps. Ces mêmes systèmes créent un risque d’incendie : charges électriques élevées, moteurs en fonctionnement constant et kilomètres de câblage entourés d’emballages en carton et en plastique. La visibilité entre les allées peut être limitée, en particulier en hauteur.

Les solutions de détection précoce des incendies Flir surveillent les zones d’automatisation clés, les panneaux d’alimentation et les cycles de convoyeur pour détecter la chaleur anormale sans ralentir les opérations. Intégrés à la gestion de votre entrepôt ou à vos systèmes vidéo, ils fournissent des alertes en temps réel afin que les équipes de sécurité puissent intervenir avant qu’un problème mineur ne perturbe le débit. Exécution rapide, opérations plus sûres.

Stockage automatisé à haut rack

Dans les entrepôts AS/RS à baies élevées, les étagères supérieures sont les plus difficiles à voir et à atteindre. Un emballage couvant sur un rack supérieur ou un disque dur chaud dans un système de navette peut passer inaperçu jusqu’à ce que la fumée descende. À ce moment-là, l’accès est difficile et le temps de réponse est court.

L’imagerie thermique Flir vous aide à « atteindre chaque rack ». Les caméras fixes avec une large couverture et des alertes basées sur les zones vous donnent une visibilité du sol au plafond, soulignant les anomalies thermiques dans les machines, le câblage et les emplacements de stockage. Avec un avertissement précoce sur le stockage vertical, les ingénieurs et les superviseurs de l’automatisation peuvent agir rapidement pour empêcher les petits points chauds de devenir des incidents à grande échelle.

Stockage des marchandises dangereuses

Les liquides inflammables, les produits chimiques réactifs, les aérosols et autres marchandises dangereuses nécessitent plus qu’une protection de base contre les incendies. Des réglementations strictes, des attentes élevées en matière d’assurance et des baies de stockage confinées rendent la détection précoce essentielle.

La surveillance thermique Flir fournit une couche de protection permanente pour les salles de stockage et les armoires dangereuses. En surveillant en permanence les zones clés, les voies de ventilation, les zones groupées et les équipements électriques, Flir vous aide à repérer la chaleur anormale tôt, à documenter vos mesures de sécurité et à soutenir un suivi de signalement prêt à la conformité. Lorsque les enjeux sont élevés, la détection précoce des incendies offre une tranquillité d’esprit.

Hubs de distribution 3PL

Les hubs logistiques tiers jonglent avec divers stocks, un trafic constant de véhicules et une infrastructure partagée au service de plusieurs clients. Un seul incident d’incendie peut avoir un impact sur de nombreuses marques, perturber les contrats et nuire à la confiance durement gagnée.

Les solutions Flir offrent une visibilité thermique multizone sur les quais, les zones de stockage et les baies de véhicules. Les directeurs logistiques et les planificateurs d’installations peuvent surveiller les zones critiques en une seule vue, recevoir des alertes ciblées et prouver que le stock de chaque client est protégé par une détection proactive des incendies. Un hub, de nombreux risques, gérés avec une couche thermique intelligente.

Pourquoi choisir Flir ?

  • Voyez la chaleur avant qu’elle ne s’allume : Détectez les températures anormales dans l’équipement, les rayonnages et les zones de stockage bien avant que des signes visibles n’apparaissent.
  • Protéger les personnes, les stocks et les niveaux de service : Réduisez les temps d’arrêt imprévus, les pertes de produits et les perturbations liées aux incidents.
  • S’adapte à tous les types d’entrepôts : Des congélateurs aux centres de traitement robotiques et aux salles de matières dangereuses, une seule technologie s’adapte à de nombreux environnements.
  • Soutenir la conformité et l’assurance : Utilisez les données thermiques et les images pour simplifier les audits et démontrer une gestion robuste des risques d’incendie.
  • Intégrez ce que vous utilisez déjà : Connectez la surveillance thermique Flir à UVMS, aux systèmes d’entrepôt et aux plateformes d’alarme pour une réponse plus rapide et coordonnée.

 

Produits pour la détection précoce des incendies dans les entrepôts

Capteur intelligent Flir A50/A70

Capteur intelligent Flir A50/A70

Caméra thermique fixe

Capteur intelligent avancé Flir A500f/A700f

Capteur intelligent avancé Flir A500f/A700f

Caméra infrarouge fixe pour surveiller l’état des systèmes et la détection anticipée d’incendies.

Latitude du flir 9,3

Latitude du flir 9,3

UVMS réseau

SDK Atlas de bureau Flir

SDK Atlas de bureau Flir

Trousse de développement logiciel bureau

 

 

Demander plus d’informations

Optin

En soumettant votre demande, vous acceptez la politique de confidentialité etla politique relative aux cookies de FLIR.