Détection précoce des incendies

Installations de déchets et de recyclage

Une sécurité qui porte ses fruits

Les sites de déchets et de recyclage rassemblent tout ce qui aime le feu : des piles denses de matériaux mélangés, des machines chaudes, des huiles et des résidus persistants, de la poussière de caoutchouc, des batteries et des zones de traitement à haute température. Un seul point chaud caché peut rapidement se transformer en un incendie en mouvement rapide qui met les travailleurs, les équipements et les communautés environnantes en danger.

Les solutions de détection précoce des incendies de Flir utilisent l’imagerie thermique pour révéler les anomalies thermiques dans les pieux, les convoyeurs, les équipements et les zones de stockage bien avant l’apparition de fumée ou de flammes. Grâce à une surveillance continue et à des alertes intelligentes, vous pouvez garder une longueur d’avance sur les risques d’incendie, protéger les personnes et maintenir les opérations critiques de recyclage et de récupération en toute sécurité.

Déchets solides municipaux

Les déchets municipaux sont imprévisibles : les matières organiques se décomposent, les gaz emprisonnés s’accumulent et les piles compactées peuvent cacher des points chauds dangereux pendant des heures ou des jours. Une visibilité limitée sur les grands bunkers ou les tas extérieurs rend difficile pour les opérateurs de voir où les problèmes se brassent.

Les systèmes thermiques à inclinaison panoramique Flir offrent une couverture étendue sur les bunkers, les planchers basculants et les pieux extérieurs. L’analyse thermique continue et les alarmes de température automatisées offrent aux responsables des installations et aux agents de sécurité une visibilité claire dans chaque coin du site. Avec des avertissements précoces pour les zones brouillardes, vous pouvez décomposer, refroidir ou déplacer le matériau avant qu’un petit point chaud ne devienne un incendie à grande échelle.

Cours de métal de ferraille

La coupe, le cisaillement et le soudage sont des tâches courantes dans les parcs à déchets, tout comme les étincelles. Les huiles résiduelles, les carburants piégés et les matériaux mélangés peuvent facilement s’enflammer lorsque le travail à chaud rencontre des combustibles cachés. Les chantiers ouverts et les déchets empilés rendent difficile la détection de la chaleur avant qu’elle ne se propage.

La surveillance thermique Flir maintient une surveillance constante des zones de traitement, des zones de torche et des stocks. Les caméras fixes et la surveillance périmétrique mettent en évidence la chaleur anormale, tandis que les capteurs thermiques compacts surveillent les panneaux électriques et les équipements critiques. Les superviseurs de cour et les équipes de maintenance obtiennent un aperçu précoce de l’endroit où les étincelles atterrissent et où les résidus peuvent s’échauffer, évitant les incendies coûteux et les temps d’arrêt.

Recyclage des pneus

Le déchiquetage et la granulation des pneus génèrent de la friction, de la chaleur et de la poussière de caoutchouc fine hautement combustible. Les matériaux couvants peuvent rester cachés à l’intérieur des convoyeurs, des goulottes ou des stocks, ne devenant visibles que lorsqu’ils sont déjà hors de contrôle.

L’imagerie thermique Flir se concentre sur les points de processus clés : déchiqueteuses, convoyeurs, systèmes de collecte de poussière et soutes de stockage. En suivant en permanence les changements de température et en signalant les points chauds, les responsables des opérations et les techniciens de sécurité peuvent intervenir tôt : ajuster la charge, le matériau de refroidissement ou arrêter l’équipement avant que les incendies de caoutchouc ne prennent effet.

Traitement des déchets électroniques

Les opérations de traitement des déchets électroniques gèrent les batteries, les cartes de circuit imprimé et les composants qui peuvent libérer des fumées toxiques et s’enflammer de manière inattendue. Les cellules défectueuses, les blocs d’alimentation endommagés ou les cartes en court-circuit peuvent provoquer des incendies électriques difficiles à prédire avec les seuls contrôles visuels conventionnels.

La surveillance thermique Flir ajoute une couche de protection cruciale aux lignes de déchets électroniques. Les caméras thermiques surveillent les lignes de traitement, les stations de tri et les panneaux électriques pour détecter une chaleur inhabituelle, tandis que les analyses mettent en évidence les points chauds émergents pour les opérateurs. Avec une détection précoce des composants en surchauffe, les installations peuvent isoler les matériaux à haut risque, protéger les travailleurs contre les incendies et les fumées et maintenir des opérations plus sûres et plus conformes.

Usines de carburant dérivées des déchets

Les usines de RDF concentrent intentionnellement l’énergie en transformant les déchets en carburant, mais ce carburant peut s’enflammer dans les zones de stockage, les silos ou les zones de traitement. Les températures élevées, la poussière et les espaces confinés rendent la surveillance continue essentielle pour éviter les incendies et les explosions.

Les systèmes thermiques fixes et panoramiques Flir surveillent les zones à haute température, les silos, les convoyeurs et les zones de stockage 24 heures sur 24. Les tendances de température et les seuils d’alarme aident les responsables d’usine et les agents de sécurité incendie à repérer l’auto-échauffement dans les piles et les équipements RDF, permettant une intervention rapide avant l’inflammation. Le résultat est une production de carburant plus sûre, moins d’arrêts imprévus et une plus grande confiance dans la conformité réglementaire.

Pourquoi choisir Flir ?

  • Voyez le danger avant qu’il ne brûle : Détectez la combustion spontanée, les étincelles et l’accumulation de chaleur bien avant les flammes visibles.
  • Protéger les personnes, les actifs et la disponibilité : Réduisez les arrêts liés à l’incendie, les dommages matériels et le nettoyage coûteux.
  • Couvre les environnements complexes à haut risque : Des piles de déchets mixtes aux déchiqueteuses, aux chantiers et aux silos RDF, l’imagerie thermique atteint les endroits où les gens ne peuvent pas le faire.
  • Soutenir les exigences de conformité et d’assurance : Utilisez les données thermiques et les images pour démontrer une gestion rigoureuse des risques d’incendie.
  • Intégration avec les systèmes existants : Connectez la surveillance thermique Flir à vos salles de commande, systèmes de sécurité et plateformes de gestion vidéo pour une réponse coordonnée.

Solutions pour la détection précoce des incendies dans les déchets et le recyclage

Capteur intelligent avancé FLIR A500f/A700f

Capteur intelligent avancé FLIR A500f/A700f

Caméra infrarouge fixe pour surveiller l’état des systèmes et la détection anticipée d’incendies.

Capteur intelligent FLIR A50/A70

Capteur intelligent FLIR A50/A70

Caméra thermique fixe

Série PT AI SR

Série PT AI SR

Visible 4K and Thermal Pan/Tilt Short Range Security Camera

SDK FLIR Desktop Atlas

SDK FLIR Desktop Atlas

Trousse de développement logiciel bureau

Latitude du flir 9,3

Latitude du flir 9,3

UVMS réseau

 

Demander plus d’informations

Optin

En soumettant votre demande, vous acceptez la politique de confidentialité etla politique relative aux cookies de FLIR.