Détection précoce des incendies

Gestion des feux de forêt

Une sécurité qui porte ses fruits

À travers les forêts, les couloirs de services publics, les parcs nationaux et les zones où les terres sauvages rencontrent les quartiers, un seul point de chaleur sans surveillance peut se transformer en un feu de forêt en mouvement rapide. Les terrains difficiles, les longues distances et les conditions nocturnes rendent difficile pour les équipes au sol de voir le danger venir, jusqu’à ce que les flammes soient déjà visibles.

Les solutions de détection précoce des incendies de Flir utilisent l’imagerie thermique pour repérer les points chauds et les poussées bien avant que la fumée ne soit évidente. La couverture extérieure continue, la numérisation à longue portée et les alertes automatisées aident les agences et les services publics à passer de la lutte réactive contre les incendies à la prévention proactive des incendies de forêt, en protégeant les forêts, les infrastructures, la faune et les communautés.

Réserves forestières

Dans les réserves forestières, les petits points chauds causés par la foudre, les feux de camp ou l’équipement peuvent couler sans être remarqués, en particulier dans les terrains accidentés et la nuit. Au moment où les flammes sont vues du sol, des hectares précieux, et parfois des vies, peuvent déjà être en danger.

Les systèmes thermiques fixes et basculants Flir offrent une couverture continue et étendue sur les auvents forestiers et les zones à haut risque. Intégrés à un logiciel de surveillance à distance, ils suivent les changements de température et signalent instantanément les signatures thermiques anormales. Les responsables forestiers et les responsables de l’intervention en cas d’incendie bénéficient d’une surveillance des incendies 24 h/24, 7 j/7, ce qui permet de prendre des décisions plus rapides et plus sûres lorsque les conditions changent. La détection précoce permet de gagner des hectares.

Couloirs des services publics

Les équipements de surchauffe, les conduites abaissées ou la végétation touchant les conducteurs sous tension peuvent tous enflammer les feux de forêt le long des couloirs de transmission et de distribution. Les patrouilles manuelles sur de longues distances sont lentes, coûteuses et peuvent manquer des signes avant-coureurs.

La surveillance thermique du flir le long des couloirs des services publics maintient une surveillance constante des actifs critiques et de la végétation environnante. L’imagerie à longue portée et les alertes automatisées aident les ingénieurs des services publics et les équipes de maintenance à voir les composants en surchauffe et les points d’inflammation potentiels avant qu’ils n’initient des incendies. Résultat : des réseaux plus sûrs, moins d’interruptions de service et un risque réduit d’incendie près des lignes électriques.

Parcs nationaux

Les parcs nationaux équilibrent l’accès des visiteurs avec la protection de la faune et des paysages naturels. Les méthodes de détection d’incendie plus anciennes, telles que les visites de tour, les patrouilles ou les rapports publics, peuvent retarder la réponse jusqu’à ce que les incendies se propagent déjà.

L’imagerie thermique Flir aide les gardes forestiers et les planificateurs d’incendie à détecter plus rapidement les risques d’incendie cachés. Les solutions thermiques fixes et mobiles révèlent les points chauds à travers la fumée, l’obscurité et la végétation, et peuvent se nourrir directement dans les applications et les systèmes de commandement rangers. Avec une vision plus claire des risques émergents, les équipes du parc peuvent agir plus tôt, protéger les visiteurs et préserver le patrimoine naturel irremplaçable.

Interfaces rurales-urbaines

Là où les prairies, les brosses et les forêts rencontrent les maisons et les entreprises, les événements d’inflammation causés par le vent peuvent s’intensifier rapidement. Les communautés à l’interface entre les terres sauvages et la ville ont besoin d’avertissements précoces et fiables afin de pouvoir réagir avant que les flammes n’atteignent les portes d’entrée.

Les caméras thermiques Flir positionnées à des points de vue stratégiques surveillent le bord de la forêt, les champs ouverts et les pentes à proximité des quartiers. Lorsqu’ils sont connectés aux réseaux de défense civile et d’alerte, ils fournissent une notification précoce des poussées et des fronts d’incendie en progression. Les agents de sécurité municipaux, les analystes des risques communautaires et les chefs d’incendie locaux gagnent un temps précieux pour mobiliser les ressources, émettre des avertissements et protéger ce qui compte le plus.

Pourquoi choisir Flir pour la détection précoce des incendies dans la gestion des incendies de forêt

  • Une détection précoce sauve des hectares et des vies : Repérez les points chauds et les poussées avant que la fumée ne soit visible ou que des appels n’interviennent.
  • Couverture 24 h/24, 7 j/7 sur les terrains difficiles : Voyez à travers l’obscurité, la fumée et la distance où les patrouilles traditionnelles luttent.
  • Protéger les forêts, les services publics, les parcs et les communautés : Une seule technologie prend en charge plusieurs scénarios de risque d’incendie.
  • Alertes automatisées, réponse plus rapide : Intégrez la surveillance thermique aux centres de commandement, au SCADA et aux réseaux de défense civile pour une action immédiate.
  • Approuvé par les professionnels de l’incendie et de la sécurité : Les agences forestières, les services publics, les autorités des parcs et les municipalités du monde entier comptent sur Flir pour la surveillance et la prévention des incendies.

 

Solutions Flir EFD pour la gestion des incendies de forêt

Capteur intelligent avancé Flir A500f/A700f

Capteur intelligent avancé Flir A500f/A700f

Capteur intelligent Flir A50/A70

Capteur intelligent Flir A50/A70

Série PT AI SR

Série PT AI SR

SDK Atlas de bureau Flir

SDK Atlas de bureau Flir

Latitude du flir 9,3

Latitude du flir 9,3

 

 

Demander plus d’informations

Optin

En soumettant votre demande, vous acceptez la politique de confidentialité etla politique relative aux cookies de FLIR.