Premiers intervenants

Lutte contre les incendies dans les forêts

Protéger les équipes, les communautés et les terres

Les incendies de forêt sont imprévisibles, rapides et de plus en plus destructeurs. Les équipes de pompiers, les communautés et les écosystèmes ont besoin de tous les avantages possibles. Les solutions d’imagerie thermique Flir donnent aux pompiers la possibilité de voir à travers la fumée, de suivre la propagation des incendies en temps réel et de travailler plus en sécurité sur le sol et dans l’air. Des caméras thermiques portables (TIC) pour les pompiers locaux aux systèmes aéroportés et de sécurité avancés, Flir soutient la lutte contre les incendies dans les zones sauvages du monde entier.

Flir pour chaque phase de la lutte contre les incendies dans les terres sauvages

Que vous soyez dans les airs, au sol ou que vous coordonniez des ressources, Flir fournit les outils nécessaires pour aider les pompiers à voir le danger plus tôt, à agir plus rapidement et à rester plus sûrs dans les opérations d’incendie dans les zones sauvages.

Placez les yeux sur le feu pour cartographier la chaleur, repérer les poussées et guider les gouttes lorsque la fumée cache la ligne.

  • Produit le mieux adapté : Star SAFIRE® 380-HDc – imagerie aéroportée multispectrale ; MWIR pour les points chauds, SWIR pour voir les lignes d’incendie à travers la fumée lourde ; superpositions tactiques pour des gouttes d’eau/retard précises.

Utilisez-le pour : la cartographie du périmètre, les chasses aux points chauds après les chutes, les vérifications d’itinéraire d’évacuation, le partage d’images en direct avec commande.

Au-dessus de la ligne de feu (opérations aériennes)

Observez constamment les crêtes, les canyons et les communautés, à travers la fumée, la nuit et dans les vents changeants.

Produits les mieux adaptés :

  • Triton PT-606Z HD – thermique à longue portée avec zoom continu pour suivre les fronts de flamme actifs dans la fumée dense.
  • Série Elara DX – caméras de sécurité PTZ multispectrales pour la surveillance des incendies de forêt 24 h/24, 7 j/7, l’intégration aux réseaux d’alerte et aux flux publics.

À utiliser pour : le suivi de la propagation en temps réel, les alertes de poussée précoce, la direction des équipes et la protection des zones d’évacuation.

Périmètre et Overwatch (fixe/PTZ thermique)

Offrez aux équipes de ligne une vision thermique fiable pour la navigation de la fumée, les contrôles des points chauds et les sauvetages.

  • Produits les mieux adaptés : Les caméras thermiques de la série Kxx : connaissance de la situation dans la fumée ; localisez les points chauds, les dangers, les victimes et l’équipage ; robustes pour les chutes, l’eau et la chaleur.

Utilisez-le pour : vérification de la serpillière, triage de la structure, opérations de nuit, augmentation rapide de la taille à l’arrivée.

Au sol (TIC portables)
Au-dessus de la ligne de feu (opérations aériennes)
Périmètre et Overwatch (fixe/PTZ thermique)
Au sol (TIC portables)

Missions réelles liées aux feux de forêt avec l’imagerie thermique Flir

Soutenir les pompiers de première ligne

Lorsque des incendies catastrophiques ont envahi l’Australie, détruit 25,5 millions d’acres, tué 33 personnes et déplacé plus d’un milliard d’animaux, de nombreux pompiers volontaires n’avaient pas accès à des outils avancés. Flir a répondu en faisant don de 90 caméras thermiques K1 à plus de 80 pompiers volontaires.

  • Les caméras thermiques Flir K1 aident les pompiers à naviguer dans la fumée, à trouver des points chauds et à localiser les victimes ou les membres de l’équipage.
  • La conception durable et légère garantit la fiabilité dans des conditions de terrain d’incendie difficiles.
  • Sécurité améliorée pour les volontaires rentrant chez eux après chaque mission.

Lutte contre les incendies aériens avec Flir

L’imagerie thermique n’est pas seulement un outil au sol, elle est vitale dans l’air. La police nationale suédoise a déployé des hélicoptères équipés de capteurs d’imagerie multispectraux Flir Star SAFIRE® 380-HDc pour soutenir la suppression des incendies de forêt.

  • Infrarouge à onde moyenne (MWIR) : Détecte les points chauds cachés par la fumée.
  • Infrarouge à ondes courtes (SWIR) : Voit à travers la fumée épaisse pour révéler des lignes de feu précises.
  • Superpositions tactiques : Fournir aux centres de commande une vue aérienne complète, garantissant des gouttes d’eau précises et le déploiement de l’équipage.

Grâce à la technologie aéroportée de Flir, les commandants ont pu sauver des maisons, guider les évacués et empêcher les incendies de s’enflammer.

Quote Carousel

Depuis le Centre de découverte

Histoire de l’application

Succès Surefire : Les caméras thermiques FLIR permettent aux pompières de se protéger

Read more
Histoire de l’application

Save lives, safeguard assets: Fight fires before they begin with early fire detection

Read more
Choisir une caméra

Durabilité : Raisons pour lesquelles les caméras thermiques FLIR continuent d’être le premier choix des pompiers

Read more
Choisir une caméra

Fiabilité : Raisons pour lesquelles les caméras thermiques FLIR continuent d’être le premier choix des pompiers

Read more
Choisir une caméra

Facilité d’utilisation : Raisons pour lesquelles les caméras thermiques FLIR continuent d’être le premier choix des pompiers

Read more
Choisir une caméra

Pourquoi les pompiers continuent de choisir le matériel d’imagerie thermique FLIR

Read more
Histoire de l’application

Mettre la technologie de lutte contre les incendies de FLIR au service des équipes du Canada

Read more
Histoire de l’application

Teledyne Flir supports frontline responders in fighting Australian bush fires

Read more

Demander plus d’informations

Souscrire

En soumettant votre demande, vous acceptez la politique de confidentialité et la politique relative aux cookies de FLIR.