Vidéoscope haute performance Extech série HDV700

Lorsque les problèmes se cachent, vous avez besoin d’un moyen efficace pour les trouver rapidement, les inspecter et commencer une réparation. Qu’il soit profond dans un tuyau ou juste derrière un mur, examinez de plus près tout problème avec la série HDV700. Ce vidéoscope professionnel polyvalent et léger est conçu pour inspecter les endroits difficiles à atteindre dans les applications de fabrication, de plomberie, d’inspection de bâtiment, de CVC/R et de réparation automobile. Les sondes articulées étroites à 2 ou 4 voies vous permettent de manœuvrer facilement à travers les petites ouvertures sans démonter aucun équipement, ce qui rend votre travail plus facile que jamais.

Choisissez parmi huit sondes de caméra étanches (IP67); vendues séparément ou dans le cadre d’une trousse.

DEMANDER DES INFORMATIONS

Extech line.png

HDV700_HVAC.png

Sélectionnez une trousse HDV700

Choisissez parmi cinq options de trousses complètes

Chaque trousse comprend :

Un écran de vidéoscope HDV700, une sonde de caméra (selon la trousse), une carte Micro SD de 32 Go, un câble USB-A à USB-C, un câble HDMI de type A à type D, une pile rechargeable Li-ion (intégrée), un adaptateur universel (avec prises pour les É.-U., le R.-U., l’UE, et l’AUS) et un étui de transport

Extech line.png

HDV710.png

Trousse HDV710

Trousse de vidéoscope avec sonde de caméra semi-rigide HD, 5,5 mm × 1 m

HDV720.png

Trousse HDV720

Trousse de vidéoscope avec sonde de caméra semi-rigide HD double, 4,9 mm × 1 m

HDV730.png

Trousse HDV730

Trousse de vidéoscope avec sonde de caméra HD flexible 2 voies articulée, 3,9 mm ‎× 1 m

HDV740.png

Trousse HDV740

Trousse de vidéoscope avec sonde de caméra flexible 4 voies articulée, 6 mm × 1 m

HDV750.png

Trousse HDV750

Trousse de vidéoscope pour plomberie avec caméra 28 mm, bobine de plomberie 30 m et localisateur de longueur de sonde

Extech line.png

Créez votre propre trousse HDV700

Personnalisez une trousse HDV700 pour votre application spécifique. Achetez l’écran du vidéoscope HDV700 et ajoutez une ou plusieurs sondes de caméra à votre panier.

HDV7C-A2-39-HD-1_2-way-Articulating-HD-Probe_Tip_600x625.png

HDV7C-A2-39-HD-1

Sonde de caméra HD à articulation à 2 voies de 3,9 mm × 1 m

HDV7C-A2-45-15_2-way-Articulating-Probe_Tip_600x625.png

HDV7C-A2-45-15

Sonde de caméra à articulation à 2 voies de 4,5 mm × 1,5 m

HDV7C-A4-60-1_4-way-Articulating-1m-Probe_Tip_600x625.png

HDV7C-A4-60-1

Sonde de caméra à articulation à 4 voies de 6 mm × 1 m

HDV7C-A4-60-3_4-way-Articulating-3m-Probe_Tip_600x625.png

HDV7C-A4-60-3

Sonde de caméra à articulation à 4 voies de 6 mm × 3 m

HDV7C-P28-30_Camera-Probe-30m-Plumbing-Spool_Tip_600x625.png

HDV7C-P28-30

Sonde de caméra de 28 mm avec bobine de plomberie de 30 m

HDV700 probe articulation illustration.png


Demander des infos

Optin

En soumettant votre demande, vous acceptez la politique de confidentialité et la politique relative aux cookies de Teledyne FLIR.