Teledyne FLIR présente un compteur de particules portatif abordable à six canaux pour la surveillance de la santé environnementale et de la qualité de l’air sur le lieu de travail

Teledyne FLIR, qui fait partie de Teledyne Technologies Incorporated, a lancé aujourd’hui le compteur de particules à six canaux léger et ergonomique Extech VPC260, conçu pour une surveillance pratique de la qualité de l’air intérieur dans les bâtiments commerciaux, les hôpitaux, les installations de fabrication et les salles blanches.

Ce compteur facile à utiliser peut mesurer et afficher avec précision jusqu’à six canaux de tailles de particules (jusqu’à 0,3 µm), la température de l’air, l’humidité relative, le point de rosée et le thermomètre mouillé, aidant les techniciens à identifier les conditions dangereuses et à assurer un environnement de travail plus sécuritaire. Avec le VPC260, les techniciens peuvent vérifier la présence de polluants atmosphériques nocifs comme les gaz d’échappement, la fumée, la poussière de silice cristalline alvéolaire (SCA) et la poussière combustible en suspension dans l’air une fois les particules détectées.

Le VPC260 permet aux utilisateurs de personnaliser les paramètres d’affichage, les méthodes d’échantillonnage et les paramètres d’alarme pour le nombre d’échantillons. Les techniciens peuvent installer le compteur sur le trépied inclus, régler la durée de l’échantillon jusqu’à 180 secondes, s’éloigner et revenir plus tard pour vérifier le nombre de particules. Une fonction de « délai de démarrage » permet de retarder le décompte des échantillons de 3 à 100 secondes. Les alarmes sont audibles et visibles, de sorte que les techniciens sauront immédiatement quand les conditions sont déphasées.

Toutes les données peuvent être exportées en format CSV vers un ordinateur avec un câble USB, ce qui facilite la création de documents et de rapports (le téléchargement gratuit du logiciel VPC260 est nécessaire pour permettre d’afficher les données sur l’ordinateur).

VPC260-export-data-600x400.jpg

Autres caractéristiques importantes du VPC260 :

  • Écran couleur TFT de 2,8 po
  • Stocke jusqu’à 1 000 ensembles de données
  • Débit de 1 L/min (0,33 pi3/min)
  • Expédié entièrement testé et étalonné (ne comprend pas le rapport d’étalonnage)

VPC260_complete.jpg

Le VPC260 peut être acheté à l’échelle mondiale auprès de Teledyne FLIR et de ses concessionnaires autorisés. L’achat comprend également un filtre à dénombrement zéro (purge les particules du système avant et après chaque utilisation pour assurer la précision), un trépied, un câble USB-C et un adaptateur CA universel (avec des fiches É.-U., U.E., R.-U. et AU).

En savoir plus

Back to top