Extech 445713

Hygro-thermomètre à gros chiffres intérieur/extérieur

$65.99

L’hygro-thermomètre à gros chiffres Extech affiche simultanément la température et l’humidité intérieures et extérieures. Il mesure l’humidité de 10 % à 99 % à ± 5 % et la température de -10 °°C à 60 °°C ± à 1 °°C (14 °°F à 140 °°F à ± 1,8 °°F). Un Max/Min avec fonction de réinitialisation stocke et rappelle les mesures haute et basse pour les 4 paramètres. Comprend support intégré, support de montage mural, capteur extérieur avec câble de 89 cm (35 po) et pile AAA de 1,5 V.

Spécifications

Spécifications générales
Humidité relative 10 à 99 %
Précision de base de l’humidité relative ±5 % (25 % à 85 %)
Température (air) -10 à 60 ° C (14 à 140 ° F)
Température (air) Précision de base ±1,0 °C/±1,8 °F (-10 to 50 °C/14 to 122 °F)
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile AAA (1,5 V)
Certifications CE
Dimensions 109 × 99 × 20 mm (4,3 × 3,9 × 0,78 po)
Garantie 2 ans
Poids 169 g (6 oz)

Ressources et assistance

User Manual

Extech 445713 User Manual

Certification

Extech 445713 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 445713 Datasheet

User Manual

Extech 445713 User Manual GB

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier