Discontinued

Extech 45160

3-in-1 Humidity, Temperature and Airflow meter

The Extech 45160 is a rugged 3-in-1 meter that measures humidity, temperature and air velocity. High temperature measurements can be made using the Type K thermocouple input. Features include data hold, min/max, auto power off with disable, and low battery indication. Comes complete with wrist strap and 9 V battery.

Spécifications

Spécifications générales
Humidité relative 10 to 95%
Précision de base de la température (type N) 0.1°F/ 0.1°C
Précision de base de l’humidité relative ±4%
Résolution maximale de la température (type K) -148° to 2372°F (-100° to 1300°C )
Résolution maximale de l’humidité relative 0.1%
Température (air) 32 to 122°F(0 to 50°C)
Température (air) Précision de base ±2.5°F/±1.2°C
Température (air) Résolution maximale 0.1°F/0.1°C
Température (Type N) ±(1% of reading +2°F/1°C)
Vitesse de l’air (km/h) 1.4 to 108km/h
Vitesse de l’air (km/h) Précision de base ±3%
Vitesse de l’air (km/h) Résolution maximale 0.1km/h
Vitesse de l’air (m/s) 0.4 to 30m/s
Vitesse de l’air (m/s) Précision de base ±3%
Vitesse de l’air (m/s) Résolution maximale 0.1m/s
Vitesse de l’air (mi/h) 0.9 to 67MPH
Vitesse de l’air (mi/h) Précision de base ±3%
Vitesse de l’air (mi/h) Résolution maximale 0.1MPH
Vitesse de l’air (nœuds) 0.8 to 58.3 knots
Vitesse de l’air (nœuds) Précision de base ±3%
Vitesse de l’air (nœuds) Résolution maximale 0.1knots
Vitesse de l’air (pi/min) 80 to 5910 ft/min
Vitesse de l’air (pi/min) Précision de base ±3%
Vitesse de l’air (pi/min) Résolution maximale 10ft/min
Détails supplémentaires
Ailette 1.2" (31mm)
Alimentation 1 × 9V battery
Certifications CE
Dimensions 6.1 × 2.4 × 1.3" (156 × 60 × 33mm)
Garantie 2 years
Poids 5oz (160g)

Ressources et assistance

User Manual

Extech 45160 User Manual GB

Datasheet

Extech 45160 Datasheet

Export Restrictions